Dwuprzewodowe urządzenie w obudowie obiektowej do stosowania w obszarach niebezpiecznych i bezpiecznych, a także w aplikacjach higienicznych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, oraz spożywczym
Zakres pomiarowy0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method) 0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)
Temperatura procesu4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
Ciśnienie procesuAt atmospheric pressure, < 0.2 bar
Analiza cieczy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zrównoważonych, bezpiecznych i wydajnych procesów przemysłowych. Coraz surowsze przepisy dotyczące ochrony środowiska, wyższe oczekiwania dotyczące jakości oraz dążenie do obniżenia kosztów we wszystkich branżach, przełożyły się na wzrost popytu na niezawodne rozwiązania pomiarowe. Dokładne wyniki pomiarów parametrów takich jak przewodność, tlen rozpuszczony, mętnośći pH umożliwiają podejmowanie świadomych, opartych na danych decyzji dotyczących codziennej eksploatacji instalacji.
Różne ciecze stosowane w szerokim zakresie aplikacji, od uzdatniania wody i oczyszczania ścieków po przemysł spożywczy, farmaceutyczny i biotechnologiczy, wydobywczy i energetykę, wymagają monitorowania za pomocą niezawodnych czujników analitycznych i zaawansowanych analizatorów cieczy. Technologie te są wykorzystywane w ochronie środowiska, a także do optymalizacji procesów, maksymalizacji wydajności oraz zapewniania stabilnej jakości produktów.
Korzyści
Zapewnienie stabilnej jakości i bezpieczeństwa produktu
Zwiększenie wydajności i ograniczenie ilości odpadów dzięki precyzyjnym pomiarom
Optymalizacja procesów i zmniejszenie kosztów operacyjnych
Ochrona źródeł wody i zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
Ochrona kluczowych aktywów i wydłużenie okresu eksploatacji instalacji
Technologia Memosens przekształca wartości mierzone na sygnały cyfrowe i przesyła je do przetwornika poprzez łącze bezstykowe. Ten film pokazuje, w jaki sposób technologia Memosens pozwala zoptymalizować sterowanie procesem i prace konserwacyjne.
Wartość pH cieczy można obliczyć z wykorzystaniem potencjometrycznej metody pomiaru. Ten film pokazuje, na czym polega i jak działa ta zasada pomiaru.
Przewodność cieczy można mierzyć metodą konduktometryczną lub indukcyjną. Ten film pokazuje zasadę i sposób pomiaru obiema tymi metodami.
Za pomocą metody kolorymetrycznej można mierzyć stężenie substancji biogennych, metali oraz węgla w cieczach. Ten film pokazuje, na czym polega i jak działa ta zasada pomiaru.
Ten film pokazuje, w jaki sposób unikalna konstrukcja i metoda uszczelniania zastosowana w armaturze wysuwalnej Cleanfit CPA875 gwarantują bezpieczną obsługę czujnika i zapobiegają zanieczyszczeniu procesów higienicznych.
Ochrona środowiska i zgodność z przepisami
Analiza cieczy wspiera ochronę środowiska, umożliwiając bezpieczne ponowne wykorzystanie wody oraz niezawodne monitorowanie wód powierzchniowych. Ciągłe pomiary pomagają przedsiębiorstwom przemysłowym w zapewnieniu zgodności kluczowych procesów oraz systemów generowania mediów użytkowych (np. wytwarzania pary lub uzdatniania wody) z wymogami prawnymi, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko. Higieniczne rozwiązania z możliwością czyszczenia chemicznego CIP (Clean-in-Place), posiadające międzynarodowe certyfikaty, wspomagają wdrożenie zrównoważonych procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym. Stabilne pomiary pH oraz precyzyjne monitorowanie parametrów jakości wody, takich jak OWO lub zawartość chloru mają zasadnicze znaczenie dla ochrony zasobów i zachowania zgodności z globalnymi normami.
Zapewnianie jakości produktów w różnych branżach
Stabilna jakość produktu zależy od precyzyjnej kontroli właściwości cieczy. W aplikacjach w przetwórstwie spożywczym i przemyśle wydobywczym oraz podczas uzdatniania wody pitnej stabilną wydajność produkcji zapewniają pomiary pH i wykorzystanie niezawodnych czujników przewodności. Czujniki mętności wykrywające cząstki i zawiesiny wspierają zgodność parametrów wody pitnej z normami oraz zapewniają bezpieczeństwo żywności. Ciągłe monitorowanie przy użyciu czujników przewodności oraz dodatkowych czujników analitycznych zapewnia bezpieczeństwo podczas prac wydobywczych, wspiera stabilność procesów oraz gwarantuje zgodność z przepisami branżowymi.
Ochrona aktywów i wydłużenie czasu eksploatacji instalacji
Wiarygodne pomiary parametrów takich jak twardość, przewodność i pH pozwalają chronić urządzenia wymagające dużych nakładów kapitałowych, takie jak turbiny czy kotły. Na przykład w procesach wytwarzania pary w aplikacjach w branży energetycznej pomiary te pomagają zapobiegać korozji i osadzaniu się kamienia.
Takie proaktywne podejście do monitorowania stosowane w ramach analizy cieczy ma zasadnicze znaczenie dla wydłużenia okresu eksploatacji urządzeń, ograniczenia nieplanowanych przestojów oraz obniżenia kosztów konserwacji w całym zakładzie.
Optymalizacja procesów dzięki inteligentnej analizie cieczy
Precyzyjna analiza cieczy umożliwia ukierunkowaną optymalizację procesów oraz uzyskanie wymiernych oszczędności kosztów. W oczyszczalniach ścieków monitorowanie poziomu fosforanów w połączeniu z pomiarami pH wspomaga optymalizację procesu wytrącania oraz przestrzeganie wartości granicznych na wylocie z instalacji. Pomiary tlenu i azotanów ograniczają zużycie energii w oczyszczalniach ścieków w fazie napowietrzania.
W zastosowaniach spożywczych, pomiar stężenia środków dezynfekujących i czyszczących bezpośrednio w instalacji procesowej, realizowany za pomocą zaawansowanych urządzeń do analizy cieczy, umożliwia precyzyjne dozowanie, zmniejsza zużycie chemikaliów i poprawia ogólną efektywność procesu. W połączeniu z czujnikami przewodności przekłada się to na stabilną pracę i wyższą przepustowość.
Podstawowe procesy w aplikacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
W zakładach i sieciach wodociągowych umożliwiamy operatorom monitorowanie wszystkich Kluczowych Punktów Kontroli (CCP) oraz utrzymanie wymaganej jakości wody dla użytkowników końcowych na całym świecie. Czujniki przewodności, pomiary pH, czujniki chloru oraz czujniki mętności są wykorzystywane w procesach uzdatniania wody, począwszy od poboru wody surowej, aż po jej dostarczanie.
Oczyszczalnie ścieków utrzymują stabilną jakość ścieków oczyszczonych dzięki niezawodnym pomiarom przewodności, pH, chloru, mętności, amoniaku, fosforanów i azotanów.
Kontrola procesów koagulacji, napowietrzania, przeróbki osadów oraz odprowadzania ścieków za pomocą wiarygodnych danych pomiarowych, pozwala śledzić trendy, spełniać lokalne normy i wymogi prawne, a jednocześnie poprawiać wydajność operacyjną oraz ograniczać zużycie chemikaliów i energii. Ponadto automatyczne stacje poboru próbek wody pozwalają potwierdzać zgodność z wartościami granicznymi.
Cyfryzacja, trendy i nowe aplikacje
Cyfryzacja jest kluczowym czynnikiem wspierającym rozwój innowacji w dziedzinie analizy cieczy. Nasza technologia czujników cyfrowych Memosens zwiększa niezawodność pomiarów wszystkich parametrów i ułatwia konserwację dzięki kompleksowym danym dotyczącym stanu czujników. Umożliwia również płynną integrację z systemami automatyki i zarządzanie aparaturą obiektową. Skutkuje to większą przejrzystością danych, lepszą kontrolą procesów oraz zwiększoną dostępnością instalacji.
Do szybkiego wzrostu znaczenia analizy cieczy przyczyniają się również główne trendy rozwoju technologii, takie jak szybki rozwój centrów danych. Systemy chłodzenia wodą w centrach danych mają wysokie wymagania dotyczące jakości wody i niezawodności działania. Cyfrowe czujniki do analizy cieczy odgrywają kluczową rolę w optymalizacji wydajności chłodzenia poprzez ciągłe monitorowanie kluczowych parametrów jakości wody. Precyzyjne czujniki przewodności oraz stabilne pomiary wartości pH pomagają operatorom chronić obwody chłodzące i zmniejszać zużycie energii, zapewniając energooszczędną i niezawodną pracę nowoczesnych systemów chłodzenia centrów danych.
Dowiedz się więcej o punktach pomiarowych, w których wykonywana jest analiza cieczy
Prostsza analiza cieczy dzięki technologii Memosens
Uprość analizę cieczy dzięki bezkontaktowej, cyfrowej technologii Memosens: skorzystaj z bezpiecznej transmisji danych, dłuższego czasu pracy instalacji procesowej i niewielkich wymagań w zakresie konserwacji.
Odpowiedni czujnik dezynfekcji dla potrzeb wodociągów i oczyszczalni ścieków: Korzystaj z ciągłego pomiaru i precyzyjnych wartości, aby zagwarantować czystą i bezpieczną wodę.
Platforma Liquiline pozwala na zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, skrócenie czasu instalacji i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania!
/
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .