Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie masowego przepływomierza Coriolisa - Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
Masowy przepływomierz Coriolisa

Ultra kompaktowy czujnik do pomiaru minimalnych strumieni przepływu z innowacyjnym i przyjaznym dla użytkownika przetwornikiem.

8C3B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 % Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.50 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Zakres pomiarowy

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Zastosowanie

Cubemass C to ultrakompaktowy czujnik do pomiaru przepływów o minimalnych wartościach. Nawet w zastosowaniach wysokociśnieniowych gwarantuje bezkompromisową dokładność pomiaru. Kompaktowy przetwornik pomiarowy Cubemass C 300 oferuje wysoką elastyczność obsługi oraz integracji w systemach sterowania: wygodne opcje dostępu, zdalny wyświetlacz, bogate możliwości komunikacyjne. Heartbeat Technology gwarantuje wiarygodność pomiarów i weryfikację zgodności.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Ultrakompaktowy czujnik do pomiaru małych strumieni przepływu cieczy i gazów.

Podstawowe cechy przepływomierza

  • Średnice nominalne: DN 1 do 6 (1/24 to 1/4")

  • Ciśnienie procesowe do 400 bar

  • Temperatura mierzonego medium do +205 °C

  • Kompaktowa, dwukomorowa obudowa mieszcząca do 3 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN

  • Dostępny zdalny wyświetlacz

Korzyści

  • Instalacja zajmująca mało miejsca - kompaktowa konstrukcja jednorurowa

  • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Odpowiedni do skidów pomiarowych - lekkie czujniki

  • Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz Ethernetu

  • Uniwersalność i funkcjonalność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy

  • Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.