Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza Coriolisa Proline Cubemass C 100 do pomiaru najmniejszych ilości cieczy i gazów

Proline Cubemass C 100
Przepływomierz Coriolisa

Kompaktowy czujnik z przetwornikiem do pomiaru niewielkich przepływów medium.

8C1B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Zakres pomiarowy

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Zastosowanie

Głównie w przemyśle motoryzacyjnym, a szczególnie na stanowiskach pomiaru zużycia paliwa, niezbędny jest dokładny pomiar niewielkich ilości medium. Cubemass C 100, lekki i ultra-kompaktowy przepływomierz jest najmniejszym urządzeniem do bezpośredniego pomiaru masy i gęstości medium. Przepływomierz Cubemass C 100 jest przeznaczony do pomiaru przepływu od kilku kropli do 1000 kg/h medium pod wysokim ciśnieniem. Heartbeat Technology zapewnia niezawodność pomiaru i weryfikację zgodności.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

  • Dokładny pomiar przepływu niewielkich ilości cieczy i gazów.

Właściwości urządzenia

  • Średnica nominalna: DN 1...6 (1/24...1/4")

  • Ciśnienie medium do 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura medium do +205 °C (+401 °F)

  • Trwała, ultra-kompaktowa obudowa przetwornika

  • Wysoki stopień ochrony: IP69K

  • Dostępna wersja ze wskaźnikiem lokalnym

  • Wstępnie skonfigurowane złącze wtykowe

Korzyści

  • Instalacja zajmująca mało miejsca - kompaktowa konstrukcja jednorurowa

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji - pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Odpowiedni do skidów pomiarowych - lekkie czujniki

  • Mały przetwornik – pełna funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni

  • Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW

  • Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Poprzednia wersja