Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przepływomiez masowy Coriolisa -  Proline Promass A 200 / 8A2B do aplikacji procesowych

Proline Promass A 200
Przepływomierz Coriolisa

Przepływomierz zasilany z pętli sygnałowej, do dokładnych pomiarów najmniejszych strumieni przepływu

8A2B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    430.9 bar (6250 psi)

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

Zastosowanie

Kompaktowy przepływomierz Promass A jest przeznaczony szczególnie do ciągłej kontroli procesu w wymagających aplikacjach pomiarowych. Samoopróżnialny, jednorurowy czujnik przepływu o unikalnej konstrukcji umożliwia dokładny pomiar najmniejszych strumieni przepływu cieczy i gazów w aplikacjach wysokociśnieniowych. Ekonomiczny przepływomierz, zasilany z pętli sygnałowej, o iskrobezpiecznej konstrukcji (rodzaj budowy przeciwwybuchowej Ex ia), Promass A 200 zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Heartbeat Technology zapewnia bezpieczeństwo procesu.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Przeznaczony do pomiaru bardzo małych strumieni przepływu w przemyśle chemicznym oraz nafty i gazu.

Cechy przepływomierza

  • Średnica nominalna: DN 1...4 (1/24...1/8")

  • Ciśnienie medium do 430.9 bar (6250 psi)

  • Temperatura medium do +205 °C (+401 °F)

  • Przetwornik zasilany z pętli sygnałowej

  • Trwała, dwukomorowa obudowa

  • Bezpieczeństwo instalacji: międzynarodowe dopuszczenia (SIL, strefy zagrożone wybuchem Ex)

Korzyści

  • Niewielka przestrzeń montażowa — lekki, kompaktowy czujnik

  • Najwyższa jakość produktu – samoopróżnialna konstrukcja rury pomiarowej czujnika dla wszystkich średnic nominalnych

  • Bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu – odporność na korozyjne warunki otoczenia i zatykanie rury pomiarowej czujnika

  • Wygodne podłączenie elektryczne - oddzielny przedział podłączeniowy

  • Bezpieczna obsługa za pomocą przycisków "Touch control" - brak konieczności otwierania obudowy, podświetlenie wyświetlacza

  • Wbudowane funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Heartbeat Technology

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products