Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przepływomierz masowy Coriolisa -Proline Promass A 500 / 8A5C  do zastosowań procesowych

Proline Promass A 500
Przepływomierz masowy Coriolisa

Dokładny, jednorurowy przepływomierz Coriolisa do pomiaru bardzo małych strumieni przepływu, wersja rozdzielna z maks. 4 We/Wy

8A5C
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    430.9 bar (6250 psi)

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

Zastosowanie

Przepływomierz masowy Coriolisa Promass A 500 jest przeznaczony do ciągłej kontroli procesu w wymagających aplikacjach pomiarowych. Samoopróżnialny, jednorurowy czujnik przepływu o unikalnej konstrukcji umożliwia dokładny pomiar najmniejszych strumieni przepływu cieczy i gazów w aplikacjach wysokociśnieniowych. Innowacyjny, przetwornik pomiarowy Promass 500 w wersji rozdzielnej zapewnia swobodę montażu i podnosi bezpieczeństwo obsługi w trudnych warunkach otoczenia. Heartbeat Technology gwarantuje niezawodność pomiaru oraz weryfikację zgodną z normami.

  • Zasada działania przepływomierza zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Przeznaczony do pomiaru bardzo małych strumieni cieczy i gazu we wszystkich branżach przemysłu.

Cechy przepływomierza

  • Średnica nominalna: DN 1...4 (1/24...1/8")

  • Ciśnienie medium do 430.9 bar (6250 psi)

  • Temperatura medium do +205 °C (+401 °F)

  • Wersja rozdzielna, posiadająca do 4 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z przyciskami "touch control" i dostępem poprzez WLAN

  • Standardowy przewód podłączeniowy pomiędzy czujnikiem a przetwornikiem

Korzyści

  • Niewielka przestrzeń montażowa — lekki, kompaktowy czujnik

  • Najwyższa jakość produktu – samoopróżnialna konstrukcja rury pomiarowej czujnika dla wszystkich średnic nominalnych

  • Bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu – odporność na korozyjne warunki otoczenia i zatykanie rury pomiarowej czujnika

  • Pełny dostęp do danych procesowych i informacji
    diagnostycznych – szereg swobodnie konfigurowalnych modułów We/Wy i Ethernet

  • Mniejsza złożoność i różnorodność – swobodna konfiguracja modułów We/Wy

  • Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products