Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Masowy przepływomierz Coriolisa - Proline Promass F 300

Proline Promass F 300
Masowy przepływomierz Coriolisa

Przepływomierz o najwyższej dokładności i jakości pomiarów, z kompaktowym, łatwo dostępnym przetwornikiem.

8F3B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F)
    High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

Zastosowanie

Promass F to czujnik znany od lat z najwyższej dokładności pomiarowej. Odporny na zmienne i trudne warunki pracy znajduje zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych. Kompaktowy przetwornik pomiarowy Promass 300 oferuje wysoką elastyczność obsługi oraz możliwości integracji w systemach sterowania: wygodny dostęp z jednej strony obudowy, zdalny wyświetlacz oraz ulepszone możliwości komunikacyjne. Wbudowana Technologia Heartbeat pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru i demontażu przepływomierza z instalacji. Zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.

  • Zasada działania przepływomierza masowego Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Najwyższa dokładność i stabilność pomiaru cieczy i gazów w zmiennych, nawet najbardziej wymagających warunkach procesowych.

Podstawowe cechy przepływomierza

  • Przepływ masowy: dokładność pomiaru ±0,05 % (PremiumCal)

  • Temperatura medium: -196 do 350 °C

  • Średnice nominalne: DN 8 do 250

  • Kompaktowa, dwukomorowa obudowa mieszcząca do 3 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z obsługą Touch Control i dostępem do sieci WLAN

  • Dostępny zdalny wyświetlacz

Korzyści

  • Bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu – odporny na zmienne i trudne warunki pracy

  • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury, stężenia)

  • Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz Ethernetu

  • Funkcjonalność i różnorodność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy

  • Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products