Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza masowego Coriolis Proline Promass O 300 / 8O3B dla branży naftowo-gazowej

Proline Promass O 300 Przepływomierz masowy Coriolisa

Wytrzymały, wysokociśnieniowy przepływomierz masowy z innowacyjnym, wygodnym w obsłudze przetwornikiem.

8O3B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 850 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +205 °C (–40 to +401 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 250, Class 1500

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Connection: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

Zastosowanie

Promass O 300 to wysokociśnieniowy, odporny na korozję przepływomierz masowy, który spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa stawiane w przemyśle naftowym, gazowym i na platformach morskich. Kompaktowy przetwornik z dwukomorową obudową charakteryzuje wysoka elastyczność: wygodne opcje dostępu, zdalny wyświetlacz, dostęp do sieci WLAN i możliwość obsługi w strefie zagrożonej wybuchem. 3 konfigurowalne moduły We/Wy, protokoły komunikacyjne, przemysłowy Ethernet oraz WirelessHART umożliwiają łatwą integrację w systemie sterowania. Heartbeat Technology pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Najwyższa dokładność pomiaru przy ekstremalnych ciśnieniach procesowych; doskonale przystosowany do pracy w warunkach morskich.

Podstawowe cechy przepływomierza

  • Rury pomiarowe wykonane ze stali 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Ciśnienie procesowe do PN 250 (Class 1500)

  • Średnice nominalne: DN 80 to 250 (3 do 10")

  • Kompaktowa, dwukomorowa obudowa mieszcząca do 3 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN

  • Dostępny zdalny wyświetlacz

Korzyści

  • Maksymalne bezpieczeństwo – najwyższa odporność na korozję naprężeniową

  • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Oszczędność miejsca – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz Ethernetu

  • Uniwersalność i funkcjonalność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy

  • Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products