Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza masowego Coriolis Proline Promass X 300 / 8X3B dla branży naftowo-gazowej

Proline Promass X 300 Przepływomierz masowy Coriolisa

Czterorurowy przepływomierz o największych zakresach pomiarowych, z kompaktowym przetwornikiem.

8X3B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +180 °C (–58 to +356 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Zastosowanie

Opatentowany czterorurowy Promass X zapewnia najwyższą dokładność (0,05%) przy najwyższej wydajności i oferuje wyjątkową wydajność w zastosowaniach lądowych i morskich w przemyśle naftowym i gazowym. Dzięki kompaktowemu przetwornikowi Promass X 300 oferuje dużą elastyczność w zakresie obsługi i integracji systemu: dostęp z jednej strony, zdalny wyświetlacz i ulepszone opcje łączności. Heartbeat Technology zapewnia niezawodność pomiarów i weryfikację zgodności.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Obsługa największych przepływów i wyjątkowa wydajność w zastosowaniach przybrzeżnomorskich i przybrzeżnolądowych w przemyśle naftowym oraz gazowniczym.

Cechy przepływomierza

  • Średnica nominalna: DN 300...400 (12...16")

  • Czterorurowy przepływomierz o niewielkim spadku ciśnienia

  • Cała obudowa wykonana ze stali 1,4435 (316L)

  • Kompaktowa dwukomorowa obudowa z maks. 3 we/wy

  • Podświetlany wyświetlacz z dotykowym sterowaniem i dostępem przez sieć WLAN

  • Dostępny zdalny wyświetlacz

Korzyści

  • Większy zysk — pojedynczy punkt instalacji zapewniający maksymalną dokładność nawet przy dużych wartościach przepływu

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych — liczne, dowolnie łączone we/wy i magistrale obiektowe

  • Mniejsza złożoność — dowolnie konfigurowalne funkcje wejścia/wyjścia

  • Zintegrowana diagnostyka i weryfikacja — technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products