Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza Proline Promag H 100 / 5H1B (DN ≥ 40 / 1 1/2") do zastosowań higienicznych

Proline Promag H 100
Przepływomierz elektromagnetyczny

Przepływomierz do zastosowań higienicznych z ultrakompaktowm przetwornikiem

5H1B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Zakres pomiarowy

    0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)

  • Zakres temperatury medium

    –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 150, 20K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
    Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
    Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum

Zastosowanie

Promag H jest przepływomierzem dla najbardziej wymagających aplikacji w przemyśle spożywczym oraz w biotechnologii. Dostarczany z przetwornikiem o najmniejszych dostępnych wymiarach obudowy, zapewnia pełną funkcjonalność przy ograniczonej ilości miejsca. Promag H 100 jest szczególnie polecany dla producentów skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego w branży spożywczej. Wyposażony w weryfikację Heartbeat Technology, która ogranicza częstotliwość tradycyjnych kalibracji.

  • Zasada działania umożliwia pomiar dwukierunkowy i jest praktycznie niezależna od ciśnienia, gęstości, lepkości i temperatury cieczy

  • Przeznaczony dla wymagających zastosowań w przemyśle spożywczym i biotechnologii

Właściwości urządzeń:

  • Zintegrowany pomiar temperatury

  • Obudowa czujnika ze stali nierdzewnej (3-A, EHEDG)

  • Odpowiednie do czyszczenia materiały CIP, SIP

  • Odporna, ultra kompaktowa obudowa przetwornika

  • Wysoka ochrona przed zalaniem: IP69

  • Lokalny wyświetlacz

Korzyści

  • Wieloparametrowy pomiar - przepływu, temperatury i przewodności elektrycznej cieczy

  • Uniwersalny montaż - duży asortyment higienicznych przyłączy technologicznych

  • Energooszczędny pomiar przepływu - brak strat ciśienia i przewężeń średnicy

  • Małe wymiary przetwornika - pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy

  • Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW

  • Zintegrowana weryfikacja - Technologia Heartbeat

  • Brak części ruchomych - wysoka trwałość , nie wymaga konserwacji

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja