Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Obraz przepływomierza wirowego Prowirl R 200 o zmniejszonej wielkości linii do pomiarów w zakresie niskiego przepływu

Proline Prowirl R 200
Przepływomierz wirowy

Przepływomierz wirowy z wewnętrznym przewężeniem czujnika oraz opcjonalną kompensacją od ciśnienia i temperatury.

7R2C
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
    Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
    Mass flow (liquid): ±0.85%

  • Zakres pomiarowy

    Liquid: 0.1 to 540 m³/h (0.061 to 320 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 0.52 to 7300 m³/h (0.31 to 4300 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
    High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 20K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
    DSC sensor: 1.4404/F316/F316L
    Process connection: 1.4404/F316/F316L

Zastosowanie

Prowirl R to niezawodne rozwiązanie dla systemów zarządzania zużyciem energii przenoszonej przez parę, gazy i ciecze w procesach pomocniczych. Konstrukcja czujnika jest przystosowana do pracy w aplikacjach o bardzo niskich wartościach przepływu. Przepływomierz Prowirl R 200 jest zasilany z pętli sygnałowej, ekonomiczny, pełna integracja z istniejącą infrastrukturą. Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Heartbeat Technology zapewnia bezpieczeństwo procesu przez cały cykl życia.

  • Preferowana metoda pomiaru przepływu pary mokrej/nasyconej i przegrzanej, cieczy i gazów (również kriogenicznych)

  • Przeznaczony głównie do aplikacji o bardzo niskich wartościach przepływu.

Cechy przepływomierza

  • Wewnętrzne przewężenie średnicy czujnika o 1 lub 2 wielkości

  • Średnice nominalne rurociągu do DN 250 (10")

  • Możliwość ustawiania czujnika ciśnienia w dowolnej pozycji

  • Moduł wyświetlacza z funkcją transmisji danych

  • Wytrzymała dwukomorowa obudowa

  • Gwarantowane bezpieczeństwo: międzynarodowe dopuszczenia (SIL, obszary zagrożone wybuchem)

Korzyści

  • Łatwe zarządzanie zużyciem energii – wbudowane czujniki temperatury i ciśnienia pary wodnej i gazów

  • Oszczędność czasu i kosztów – wbudowana redukcja średnicy, brak konieczności przeróbek rurociągu w celu redukcji średnicy odcinka rurociągu

  • Czujnik o liniowej charakterystyce niepewności pomiaru dla płynów o liczbie Reynoldsa minimum 10 000

  • Stabilność długoterminowa – trwała konstrukcja czujnika: zerowy dryft

  • Wygodne podłączenie elektryczne - oddzielny przedział podłączeniowy, różne opcje Ethernet

  • Bezpieczna obsługa - brak konieczności otwierania obudowy

  • Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products