Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przepływomierz ultradźwiękowy, Proline Prosonic Flow B 200 / 9B2B

Proline Prosonic Flow B 200
Przepływomierz ultradźwiękowy

Przyrząd do dokładnych, wiarygodnych pomiarów przepływu biogazu, zasilanie z pętli prądowej

9B2B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow (standard):
    ‐ ±1.5 % o.r. for 3 to 30 m/s (9.84 to 98.4 ft/s)
    ‐ ±3 % o.r. for 1 to 3 m/s (3.28 to 9.84 ft/s)
    Volume flow (option):
    ‐ ±0.1 % o.f.s. for 0.3 to 1 m/s (0.98 to 3.28 ft/s)
    ‐ ±1.5 % o.r. for 1 to 30 m/s (3.28 to 98.4 ft/s)

  • Zakres pomiarowy

    Standard: 1 to 30 m/s (3.28 to 98.4 ft/s)
    Option: 0.3 to 30 m/s (0.98 to 98.4 ft/s)

  • Zakres temperatury medium

    0 to +80 °C (+32 to +176 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    11 bar a (159 psi a)

  • Materiały w kontakcie z medium

    Sensor: 1.4404/1.4435 (316L)
    Transducer: HNBR
    Temperature sensor (option): AFM 34

Zastosowanie

Przepływomierz Prosonic Flow B 200 jest przeznaczony szczególnie dla biogazowni. Służy do dokładnego pomiaru przepływu objętościowego biogazu, gazu ze składowisk odpadów i gazu gnilnego, nawet w zmiennych warunkach procesowych. Dodatkowo Prosonic Flow B 200 umożliwia też pomiar stężenia metanu w biogazie w czasie rzeczywistym. Ta unikatowa cecha pozwala na ciągły pomiar nie tylko przepływu gazu ale także jego jakości. Urządzenie doskonale sprawdza się również w pomiarach powietrza i wybranych gazów technicznych. Weryfikacja Heartbeat zwiększa wiarygodność pomiaru i bezpieczeństwo prowadzonego procesu.

  • Zasada pomiaru jest niezależna od składu biogazu

  • Przeznaczony szczególnie dla biogazowni. Służy do dokładnego pomiaru przepływu objętościowego biogazu, gazu ze składowisk odpadów i gazu gnilnego, nawet w zmiennych warunkach procesowych.

Właściwości urządzenia:

  • Wieloparametrowość: przepływ, temperatura i stężenie metanu

  • Temperatura gazu: 0 do 80 °C

  • Ciśnienie gazu: 0.7 do 11 bar

  • Zasilanie z pętli prądowej

  • Solidna obudowa dwukomorowa

  • Bezpieczeństwo instalacji: międzynarodowe dopuszczenia

Korzyści

  • Wbudowana funkcja pomiaru zawartości metanu w biogazie

  • Optymalna konstrukcja do pomiaru gazu o niskim ciśnieniu - specjalna konstrukcja czujników

  • W przypadku czujnika o jednakowej średnicy nominalnej jak rurociąg, spadek ciśnienia jest pomijalnie mały

  • Pełen wgląd w proces technologiczny dzięki funkcjom diagnostyki

  • Wygodne podłączenie elektryczne - oddzielny przedział podłączeniowy

  • Bezpieczna obsługa za pomocą przycisków "Touch control" - brak konieczności otwierania obudowy, podświetlany wyświetlacz

  • Zintegrowana weryfikacja – Heartbeat Technology

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products