Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Proline Prowirl D 200
Przepływomierz wirowy

Proline Prowirl D 200
Przepływomierz wirowy

Przepływomierz wirowy o konstrukcji międzykołnierzowej, dostępny w wersji kompaktowej i rozdzielnej.

7D2C
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (liquid): ±0.85%
    Mass flow (steam, gas): ±1.7 %

  • Zakres pomiarowy

    Liquid: 0.16 to 625 m³/h (0.09 to 368 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 2 to 8342 m³/h (1.18 to 4910 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
    High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 20K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
    DSC sensor: 1.4435 (316/316L)

Zastosowanie

Prowirl D jest przeznaczony do zabudowy międzykołnierzowej jako bezpośredni zamiennik kryzy pomiarowej. Jest w pełni funkcjonalnym przyrządem do stosowania w procesach pomocniczych, cechującym sie niskimi kosztami instalacji. Przepływomierz Prowirl D 200 jest zasilany z pętli sygnałowej, co pozwala na pełną integrację z istniejącą infrastrukturą. Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Heartbeat Technology zapewnia bezpieczeństwo procesu przez cały cykl życia.

  • Preferowana metoda do pomiaru przepływu pary mokrej/nasyconej i przegrzanej, cieczy i gazów (również kriogenicznych)

  • Do wszystkich podstawowych aplikacji pomiarowych, pełna zamienność w stosunku do pomiarów kryzowych.

Właściwości przepływomierza

  • Długość zabudowy 65 mm (2.56 in)

  • Montaż międzykołnierzowy

  • Niska masa przepływomierza

  • Moduł wyświetlacza z funkcją transmisji danych

  • Trwała obudowa z podwójnym przedziałem podłączeniowym

  • Gwarantowane bezpieczeństwo: międzynarodowe dopuszczenia (SIL, strefy zagrożone wybuchem)

Korzyści

  • Wbudowany czujnik temperatury dla pomiaru przepływu masy / energii pary nasyconej

  • Łatwe centrowanie czujnika w osi rurociągu - pierścienie centrujące w zakresie dostawy

  • Wysoka dyspozycyjność - sprawdzona wytrzymałość, odporność na drgania, szoki temperaturowe i uderzenia hydrauliczne

  • Stabilność długoterminowa – zerowy dryft czujnika, trwała konstrukcja

  • Wygodne podłączenie elektryczne - oddzielny przedział podłączeniowy

  • Bezpieczna obsługa za pomocą przycisków "Touch control" - brak konieczności otwierania obudowy, podświetlany wyświetlacz

  • Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Segment Lean

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products