Seria RN: Solidne i wiarygodne przetwarzanie i kondycjonowanie sygnałów
Nowe komponenty interfejsów do bezpiecznego zasilania, przełączania i podwajania sygnałów w systemach bezpieczeństwa
Inteligentne zasilanie
Inteligentne funkcje, takie jak NAMUR konwersja sygnału, monitorowanie uszkodzeń linii, galwaniczna izolacja sygnału, podwajanie sygnału, wzmocnienie sygnału wyjściowego z dwukierunkową transparentnością komunikacji HART zapewnia operatorom kontrolę i elastyczność w systemach o dowolnej skali, chroniąc zasoby i zapewniając integralność sygnału pomiarowego w tym procesie.
Przegląd produktów serii RN
RN22: (RN42*): Aktywna/pasywna bariera, duplikator sygnału
RLN22: (RLN42*): Wzmacniacz separujący NAMUR
RNO22: Wzmacniacz separujący sygnał wyjściowy
RNB22: Zasilacz systemowy (pojedynczy lub redundantny)
RNF22: Moduł zasilania i sygnalizacji błędów
* wariant dla szerokiego zakresu napięć zasilania (24-230 V AC/DC), dostępny w IV kwartale 2021 r
Typowe scenariusze zastosowańowań
Przyrządy 2- oraz 4-przewodowe (4...20 mA) (np.Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131, …)
RN22 aktywna bariera, zasilanie czujnika z transparentnością HART
Przyrządy zarządzające danymi (np. Memograph M RSG45)
RN22 powielacz sygnału
Punktowe sygnalizatory poziomu (np.Liquiphant FTL51)
RLN22 lub RLN42 Wzmacniacz separujący NAMUR
Komponenty aktywne (np. zawory regulacyjne, siłowniki)
RNO22 Wzmacniacz separujący sygnału wyjściowego
RNB22 230 V/110 VAC do 24 VDCzasilacz systemowy
RNF22 Moduł zasilania i sygnalizacji błędu
Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową
Wszystkie moduły interfejsów serii RN doskonale integrują się z urządzeniami Endress+Hauser i równie dobrze współpracują z urządzeniami innych producentów. Kompaktowe obudowy, zajmujące jedynie 12,5 mm szerokości, z maksymalnie dwoma kanałami są gotowe do montażu na standardowych szynach DIN w szafach sterowniczych.
Niezależnie od branży, nasza oferta promuje prostotę na każdym kroku: od łatwego wyboru i dostawy, po instalację, uruchomienie, rozwiązywanie problemów i serwis na wszystkich etapach cyklu życia.