Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 100-4350* cm-1 Base model 785 nm: 100-3425* cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1 *Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1 **Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
Laser wavelengthWith immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Body and window materialsRxn-10 probe body: 6061 aluminum, 316L stainless steel, and 303 stainless steel
Wetted materialsBody: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Process connection: PG13.5 for industry standard sensor housings, welded port connectors available Surface finish: Ra 15 with electropolish Adhesive: USP Class VI and ISO993 compatible
Analizatory ramanowskie pozwalają na uzyskanie wiarygodnych i dokładnych danych pomiarowych, niezbędnych ciągłej kontroli bezpieczeństwa i wydajności krytycznych procesów. Wysoko cenione za najwyższą dokładność analizy składu chemicznego substancji i najwyższą dokładność, analizatory ramanowskie firmy Endress+Hauser Optical Analysis, służą do pomiarów in situ w czasie rzeczywistym i stanowią skalowalną platformę analityczną możliwą do wdrożenia w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej. Poznaj naszą bogatą ofertę, korzystając z narzędzia do wyszukiwania produktów.
Jak dobrać analizator ramanowski?
Nasze analizatory i sondy Ramana są stosowane w biotechnologii, przemyśle spożywczym, chemicznym oraz naftowo-gazowym i są zoptymalizowane pod kątem analizy ciał stałych, cieczy, gazów i emulsji, co zapewnia wysoką wydajność pomiaru zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i procesowych. Mogą być dostosowane do warunków w punkcie pomiarowym w danej aplikacji, co zapewnia wiarygodność analiz składu chemicznego niezależnie od sposobu montażu.
Asortyment wyrobów Raman Rxn
Analizatory Raman Rxn
Możliwość konfiguracji maks. czterech kanałów pomiarowych
Długości fali lasera: 532 nm, 785 nm lub 1000 nm
Przyjazne dla użytkownika wbudowane oprogramowanie do intuicyjnego sterowania za pomocą ekranu dotykowego lub poprzez interfejs sieciowy
Łatwe przeniesienie metody pomiary ze skali badawczo-rozwojowej do laboratoryjnej i produkcyjnej
Dopuszczenia: CSA, ATEX, IECEx
Sondy i optyka do analizatorów Raman Rxn
Elastyczny wybór trybu pomiaru - in-line, on-line lub at-line
Wysokiej jakości materiały w kontakcie z medium, odporne na korozję
System ramanowski obejmuje cztery komponenty: analizator, sondy, oprogramowanie i komponent służący do analizy danych.
Sercem systemu jest analizator Ramana, zawierający laser, spektrometr i wbudowany kontroler. Sondy są oczami lub oknami pozwalającymi na wgląd w przebieg procesu. Oprogramowanie jest mózgiem systemu, kontrolującym generowanie danych. Model kalibracyjny przekształca surowe dane pomiarowe w dane zrozumiałe dla użytkownika. Wszystkie cztery komponenty współpracują ze sobą i tworzą kompletny system Ramana.
Korzyści
Wbudowane oprogramowanie sterujące: Steruje pomiarami w trybie inline, online lub at-line w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Możliwość zastosowania zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej: Pozwala na wgląd w proces i zwiększenie jego wydajności, celem zapewnienia jakości produktu podczas przenoszenia ze skali laboratoryjnej do skali przemysłowej.
Rozwiązania do pomiaru próbek w różnorodnych aplikacjach: Długoterminowa stabilność pomiarów procesów w branży chemicznej, produkcji polimerów, gazowej i naftowej, spożywczej, farmaceutycznej, monitoring in situ bioprocesów (hodowle komórkowe, procesy fermentacji, obróbka poprodukcyjna).
Pomiary próbek różnych mediów: Możliwość chemicznej analizy próbek substancji stałych, cieczy i gazów za pomocą sond światłowodowych w dowolnych warunkach montażu.
Niezawodny system zapewnienia zgodności i zarządzania: Zapewnij płynne wdrożenie systemu cGMP dzięki współpracy z jedyną firmą specjalizująca się w spektroskopii ramanowskiej, posiadającą certyfikat ISO:9001:2015, ISO14001:2015 oraz ANSI Z10-2012.
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .