Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Historia
Gas processing made easy
Quality analytical measurements for natural gas treatment plants
As the third largest energy source globally, natural gas is already playing a vital role in the industrial world today. While global energy demand in the future will continue to be fulfilled mainly by fossil fuels, the importance of natural gas is projected to grow within the energy mix. Natural gas treatment plants perform multiple treatment steps to remove acid gases and other impurities. How do you monitor H2O, H2S, CO2, and O2 in natural gas?
Najważniejsze fakty
2/3
światowej produkcji gazu ziemnego przypada na 9 krajów
Do krajów tych należą: USA, Rosja, Iran, Kanada, Katar, Norwegia, Chiny, Arabia Saudyjska oraz Algieria. Te same dane sugerują, że około za 40% globalnej produkcji gazu ziemnego odpowiadają USA oraz Rosja.
Process overview
Click through and check all critical measuring points
Through a network of highly trained gas analytical sales and service staff, we support you in improving your process availability, efficiency and safety. Our products are used in natural gas production, transport, storage, distribution, gas processing, refining, petrochemical, and specialty and bulk gas production.
Najważniejsze fakty
+20%
corresponds to the extended cycle time you can gain between molecular sieve bed regenerations using TDLAS.
Najważniejsze fakty
USD 400K
is the amount you save by avoiding a 2 days shutdown for reloading the molecular sieve.
Takeaway
Laser-based analyzers for natural gas
Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) analyzers perform on-line, real-time measurements of impurities in natural gas streams from sub-ppm levels to percentage levels. The unique design of such analyzers provide significant advantages over other technologies for monitoring H2O, H2S, and CO2 in natural gas and natural gas liquids (NGLs).
Optical Analysis: exceptionally fast speed of response from analyzers
Laser spectroscopy selectively measures analytes in natural gas
No field calibration/ re-calibration required
Designed for operation in harsh environments (off shore, hot / cold climates)
Low cost of ownership - no consumables items required
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Maksymalizuj wydajność zakładu, minimalizuj koszty operacyjne, wydłuż czas pracy bez przestojów, wszystko z zachowaniem zgodności. Poznaj usługi Endress+Hauser
Przypisy końcowe
Related articles
Discover more interesting articles
Wdrożenie strategii konserwacji predykcyjnej w przemyśle naftowo-gazowym
Wdrożenie strategii predykcyjnych konserwacji w przemyśle naftowo-gazowym poprzez wykorzystanie danych z oprzyrządowania obiektowego w celu ograniczenia nieplanowanych przestojów, zwiększenia dostępności i zmniejszenia kosztów konserwacji.
Zapewnij bezpieczeństwo procesu w całym łańcuchu wartości gazu ziemnego
Maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa poprzez dobór najlepszej aparatury i rozwiązań dla branży gazu ziemnego, w tym procesów przeróbki, transportu, magazynowania i dystrybucji.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .