Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Kontrola jakości dla piwowarów i browarów

Wszystkie procesy wykorzystywane do produkcji piwa muszą zapewnić stałą i wysoką jakość produktu

Widok warzelni

Piwo warzone jest przy użyciu naturalnych produktów, które mogą różnić się w zależności od roku czy zbiorów. Piwowarzy muszą reagować na tego typu zmiany, aby wyprodukować produkt o niezmiennej jakości i smaku. Aby spełnić oczekiwania klientów, konieczne jest duże doświadczenie. Na tym polega sztuka warzenia piwa.

Najważniejsze fakty

~2

miliarda hektolitrów

piwa wyprodukowano na całym świecie w 2019 roku. Stała i stabilna jakość produktu ma kluczowe znaczenie dla wszystkich browarów. Skorzystaj z kompetencji i doświadczenia Endress+Hauser, aby osiągnąć ten cel. Źródło: www.statista.com

Monitoring w warzelni ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Warzelnia

Należy zapewnić skuteczne przetwarzanie skrobi na cukier słodowy. Aby znaleźć odpowiedni moment w ramach określonych procesów, kluczowe są innowacyjne i dokładne technologie pomiarowe.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje najbogatsze portfolio produktów do optymalizacji wszystkich procesów w warzelni.

  • Zadbaj o najwyższą niezawodność i dokładność przy użyciu pozbawionych szkła czujników pH, takich jak CPS77E oraz wysuwnych armatur w połączeniu z technologią Memosens.
  • Aby znać rzeczywistą wydajność, wykorzystaj wieloczęstotliwościowy przepływomierz masowy Coriolisa Promass Q, który zapewnia przepływ skompensowany temperaturowo, wartość sumaryczną i sumaryczne wartości Brix lub Plato°, nawet w przy cieczach zagazowanych.
  • Polegaj na najwyższej niezawodności pomiaru poziomu w kadzi zaciernej za pomocą hydrostatycznego przetwornika poziomu Deltapilot z kompensacją temperaturową. Urządzenie w wersji rozdzielnej zapewnia łatwy dostęp.
  • Optymalizuj zużycie surowców poprzez dozowanie ciekłych dodatków oraz dekstrozy z dużą dokładnością. Przepływomierz masowy PromassF100 gwarantuje najlepszą stabilność temperaturową i precyzyjny pomiar.
Kontrola jakości w browarnictwie Hero Images/Strandperle
Spostrzeżenia

Fermentacja

Celem fermentacji jest przekształcenie cukru słodowego w alkohol. Wiarygodne pomiarowanie temperatury, ekstraktu i alkoholu, oraz monitorowanie procesu fermentacji są kluczowe dla zapewnienia stałej jakości partii po partii.

Nasza wiedza ekspercka

Wysokiej jakości czujniki temperatury RTD w wykonaniu higienicznym, w połączeniu z ultra szczegółowym czasem reakcji, gwarantują optymalną kontrolę temperatury. Ciągłe pomiary wszystkich istotnych parametrów w procesie fermentacji dostarcza laboratoryjnie dokładnych i niezawodnych informacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjną kontrolę procesu.

Szkło wziernikowe w filtracji piwa ©Brauerei Schützengarten
Spostrzeżenia

Filtracja

Główne wyzwanie konwencjonalnego procesu filtracji opartego na ziemi okrzemkowej, jest związane z jej jakością , ponieważ może się ona zmieniać. Jest to proces problematyczny w obsłudze i utylizacji, ponieważ jest niebezpieczny i generuje duże ilości ścieków.

Nasza wiedza ekspercka

Ciśnienie różnicowe jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem wydajności filtra. Konwencjonalne przetworniki lub elektroniczne systemy różnicy ciśnień zapewniają rzetelny pomiar w najtrudniejszych warunkach.

  • Zwiększenie niezawodności i optymalizacja wydajności filtra dzięki elektronicznemu systemowi różnicy ciśnień DeltabarFMD71.
Fotometry procesowe ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Wykrywanie rodzaju piwa za pomocą koloru

Browary często produkują wiele różnych rodzajów piwa. Utrzymanie jasnego obrazu produkcji w celu zapewnienia stabilnego rozlewu jest dużym wyzwaniem.

Nasza wiedza ekspercka

Aby zapewnić płynną produkcję i ograniczyć straty piwa, producenci muszą, w miarę możliwości, automatycznie i bezpośrednio w procesie odróżniać poszczególne typy piwa. Do pomiaru wykorzystywane są fotometry dwukanałowe, umożliwiające analizę absorbancji koloru zgodnie z wytycznymi EBC. W połączeniu z pomiarem przewodności można zidentyfikować poszczególne rodzaje piwa.

  • Polegaj na naszym czujniku optycznym OUSAF22 do precyzyjnego pomiaru barwy w linii produkcyjnej..
  • Użyj cyfrowego czujnika przewodności IndumaxCLS54D.
Urządzenia w procesie CIP ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Optymalizacja procesu czyszczenia (CIP)

Stężenie środków czyszczących ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, ale ma również duży wpływ na zużycie detergentów i koszt oczyszczania ścieków.

Nasza wiedza ekspercka

Bardzo dokładny pomiar przewodności zapewnia dokładne obliczenie wymaganego stężenia. Do pomiaru poziomu agresywnych chemikaliów można zastosować różne rozwiązania w zależności od wielkości zbiornika i preferencji użytkownika.

  • Ograniczenie do minimum strat piwa podczas zmiany fazy piwo/woda dzięki bardzo szybkiej kompensacji temperatury naszych przetworników przewodności.
  • Skorzystaj z najbardziej powszechnych zasad pomiaru hydrostatycznej oraz radarowej. Odkryj więcej innowacyjnych technologii czujników, aby zoptymalizować proces czyszczenia (CIP)

Korzyści

Zaufaj naszym niezawodnym przyrządom do kontroli jakości w swoim browarze, które dostarczają niezbędne dane do optymalizacji i śledzenia procesów oraz pozwalają na minimalizację strat produktu. Nasz doświadczony zespół inżynierów chętnie udzieli pomocy w zakresie projektowania i doboru odpowiedniej aparatury dla kluczowych punktów pomiarowych.

Najważniejsze fakty

52 tygodnie

stabilna jakość produktu i procesów dzięki prawidłowo dopasowanej aparaturze pomiarowej

Najważniejsze fakty

30%

mniej wody i środków chemicznych używanych w procesie CIP

Najważniejsze fakty

100%

Zgodność z przepisami i normami branżowymi

Spotkaj się z ekspertem

"W mojej pracy jako Industry Manager staram się pomóc Państwu w zapewnieniu jakości i smaku produktów. Pracując razem, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jeszcze bardziej ulepszyć proces kontroli jakości."

Matthias Schützeberg, Industry Manager - branża spożywcza, Endress+Hauser Group Services AG
Najważniejsze informacje

Nasza oferta

Endress+Hauser oferuje pomoc w stabilnym prowadzeniu procesu na wysokim poziomie, dzień po dniu. Nasze najnowocześniejsze rozwiązania wspomagają proces warzenia. Nieustanna poprawa dokładności i jakości czujników procesowych wraz z wysoką powtarzalnością pomiaru pozwala na prowadzenie procesu w najbardziej efektywny sposób. Nasza oferta:

  • Stała jakość piwa
  • Niezawodne oprzyrządowanie procesowe
  • Efektywne wykorzystanie surowca
Instruments in the CIP process ©Endress+Hauser
Insights

Optymalizacja procesu mycia na miejscu (CIP)

Stężenie roztworów CIP ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, ale również istotnie wpływa na zużycie detergentów i koszty odprowadzania ścieków.

Nasze doświadczenie w danej dziedzinie

Wysoce precyzyjny pomiar przewodności zapewnia dokładne obliczenie wymaganej koncentracji. Pomiar poziomu agresywnych substancji chemicznych może być realizowany za pomocą różnych opcji, w zależności od wielkości zbiornika i preferencji użytkownika.

  • Zapewnij minimalne straty piwa podczas przejść piwo/woda dzięki bardzo szybkiej kompensacji temperatury w naszych przetwornikach przewodności.
  • Poznaj więcej innowacyjnych technologii czujników, które pomogą zoptymalizować Twój proces mycia na miejscu (CIP).
  • Polegaj na najczęściej stosowanych zasadach pomiarowych – hydrostatycznym i radarowym pomiarze poziomu.

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować