Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Standaryzacja oprzyrządowania

Redukcja kosztów uruchomienia i magazynowania dzięki standaryzacji oprzyrządowania pomiarowego

Standaryzacja aparatury w projektach

Niezależnie od tego, czy jest to nowa instalacja, czy projekt modernizacyjny, dobór i zaprojektowanie odpowiedniej aparatury stanowi duże wyzwanie dla zakładów przetwórstwa żywności, a także producentów maszyn i wykonawców instalacji. Firma musi brać pod uwagę najnowsze osiągnięcia i przepisy dotyczące higienicznej konstrukcji, bezpieczeństwa i jakości żywności. Pomyślna realizacja takich projektów, osiąganie celów i harmonogramów projektów wymaga doskonałej znajomości branży i aplikacji.

Najważniejsze fakty

30–40%

to redukcja kosztów magazynowania części zamiennych.

Omówienie planu projektu ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Koncepcja

Zaangażowanie w odpowiednim wszystkich stron biorących udział w projekcie, jest kluczowym czynnikiem pozwalającym na jego pomyślną realizację. Profesjonalna komunikacja i realizacja są ważne od samego początku realizacji.

Nasza wiedza ekspercka

Jasne wytyczne dla wszystkich partnerów - od inwestora po producenta systemu - gwarantują pomyślną realizację projektu.

Planowanie i koordynacja projektu ©Paulaner
Spostrzeżenia

Planowanie

W fazie planowania dobór i zaprojektowanie odpowiedniej aparatury pomiarowej wymaga znacznych nakładów czasu i zasobów.

Nasza wiedza ekspercka

Standaryzacja aparatury zmniejsza stopień złożoności projektu. Oferuje także dodatkowe korzyści takie, jak:

  • Skrócenie terminu realizacji projektu dzięki skróceniu czasu odbioru podczas uruchomienia
  • Zmniejszenie bieżących kosztów eksploatacyjnych m.in. poprzez zmniejszenie częstotliwości wzorcowania
  • Zwiększenie dyspozycyjności instalacji oraz wskaźnika OEE (Całkowitej Efektywności Wyposażenia) dzięki wykorzystaniu naszych usług cyfrowych. Przekonaj się, co uzyskujesz dzięki naszym usługom cyfrowym
Współpraca zespołu w fazie realizacji projektu ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Realizacja

W fazie realizacji doświadczenia w zakresie zarządzania projektem i gruntowna znajomość produktów to klucz do pomyślnego ukończenia skomplikowanego projektu.

Nasza wiedza ekspercka

Możesz polegać na naszych doświadczeniach w zakresie realizacji projektu, narzędziach planistycznych oraz wyjątkowo bogatej ofercie urządzeń i systemów pomiarowych. Jako dostawca kompleksowych usług możemy zmniejszyć stopień skomplikowania Twojego projektu bez przekraczania budżetu czy harmonogramu.

  • Wykorzystanie oprogramowania narzędziowego Applicator pozwoli zmniejszyć pracochłonność oraz zagwarantować realizację projektu zgodnie z założeniami inwestora.
Uruchomienie przetwornika Liquiline CM42 ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Uruchomienie

Dla prawidłowego uruchomienia aparatury pomiarowej kluczowe znaczenie ma czas, dostępność zasobów i obecność odpowiednich specjalistów podczas rozruchu.

Nasza wiedza ekspercka

Wiedza doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser oraz zmniejszenie różnorodności typów aparatury zapewnia bezproblemowy rozruch instalacji, skraca czas uruchomienia nawet o 50% oraz do minimum ogranicza konieczność szkolenia techników i personelu serwisu klienta.

Doświadczony serwisant kalibrujący urządzenie przepływowe ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Eksploatacja

Zapewniamy również wsparcie podczas codziennej eksploatacji instalacji. Wzorcowanie odgrywa coraz większą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, jakości i niezawodności aparatury.

Nasza wiedza ekspercka

Nasze mobilne stacje, jak i laboratoria kalibracyjne gwarantują pełną spójność pomiarową. Zapewniamy najwyższy stopień wiarygodności, precyzji i dokładności pomiarów Twojej aparatury.

Korzyści

Naszym celem jest wsparcie w pomyślnej realizacji nowych projektów jak i modernizacji instalacji. Profesjonalna współpraca we wszystkich fazach projektu buduje zaufanie, a to jest klucz do sukcesu. Nasi eksperci od poszczególnych branż przemysłu i aplikacji pomiarowych oraz nasze doświadczenie w zakresie standaryzacji aparatury pomiarowej w ramach dużych projektów na całym świecie, zapewnią Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

Najważniejsze fakty

50 %

O tyle skróci się czas potrzebny na uruchomienie dzięki zapewnieniu udziału doświadczonych techników i standaryzacji aparatury.

Najważniejsze fakty

30 %

O tyle skróci się termin realizacji projektu przez zmniejszenie jego złożoności i zastosowanie specjalistycznego oprogramowania.

Najważniejsze fakty

30-40 %

O tyle zmniejszą się nakłady na szkolenia dzięki standaryzacji aparatury pomiarowej i intuicyjnym interfejsom użytkownika.

Najważniejsze informacje

Wiarygodny partner

Pod względem standaryzacji aparatury pomiarowej dla Twoich projektów możesz w pełni zaufać Endress+Hauser ponieważ doskonale znamy procesy, ryzyka i związane z tym wyzwania. Nasi eksperci od poszczególnych branż przemysłu i aplikacji pomiarowych zdają sobie sprawę z rosnących wymagań przemysłu spożywczego dotyczących higieny, bezpieczeństwa i jakości żywności.
Zakres naszych usług wyróżnia:

  • Wszystko z jednego źródła — kompleksowy dostawca aparatury do pomiaru wszystkich parametrów procesu w przemyśle spożywczym
  • Doświadczenie w realizacji projektów na dużą skalę, obejmujące koordynację prac z generalnymi wykonawcami, producentami maszyn i instalacji oraz podwykonawcami
  • Ograniczenie złożoności projektów i zmniejszenie ryzyka
  • Specjalistyczne kompetencje w zakresie aplikacji przemysłowych, zdobyte podczas realizacji projektów na całym świecie

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować