Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Historia
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
Rozwiązania SWAS pomagają utrzymać jakość wody zasilającej kocioł, co zapobiega korozji i osadzaniu się kamienia
Przetwarzanie ropy i gazu ziemnego wiąże się nieodłącznie z zastosowaniem pary wodnej. W celu zapewnienia płynnej pracy przy minimalnym zużyciu energii oraz w celu ochrony urządzeń, czystość wody zasilającej musi być kontrolowana i dokumentowana. Nieodpowiednia kontrola może prowadzić do kosztownych uszkodzeń i przestojów w procesach. Inteligentne rozwiązania SWAS oferowane przez Endress+Hauser zapewniają kompleksowe, zaawansowane technologicznie pomiary krytycznych parametrów i oszczędzają koszty operacyjne dzięki niskiemu zużyciu wody chłodzącej i małej objętości próbki.
Sprawdzone w działaniu
nasze systemy SWAS są z powodzeniem stosowane w ponad 100 krajach
Dysponujemy już ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie systemów do analizy wody i pary, które zastosowaliśmy w oferowanych aktualnie rozwiązaniach SWAS. Zapewnij najwyższą niezawodność, dyspozycyjność i spójność pomiarów swych obiegów pary i wody. Zapewniamy kompletną ofertę nawet dla wymagających parametrów. Oferujemy technologięMemosens i przetwornikiLiquiline ułatwiającą kalibrację czujników, funkcje konserwacji predykcyjnej, zoptymalizowany montaż oraz minimalizację objętości próbki i zużycia wody chłodzącej.
Wszystkie krytyczne parametry w procesach wytwarzania pary mogą być bezpiecznie nadzorowane za pomocą systemów monitorowania pary i wody Endress+Hauser
Systemy analizy wody i pary wodnej produkcji Endress+Hauser dostosowane do potrzeb klienta zapewniają wiarygodny monitoring obiegów wodno-parowych, nawet przy wysokich ciśnieniach i temperaturach
Rozwiązanie SWAS Compact: System analizy wody do wytwarzania pary wodnej o zminimalizowanym zapotrzebowaniu na próbki i niskich kosztach inwestycyjnych
Elektrodejonizacyjny wymiennik kationowy (EDI) z elektrochemiczną regeneracją żywicy. Umożliwia on zmniejszenie nakładów na konserwację i zwiększa bezpieczeństwo pracy, ponieważ nie jest już wymagana regularna wymiana żywicy.
Wszystkie krytyczne parametry w procesach wytwarzania pary mogą być bezpiecznie nadzorowane za pomocą systemów monitorowania pary i wody Endress+Hauser
W czym możemy pomóc?
Dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom SWAS, masz pełną kontrolę nad jakością wody zasilającej. Wykorzystaj zalety skutecznego monitorowania kilku, nawet skomplikowanych parametrów z jednego miejsca. Utrzymanie stałej czystości wody pomaga ograniczyć do minimum przestoje w procesach i wydłużyć żywotność kotłów parowych. Zapewnisz przestrzeganie wartości granicznych; spójność pomiarów i bezpieczeństwo zarządzania danym, które są dowodem jakości wody w dowolnym czasie. Gotowe, fabrycznie skonfigurowane systemy pod klucz są łatwe w uruchomieniu i eksploatacji.
Korzystaj z rozwiązań standardowych lub dostosowanych do indywidualnych potrzeb w zakresie wytwarzania pary wodnej: szybko i efektywnie kosztowo. Wszystkie panele łączą zaawansowane technologicznie przyrządy analityczne z przyjazną dla użytkownika obsługą i posiadają znak CE.
Usprawnij zarządzanie jakością i uprość zarządzanie zasobami dzięki przyjaznym dla użytkownika narzędziom dokumentacyjnym dzięki technologii Liquiline i Memosens dla pełnej identyfikowalności kalibracji i konserwacji predykcyjnej.
Przekonaj się o łatwości i bezpieczeństwie w utrzymaniu i procesie dzięki technologii Memosens i dostępnemu elektrodejonizacyjnemu wymiennikowi kationowemu, który w sposób ciągły regeneruje żywicę, bez użycia środków chemicznych.
Wykorzystaj możliwość pełnej integracji z istniejącym systemem automatyki opartym na sterownikach programowalnych za pomocą interfejsów analogowych, cyfrowych i systemów IIoT.
Zamocuj panel SWAS do ściany, podłącz zasilanie, dopływ wody i to wszystko! – instalacja i uruchomienie punktów pomiarowych jest prosta jak nigdy dotąd. Zyskujesz pełne bezpieczeństwo w przyszłości, gdyż masz dostęp do wszystkich parametrów i globalne wsparcie solidnego partnera.
Co oferujemy
Dzięki systemom analizy pary i wody Endress+Hauser, możesz polegać na sprawdzonych, zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach dla Twoich obiegów parowych. Najnowocześniejsza aparatura analityczna doskonale spełni Twoje wymagania i ułatwi Ci pracę...
Dzięki systemom analizy pary i wody Endress+Hauser, możesz polegać na sprawdzonych, zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach dla Twoich obiegów parowych. Najnowocześniejsza aparatura analityczna doskonale spełni Twoje wymagania i ułatwi Ci pracę przy mniejszych nakładach na konserwację. Skontaktuj się z naszymi doświadczonymi inżynierami, a otrzymasz gotowe rozwiązanie, które wystarczy tylko podłączyć do systemu zasilania elektrycznego i sieci komunikacyjnej.
Analiza wody pod kątem wszystkich typowych parametrów krytycznych: np. pH/ORP, tlenu rozpuszczonego, przewodności (całkowitej, kationowej/kwasowej, różnicowej), mętności, TOC. Na życzenie możliwe jest zastosowanie czujników innych firm i monitorowanie...
Analiza wody pod kątem wszystkich typowych parametrów krytycznych: np. pH/ORP, tlenu rozpuszczonego, przewodności (całkowitej, kationowej/kwasowej, różnicowej), mętności, TOC. Na życzenie możliwe jest zastosowanie czujników innych firm i monitorowanie dodatkowych parametrów.
Pomiar do ośmiu parametrów za pomocą pojedynczego przyjaznego w obsłudze przetwornika Liquiline.
Dostępny system przygotowania próbki z redukcją temperatury i ciśnienia od 320 bar i 575°C.
Wbudowany algorytm obliczania wartości pH na podstawie przewodności różnicowej.
Obliczanie pozostałej pojemności wymiennika kationowego.
Automatyczne odstawienie systemu, gdy temperatura kondensatu przekroczy bezpieczne wartości graniczne.
System SWAS Compact "pod klucz" do pomiaru przewodności całkowitej, przewodności kwasowej/kationowej i różnicowej, tlenu rozpuszczonego, pH dla temperatur do 240 °C/460 °F i ciśnieniu do 50 bar/725 psi i w jednym urządzeniu.
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Odkryj rozwiązania firmy Endress+Hauser dla przemysłu naftowego i gazowego do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych ciekłych produktów z ropy naftowej.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Zapewnij efektywne, proste i spójne monitorowanie jakości wody w procesach naftowych i gazowych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania zaolejonych ścieków i wód powierzchniowych, pozwalające na bezpieczne spełnianie dopuszczalnych limitów w ściekach zrzucanych z rafinerii oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Usprawnienie całego łańcucha wartości w terminalu naftowo-gazowym - od zwiększenia przejrzystości stanu zapasów po logistykę
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .