Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
Max. 60 °C
(Max. 140 °F) -
Ciśnienie procesu
Max. 4 bar relative
(Max. 58 psi relative)
Zastosowanie
Flowfit CCA151 jest prostą armaturą do montażu czujników pomiarowych parametrów dezynfekcji, bez kompensacji pH, np. czujnika dwutlenku chloru. Czujniki zamontowane w armaturze ze szkła akrylowego, dla dokładnego pomiaru wymagają przepływu zaledwie 5 l/h. Umożliwia to precyzyjne monitorowanie procesów dezynfekcji przy minimalnej utracie wody (z procesu). Dzięki elastyczności montażu (opcje do zabudowy tablicowej, do rur i naściennej), Flowfit CCA151 umożliwia dobór optymalnej pozycji montażowej czujnika dezynfekcji (najlepsze wyniki pomiarów).
CCA151 jest armaturą przepływową do montażu czujników pomiarowych parametrów dezynfekcji, bez kompensacji pH, np. czujnika dwutlenku chloru.
Woda pitna
Gospodarka mediami w każdej branży przemysłu
Zastosowania o małej objętości próbki
Korzyści
Minimalne straty wody: Czujniki zainstalowane w Flowfit CCA151, już przy niskim przepływie od 5 l/h wykonują dokładny pomiar dwutlenku chloru. Tylko bardzo mała ilość wody staje się odpadem (ściekiem).
Rzetelny pomiar: Opcje montażowe umożliwiają dobór pozycji czujnika optymalnej dla precyzyjnego pomiaru zawartości dwutlenku chloru.
Identyczne wymiary montażowe, umożliwiają efektywną cenowo i nieskomplikowaną wymianę na CCA250.
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Armatura Flowfit CCA151 Karta katalogowa
Armatura przepływowa do czujników skuteczności dezynfekcji CCS5xD
EN PL 19/06/2017Język:
Polski
Wersja:
19/06/2017
Rozmiar pliku:
556.5 KB
Nazwa pliku:
TI01357CPL_0117.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Armatura Flowfit CCA151 Instrukcja obsługi
Armatura przepływowa dla czujników skuteczności dezynfekcji CCS5xD
EN PL 19/06/2017Język:
Polski
Wersja:
19/06/2017
Rozmiar pliku:
454 KB
Nazwa pliku:
BA01785CPL_0117.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Chlordioxid-Analyse in Trink- und Prozesswasser
Sichere, effektive Desinfektion mit Memosens CCS50D
Język:
Niemiecki
Wersja:
27/10/2017
Rozmiar pliku:
743.8 KB
Nazwa pliku:
IN01114CDE_0117.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Chlorine dioxide measurement in drinking and process water
Safe and efficient disinfection with Memosens CCS50D
Język:
Angielski
Wersja:
27/10/2017
Rozmiar pliku:
644.7 KB
Nazwa pliku:
IN01114CEN_0117.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Flowfit
Product root: CCA151-
Declaration number: HE_01014_01.18Język:
Angielski
Wersja:
19/06/2018
Rozmiar pliku:
33.8 KB
Nazwa pliku:
HE_01014_01.18_TSE_BSE_CCA151.pdf
-
-
-
Tekst oferty
Flowfit CCA151
Durchflussarmatur für Chlordioxid-Sensoren zum Einbau in Rohrleitungen
(Bypass)Język:
Niemiecki
Wersja:
04/01/2018
Rozmiar pliku:
14.7 KB
Nazwa pliku:
TTCCA151DE.docx
-