©Endress+Hauser
Liquistation CSF48 automatycznie pobiera próbki wody do monitorowania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, wód powierzchniowych i procesów przemysłowych
©Endress+Hauser
Automatyczna stacja poboru próbek jest dostępny w obudowach z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej oraz w różnych konfiguracjach butelek na próbki
©Endress+Hauser
Technologia Heartbeat pozwala na kontrolowanie stanu automatycznego pobierania próbek wody.
©Endress+Hauser
Liquistation CSF48 z pompą próżniową. Jest stosowany w większości standardowych aplikacji do pobierania próbek, ponieważ oferuje dokładne, powtarzalne objętości próbek i dużą prędkość jej transportu.
©Endress+Hauser
Liquistation CSF48 z pompą perystaltyczną. Ta wersja jest zalecana, gdy pożądane jest cykliczne płukanie linii ssawnej lub zmienne objętości próbek
©Endress+Hauser
Liquistation CSF48 bez pompy. Jest on używany razem z zespołem CSA420 do automatycznego pobierania próbek ze sprężonych rur lub zbiorników. W tym systemie nie jest konieczne odprowadzanie ścieków.
Kluczowe parametry
Wysokość ssania
6 m (19.69 ft) suction height 8 m (26.25 ft) suction height
Szafa
Plastic PS Plastic ASA+PC Stainless Steel V2A Stainless Steel V4A
Temperatura procesu
Sample temperature: 2 to 50 °C (36 to 122 °F)
Ciśnienie procesu
Max. 0.8 bar (Max. 11.6 psi)
Zastosowanie
Proste i bezpieczne pobieranie próbek. Automatyczna stacja poboru próbek cieczy Liquistation CSF48 spełnia międzynarodowe przepisy, posiada bezpieczny system chłodzenia próbek i obudowę zabezpieczoną przed dostępem osób nieuprawnionych, zapewniającą pełne bezpieczeństwo próbek. Proste, intuicyjne programowanie poboru próbek i konserwacja bez użycia narzędzi zapewnia oszczędność czasu. Liquistation może być w każdej chwili rozbudowana do kompletnej stacji pomiarowej do nowoczesnego monitoringu środowiska, co umożliwia realizację zadań pomiarowych w przyszłości.
Liquistation CSF48 jest stacją do poboru próbek we wszystkich aplikacjach, a w szczególności:
Miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków: - Kontrola skuteczności procesu oczyszczania, -Monitorowanie zrzutu ścieków do kanalizacji, - Monitorowanie kanalizacji ściekowej, - Kontrola wybranych studzienek kanalizacyjnych
Administracja gospodarki wodnej: -Kontrola jakości wód powierzchniowych, -Kontrola bezpośrednich i pośrednich dostawców ścieków, -Laboratoria i instytuty hydrologiczne, -Pobór próbek mediów ciekłych
Korzyści
Automatyczne pobieranie próbek wody, w pełnej zgodności ze wszystkimi odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak ISO 5667.
W 100% adaptowalny do każdego zadania, od próbkowania kontrolowanego czasem lub przepływem, do próbkowania kontrolowanego zdarzeniami.
Dzięki podłączeniu do czterech czujników Memosens, stacja może zostać zaktualizowany do pełnowartościowej stacji pomiarowej (np. do monitorowania zdarzeń).
Oferuje wszystkie zalety platformy Liquiline, takie jak jednolita praca wszystkich urządzeń, łatwą rozbudowę i zmniejszone zapotrzebowanie na części zapasowe, dzięki znormalizowanym komponentom.
Całkowicie integrowalny z dowolnym systemem sterowania procesem, dzięki cyfrowej komunikacji fieldbus i zdalnemu dostępowi za pośrednictwem serwera WWW.
Szybkie czyszczenie i konserwacja dzięki łatwemu usuwaniu zwilżonych części bez użycia narzędzi. Dzięki naszej technologii Heartbeat zawsze znasz stan swojego urządzenia, dzięki czemu możliwe są oszczędności kosztów i zasobów.
Najnowsza i przyjazna dla środowiska technologia chłodzenia bez fluorowęglowodorów (HFC) zapewniająca optymalne przetwarzanie próbek.
Segment Extended
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Nasze realizacje
Monitoring biological parameters in wastewater
Examination of wastewater, using the Liquistation CSF48 and the Liquiport CSP48 mobile, can provide valuable information about the occurrence of Covid 19 infections in a specific area
Przeczytaj całą historię
An automated system for pH measurements at AVR
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Przeczytaj całą historię
Może Cię także zainteresować
Aplikacja
Communal and industrial wastewater treatment plants Laboratories and water management offices Monitoring of liquid media in industrial processes
System dozowania
Vacuum pump system Peristaltic pump system Armature
Wysokość ssania
6 m (19.69 ft) suction height 8 m (26.25 ft) suction height
Szafa
Plastic PS Plastic ASA+PC Stainless Steel V2A Stainless Steel V4A
Temperatura procesu
Sample temperature: 2 to 50 °C (36 to 122 °F)
Chłodzenie
Active, dynamic cooling unit
Ciśnienie procesu
Max. 0.8 bar (Max. 11.6 psi)
Ogrzewanie
Evaporator and defrosting unit mounted in compact housing
Wielkości wejściowe
Analogue: 2, galvanically isolated Binary: 2, galvanically isolated Optional: 1 to 4 digital sensors
Wyjście
Binary: 2, galvanically isolated Optional 2 to 6 relay, 2 to 6 current output
Rozdział faz
CDI Optional: Ethernet, PROFIBUS DP, Modbus RS485, Modbus TCP
Rejestrator danych
All events and data Sampling statistics
Zasilania
Depending on version: 100 to 120/200 to 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz 24 V DC +15/‐9 %
Wymiar
1.258 x 753 x 625 mm (h x w x d) 49.5 x 29.7 x 24.6 inch (h x w x d)
Akcesoria
Sampling from pressurized systems Dosing system Housing equipment Electrical equipment
Opcja
Connection to digital sensors with Memosens protocol, Fieldbuscommunication
Najczęściej pobierane
Liquistation CSF48
Automatyczna stacjonarna stacja do poboru próbek cieczy; wbudowany
przetwornik z czterema kanałami pomiarowymi i technologią Memosen
s (opcja)
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
05/10/2022
15/05/2020
08/11/2019
24/08/2017
30/06/2017
Język:
Polski
Wersja:
15/05/2020
Rozmiar pliku:
6.3 MB
Nazwa pliku:
TI00443CPL_2320.pdf
Liquistation CSF48
Automatyczna, stacjonarna stacja do poboru próbek cieczy
EN
PL
CS DE ES FR IT JA PT RU ZH
05/10/2022
03/05/2021
19/03/2020
08/11/2019
25/05/2018
Język:
Polski
Wersja:
19/03/2020
Rozmiar pliku:
10.2 MB
Nazwa pliku:
BA00443CPL_2420.pdf
Dokumentów: 127
Automatyczna stacjonarna stacja do poboru próbek cieczy; wbudowany przetwornik z czterema kanałami pomiarowymi i technologią Memosen s (opcja)
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
05/10/2022
15/05/2020
08/11/2019
24/08/2017
30/06/2017
Język:
Polski
Wersja:
15/05/2020
Rozmiar pliku:
6.3 MB
Nazwa pliku:
TI00443CPL_2320.pdf
Instrukcja obsługi do automatycznej stacji do poboru próbek Liquistation
CSF48 oraz CSF33. Część 3/4: obsługa i ustawienia
Automatyczna, stacjonarna stacja do poboru próbek cieczy. Wbudowany wielokanałowy przetwornik pomiarowy w technologii Memosens, wersja 15.11
EN
PL
Czeski Niemiecki French Włoski Rosyjski
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Język:
Polski
Wersja:
15/12/2011
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
Ba00464cpl.pdf
Instrukcja obsługi do automatycznej stacji do poboru próbek Liquistation
CSF48 oraz CSF33. Część 2/4: konserwacja i diagnostyka
Automatyczna, stacjonarna stacja do poboru próbek cieczy. Wbudowany wielokanałowy przetwornik pomiarowy w technologii Memosens, wersja 15.11
EN
PL
Niemiecki French Włoski
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Język:
Polski
Wersja:
15/12/2011
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
Ba00463cpl.pdf
Wejścia czujnika z protokołem Memosens
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/05/2022
28/02/2019
31/01/2014
Język:
Polski
Wersja:
30/05/2022
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
BA01245CPL_0822-00.pdf
Automatyczna, stacjonarna stacja do poboru próbek cieczy
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
05/10/2022
03/05/2021
19/03/2020
08/11/2019
25/05/2018
Język:
Polski
Wersja:
19/03/2020
Rozmiar pliku:
10.2 MB
Nazwa pliku:
BA00443CPL_2420.pdf
Instrukcja obsługi do automatycznej stacji do poboru próbek Liquistation
CSF48 oraz CSF33. Część 4/4: kalibracja
Automatyczna, stacjonarna stacja do poboru próbek cieczy. Wbudowany wielokanałowy przetwornik pomiarowy w technologii Memosens, wersja 15.11
EN
PL
Niemiecki French Włoski Rosyjski
04/04/2013
28/06/2012
15/12/2011
15/04/2011
01/06/2009
Język:
Polski
Wersja:
15/12/2011
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
Ba00467cpl.pdf
Communication via the HART protocol
EN
PL
Niemiecki French Węgierski Włoski Rosyjski
27/06/2013
15/09/2011
Język:
Angielski
Wersja:
27/06/2013
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
BA00486CEN_0213.pdf
Automatyczna stacja do poboru próbek cieczy
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
05/10/2022
19/03/2020
08/11/2019
25/05/2018
30/06/2017
Język:
Polski
Wersja:
05/10/2022
Rozmiar pliku:
5.2 MB
Nazwa pliku:
KA01165CPL_0822-00.pdf
Components of cooling module set
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN
PL
Niemiecki
03/08/2022
30/06/2022
Język:
Angielski
Wersja:
03/08/2022
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
EA01433CEN_0222-00.pdf
For the maintenance of vacuum samplers
EN
PL
Niemiecki
29/09/2022
Język:
Angielski
Wersja:
29/09/2022
Rozmiar pliku:
5.7 MB
Nazwa pliku:
EA01441CEN_0122-00.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit CSF48: Maintenance kit compressor
Kod zamówieniowy
71309358
CSC18 Zestaw eksploatacyjny do samplerów
Kit CSF48 air cond. unit: bellow
Kod zamówieniowy
71139091
Kit CSF48: datacable base module - FMSY1
Kod zamówieniowy
71139088
Kit CSF48 Moduł zasilacza 90-230VAC
Kod zamówieniowy
71103292
Kod zamówieniowy
71101762
Kit CSF48: akumulator, ładowalny
Kod zamówieniowy
71113885
Kit CSF48 Napęd ramienia dystrybucji
Kod zamówieniowy
71101959
Kit CSF 48 Rura spustowa do ukł. dystr.
Kod zamówieniowy
71110970
Kit CSF48 Ramię dystrybutora
Kod zamówieniowy
71098113
Kit CSF48 Oś ramienia obrotowego kpl.
Kod zamówieniowy
71113519
Kit CSF48: Zamek z kluczami
Kod zamówieniowy
71138061
Kod zamówieniowy
71143162
Kit CSF48: górne drzwi zaawans.
Kod zamówieniowy
71159611
Kit CSF48: upper door AISI 304x
Kod zamówieniowy
71159612
Kit CSF48: upper door AISI 316x
Kod zamówieniowy
71159613
Kit CSF48: Górne drzwi zaaw. z oknem
Kod zamówieniowy
71159615
Kit CSF48: górne drzwi AISI 304x z oknem
Kod zamówieniowy
71159616
Kit CSF48: górne drzwi AISI 316x z oknem
Kod zamówieniowy
71159618
Kit CSF48: dolne drzwi zaawans.
Kod zamówieniowy
71159620
Kit CSF48: dolne drzwi AISI 304x
Kod zamówieniowy
71159621
Kit CSF48: dolne drzwi AISI 316x
Kod zamówieniowy
71159622
Kit CSF48 Zestaw uszczelek do drzwi
Kod zamówieniowy
71103293
Kit CSF48: górny tylny panel, advanced
Kod zamówieniowy
71159625
Kit CSF48: górny tylny panel AISI 304x
Kod zamówieniowy
71159627
Kit CSF48: górny tylny panel AISI 316x
Kod zamówieniowy
71159629
Kit CSF48: dolny tylny panel, advanced
Kod zamówieniowy
71159631
Kit CSF48: dolny tylny panel AISI 304x
Kod zamówieniowy
71159632
Kit CSF48: dolny tylny panel AISI 316x
Kod zamówieniowy
71159633
Kit CSF48: filterset housing plastic
Kod zamówieniowy
71217058
Kit CSF48: set of ventilation grid (2x)
Kod zamówieniowy
71138085
Kit CSF48: retrofit filter housing ss
Kod zamówieniowy
71225577
Kit CSF48: gasket set electronic housing
Kod zamówieniowy
71220987
Kit CSF48: housing for modules
Kod zamówieniowy
71140611
Kit CSF48 Discharge barb connector
Kod zamówieniowy
71367766
Kit CSF48: closing panel cable entry
Kod zamówieniowy
71231946
Kit CSF48 Komora armatury przepływowej
Kod zamówieniowy
71119408
Kit CSF48: Airmanager komplet
Kod zamówieniowy
71096396
Kit CSF48 Moduł dozow.: zest. uszczelek
Kod zamówieniowy
71103176
Kit CSF48 Pompa membranowa kpl. 6m
Kod zamówieniowy
71103177
Kit CSF48 Pompa membranowa kpl. 8m
Kod zamówieniowy
71103239
Kit CSF48 Airmanager: zestaw węży
Kod zamówieniowy
71111392
Kit CSF48 Airmanager: zestaw zac. węża
Kod zamówieniowy
71113461
Kit CSF48 Urządzenie dozujące kondukt.
Kod zamówieniowy
71102985
Kit CSF48 Kołnierz układu dozującego poj
Kod zamówieniowy
71103166
Kit CSF48 Komora dozująca szklana
Kod zamówieniowy
71103168
Kit CSF48 Komora dozująca akrylowa
Kod zamówieniowy
71103173
Kit CSF48 Rura dozująca 350ml z O-ring
Kod zamówieniowy
71110628
Kit CSF48 Rura wlotowa dozowania
Kod zamówieniowy
71111006
Kit CSF48 Wąż ssący wewnętrzny kpl.
Kod zamówieniowy
71111048
Kit CSF48 Klips mocujący węża ssącego
Kod zamówieniowy
71113508
Kit CSF48 Wlot próbki 13mm
Kod zamówieniowy
71110853
Kit CSF48: angle piece 110° 3 pcs
Kod zamówieniowy
71187422
Kit CSF48 Filtr powietrza pompy membran.
Kod zamówieniowy
71103283
Kit CSF48 2 Membrany bez narzędzi
Kod zamówieniowy
71110868
Kit CSF48: diaphragm hose clamp+cap+tool
Kod zamówieniowy
71158815
Kit CSF48 Zacisk membrany z przyrządem
Kod zamówieniowy
71103285
Kit CSF48 Sprężyny kont. 3 szt. + kabel
Kod zamówieniowy
71111132
Kit CSF48: capacitive sensor
Kod zamówieniowy
71159271
Kit CSF48: cable set capacitive sensor
Kod zamówieniowy
71138994
Kit CSF48: płyta nośna próż. akryl. kond
Kod zamówieniowy
71159575
Kit CSF48: płyta nośna próżn. z akryl. p
Kod zamówieniowy
71159582
Kit CSF48: carrier plate with heating
Kod zamówieniowy
71205090
Kod zamówieniowy
71623229
Kit CSF48 Głowica pompy perystaltycznej
Kod zamówieniowy
71103288
Kit CSF48 Zestaw uszczelek wer. peryst.
Kod zamówieniowy
71110928
KIT CSF48 węże perystaltyczne, 2 szt.
Kod zamówieniowy
71111191
KIT CSF48 węże perystaltyczne, 25 szt.
Kod zamówieniowy
71111192
Kit CSF48 pressure sensor: fasten. clips
Kod zamówieniowy
71125404
Kit CSF48 Obudowa pompy perystaltycznej
Kod zamówieniowy
71103289
Kit CSF48 Elementy obudowy pompy peryst.
Kod zamówieniowy
71113720
Kit CSF48 Silnik pompy perystaltycznej
Kod zamówieniowy
71103290
Kit CSF48: Pressure sensor peristaltic
Kod zamówieniowy
71110996
Kit CSF48 Wer. peryst.: wąż połączeniowy
Kod zamówieniowy
71110972
Kit CSF48 Wlot próbki 10mm
Kod zamówieniowy
71110857
Kit CSF48: płyta nośna peryst. kompletna
Kod zamówieniowy
71159590
Kit CSF48: płyta nośna peryst. z jęz.
Kod zamówieniowy
71159591
Kit CSF48 Inline: Mounting Plate Inline
Kod zamówieniowy
71160047
Kit CSF48 Inline: hose feed through
Kod zamówieniowy
71160063
Kit CSF48 Inline: suction hose 5m, EPDM
Kod zamówieniowy
71160067
Kit CSF48 Inline: Relay DIN-Rail 24V 5A
Kod zamówieniowy
71160068
Kod zamówieniowy
71272410
Kit: 1x set of terminals basic module
Kod zamówieniowy
71107452
Kit: 1x set of terminals module AOR
Kod zamówieniowy
71107453
Kit: 1x set of terminals module 4R
Kod zamówieniowy
71155581
Kit: 1x set of terminals module 4AO
Kod zamówieniowy
71155582
Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485
Kod zamówieniowy
71155583
Kit: 1x set of terminals module DIO
Kod zamówieniowy
71219784
Activation code EtherNet/IP + Webserver
Kod zamówieniowy
XPC0018-
Activation code Modbus TCP + Webserver
Kod zamówieniowy
XPC0020-
Activation code Webserver for BASE2
Kod zamówieniowy
XPC0021-
Activation code PROFINET+Webserver BASE2
Kod zamówieniowy
XPC0022-
Kod zamówieniowy
XPC0023-
Activation code PROFIBUS DP 485 modules
Kod zamówieniowy
XPC0024-
Activation code ModbusRS485 485 modules
Kod zamówieniowy
XPC0025-
Activation code Liquiline inputs/outputs
Kod zamówieniowy
XPC0026-
Wąż dozujący CSF48, 2 szt.
Kod zamówieniowy
71111188
Węże dozujące CSF48, 25 szt.
Kod zamówieniowy
71111189
Taca + 6x1.8 litr szkło + pokrywa
Kod zamówieniowy
71134282
Taca + 6x 3l pojemniki z PE z zamkn.
Kod zamówieniowy
71111152
Bottle tray + 2x 3,8 liter glass + cap
Kod zamówieniowy
71162811
Bottle tray + 12x 2 litre square
Kod zamówieniowy
71185981
Taca + 12x 1l szlane pojemniki z zamkn.
Kod zamówieniowy
71111153
Taca + 12x 1l pojemniki z PE z zamkn.
Kod zamówieniowy
71111154
Bottle tray 12x1L / 6x3L / 6x1.8L
Kod zamówieniowy
71449838
Taca + 12x 2l pojemniki z PE
Kod zamówieniowy
71111155
Taca + 24x 1l pojemniki z PE
Kod zamówieniowy
71111156
Tacka butelek 12x 1 + 6x 2 litr PE
Kod zamówieniowy
71111157
Kit CSFxx: 2x bottle tray glas bottles
Kod zamówieniowy
71212306
Płyta dystrybucyjna dla 2x 6 butelek
Kod zamówieniowy
71111158
Płyta dystrybucyjna dla 2x 12 butelek
Kod zamówieniowy
71111159
Distribution plate 24 bottles, 2 liter
Kod zamówieniowy
71185983
Płyta dystrybucyjna dla 1-2 + 6 butelek
Kod zamówieniowy
71111160
Płyta dystrybucyjna dla 1-2 + 12 butelek
Kod zamówieniowy
71111161
Płyta dystrybucyjna dla 6 + 12 butelek
Kod zamówieniowy
71111162
Wkład lokujący dla tacy butelek
Kod zamówieniowy
71111163
Location insert for 4x 5 liter bottles
Kod zamówieniowy
71186013
Butelka 1 litrowa PE + nakrętka, 24 szt.
Kod zamówieniowy
71111164
Butelka szklana 1-litr. +nakrętka, 24szt
Kod zamówieniowy
71111165
1,8 litra butelka szklana +nakr., 6 szt.
Kod zamówieniowy
71134277
Butelka PE 3l + nakrętka, 12 szt.
Kod zamówieniowy
71111167
Butelka PE 13l + nakrętka, 1 szt.
Kod zamówieniowy
71111169
Kod zamówieniowy
71146645
25 litre bottle PE + cap, quantity 1
Kod zamówieniowy
71111170
Butelka PE 30l + nakrętka, 1 szt.
Kod zamówieniowy
71111172
Butelka PE 60l + nakrętka, 1 szt.
Kod zamówieniowy
71111173
Butelka klin. 1 l, PE + nakrętka, 24 szt
Kod zamówieniowy
71111176
Butelka PE wciskana 2l + nakrętka
Kod zamówieniowy
71111178
Wąż ssący 10mm (3/8") ID, pvc
Kod zamówieniowy
71111233
Wąż ssący 10mm (3/8") ID, EPDM
Kod zamówieniowy
71111234
Wąż ssący 13mm (1/2") ID, pvc
Kod zamówieniowy
71111235
Suction line 13mm (1/2") ID, EPDM
Kod zamówieniowy
71111236
Suction line 16mm (5/8") ID, pvc
Kod zamówieniowy
71111237
Wąż ssący 16mm (5/8") ID, EPDM
Kod zamówieniowy
71111238
Wąż ssący 19mm (3/4") ID, pvc
Kod zamówieniowy
71111239
Wąż ssący 19mm (3/4") ID, EPDM
Kod zamówieniowy
71111240
Kit 10m suction line pvc, 10mm (3/8") ID
Kod zamówieniowy
71404382
Kit 10m suction line pvc, 13mm (1/2") ID
Kod zamówieniowy
71404384
Kit 10m suction line pvc, 16mm (5/8") ID
Kod zamówieniowy
71404385
Kit 10m suction line pvc, 19mm (3/4") ID
Kod zamówieniowy
71404386
Kit 10m suction line EPDM 10mm (3/8") ID
Kod zamówieniowy
71404387
Kit 10m suction line EPDM 13mm (1/2") ID
Kod zamówieniowy
71404388
Kit 10m suction line EPDM 16mm (5/8") ID
Kod zamówieniowy
71404389
Kit 10m suction line EPDM 19mm (3/4") ID
Kod zamówieniowy
71404390
Sitko V4A 316(x) dla śr 10mm(3/8")
Kod zamówieniowy
71111184
Sitko V4A 316(x) dla 13mm (1/2") ID,
Kod zamówieniowy
71111185
Sitko V4A 316(x) dla 16mm (5/8") ID,
Kod zamówieniowy
71111186
Sitko V4A 316(x) dla 19mm (3/4") ID,
Kod zamówieniowy
71111187
SD-Card, 1GB, Industrial Flash Drive
Kod zamówieniowy
71110815
Kod zamówieniowy
71127100
Kod zamówieniowy
71111053
Kod zamówieniowy
71125375
Kod zamówieniowy
71125376
Kod zamówieniowy
71135632
Kod zamówieniowy
71135633
Kod zamówieniowy
71135631
Kod zamówieniowy
71135634
Kod zamówieniowy
71575177
Kod zamówieniowy
71575178
Kod zamówieniowy
71135639
Kod zamówieniowy
71135638
Kod zamówieniowy
71128428
Kod aktuali: Profibus DP f. moduł 485
Kod zamówieniowy
71135635
Kod aktual: Modbus RS 485 f.moduł 485
Kod zamówieniowy
71135636
Upgrade code: Modbus TCP f.module 485
Kod zamówieniowy
71135637
Kod upgradu: 2 kanały cyfrowe
Kod zamówieniowy
71114663
Kod aktuali: Profibus DP f. moduł 485
Kod zamówieniowy
71135635
Upgrade code: EtherNet/IP f.module 485
Kod zamówieniowy
71219871
Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2
Kod zamówieniowy
71449914
Up.code: Modbus TCP+Webserver f. BASE2
Kod zamówieniowy
71449915
Upgrade code: Webserver for BASE2
Kod zamówieniowy
71449918
Upgr.code: PROFINET+Webserver/BASE2
Kod zamówieniowy
71449901
Upgrade code: Modbus TCP f.module ETH
Kod zamówieniowy
71279813
Upgr. code: EtherNet/IP for module ETH
Kod zamówieniowy
71279830
Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP
Kod zamówieniowy
71140888
Upgrade Kit: Moduł 485 + Modbus RS485
Kod zamówieniowy
71140889
Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP
Kod zamówieniowy
71279809
Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP
Kod zamówieniowy
71279812
Zestaw do przebud. z 1 do 2 x Memosens
Kod zamówieniowy
71111210
Upgrade code: 2x 0/4..20mA Output
Kod zamówieniowy
71140891
Upgradecode Heartbeat Verifi.+Monitoring
Kod zamówieniowy
71367524
Kod zamówieniowy
71367541
Upgrade code: Chemoclean Plus
Kod zamówieniowy
71239104
Retrofit kit distribution assembly CSF48
Kod zamówieniowy
71111195
Kod zamówieniowy
71111196
Zestaw modern. stojak, V2A; 304(x)
Kod zamówieniowy
71111197
Zestaw modern. stojak, V4A; 316(x)
Kod zamówieniowy
71111198
Zestaw do przebudowy armat. przep. SS304
Kod zamówieniowy
71111199
Zestaw do przebudowy armat. przep. 316L
Kod zamówieniowy
71111200
Kit CSF48: stoper drzwi (2x)
Kod zamówieniowy
71136101
Zestaw do przebud. stojak montaż. 250mm
Kod zamówieniowy
71127608
Retrofit kit CSF48 CDI front connector
Kod zamówieniowy
71136999
Kit CSF48: 2 x przekaźnik + zestaw kabli
Kod zamówieniowy
71136885
Kod zamówieniowy
51517507
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko