©Endress+Hauser
Liquistation CSF34 to automatyczna stacja poboru próbek cieczy przeznaczona do monitorowania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, wód powierzchniowych i procesów przemysłowych, zgodnie z przepisami amerykańskimi i kanadyjskimi.
©Endress+Hauser
Technologia Heartbeat pozwala na kontrolowanie stanu automatycznego pobierania próbek wody.
©Endress+Hauser
Liquistation CSF34 z pompą próżniową. Jest on używany w większości standardowych aplikacji do pobierania próbek, ponieważ zapewnia dokładne, powtarzalne objętości próbek i szybki transport próbki.
©Endress+Hauser
Liquistation CSF34 z pompą perystaltyczną. Ta wersja jest zalecana, gdy pożądane jest cykliczne płukanie linii ssawnej lub zmienne objętości próbek.
Kluczowe parametry
Temperatura procesu
Sample temperature 2 to 50°C (36 to 122°F)
Zastosowanie
Proste i bezpieczne pobieranie próbek. Liquistation CSF34 spełnia przepisy amerykańskie, posiada bezpieczny system chłodzenia próbek i obudowę zabezpieczoną przed dostępem osób nieuprawnionych, zapewniającą pełne bezpieczeństwo próbek. Proste, intuicyjne programowanie poboru próbek i konserwacja bez użycia narzędzi zapewnia oszczędność czasu. Liquistation może być w każdej chwili rozbudowana do kompletnej stacji pomiarowej do nowoczesnego monitoringu środowiska, co umożliwia realizację zadań pomiarowych w przyszłości.
Liquistation CSF34 jest oferowana w USA, Kanadzie i Meksyku. Przeznaczona szczególnie do następujących zastosowań:
Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
Monitorowanie wód burzowych, akwenów wodnych i rzek
Woda z odzysku
Laboratoria pomiarowe i urzędy gospodarki wodnej
Określanie całkowitego maksymalnego dobowego ładunku zanieczyszczeń (TMDL)
Monitoring ścieków w procesach przemysłowych
Korzyści
Automatyczne pobieranie próbek wody w pełnej zgodności z przepisami amerykańskimi i kanadyjskimi oraz normą ISO 5667.
100% adaptowalność do dowolnego zadania monitorowania: od próbkowania kontrolowanego czasem lub przepływem, do próbkowania kontrolowanego zdarzeniami.
Dzięki podłączeniu do czterech czujników Memosens, próbnik może zostać zaktualizowany do pełnowartościowej stacji pomiarowej (np. do monitorowania zdarzeń).
Oferuje wszystkie zalety platformy Liquiline, takie jak: jednolita praca wszystkich urządzeń, łatwość rozbudowy i mniejsze zapotrzebowanie na części zapasowe dzięki znormalizowanym komponentom.
Możliwość zintregrowania z dowolnym systemem sterowania, dzięki cyfrowej komunikacji Fieldbus i zdalnemu dostępowi za pośrednictwem serwera WWW.
Szybkie czyszczenie i konserwacja.
Technologia Heartbeat umożliwia konserwację urządzenia na podstawie faktycznego stanu, oszczędzając zasoby i koszty.
Nasze realizacje
An automated system for pH measurements at AVR
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Przeczytaj całą historię
Toilet flushing with a fresh sea breeze
Using seawater to flush toilets can save a lot of drinking water. To ensure a constant water supply, the sensors used must function reliably to meet the water quality objectives (WQO).
Przeczytaj całą historię
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Może Cię także zainteresować
System dozowania
Vacuum pump system Peristaltic pump system
Temperatura procesu
Sample temperature 2 to 50°C (36 to 122°F)
Chłodzenie
active, dynamic cooling unit
Ogrzewanie
Evaporator and defrosting unit mounted in compact housing
Wielkości wejściowe
Analogue: 2, galvanically isolated Binary: 2, galvanically isolated Optionl: 1 to 4 digital sensor inputs
Wyjście
Binary: 2, galvanically isolated Optionl: 2 to 6 relay, 2 to 6 current outputs
Rozdział faz
CDI Optional Ethernet, PROFIUS DP, Modbus RS485, Modbus TCP
Rejestrator danych
All events and data Sampling statistics
Zasilania
100 to 120/200 to 240 VAC +-10%, 50/60Hz
Wymiar
1258 x 753 x 625 mm (h x b x t) 49.5 x 29.7 x 24.6 inch (h x w x d)
Akcesoria
Dosing system Housing equipment Electrical equipment
Opcja
Interface to digial sensors Fieldbuscommunication
Najczęściej pobierane
Liquistation CSF34
Wersja angielska - 10/2022
Automatic stationary sampler for liquid media; integrated controller
with up to four measuring channels and digital Memosens technol
ogy
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
06/10/2022
15/05/2020
08/11/2019
30/01/2019
30/06/2017
Język:
Angielski
Wersja:
06/10/2022
Rozmiar pliku:
5.3 MB
Nazwa pliku:
TI00478CEN_0922-00.pdf
Liquistation CSF34
Automatyczna stacja do poboru próbek cieczy
EN
PL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
06/10/2022
19/03/2020
08/11/2019
30/06/2017
09/02/2016
Język:
Polski
Wersja:
06/10/2022
Rozmiar pliku:
4.7 MB
Nazwa pliku:
KA01169CPL_0722-00.pdf
Dokumentów: 74
Automatic stationary sampler for liquid media; integrated controller with up to four measuring channels and digital Memosens technol ogy
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
06/10/2022
15/05/2020
08/11/2019
30/01/2019
30/06/2017
Język:
Angielski
Wersja:
06/10/2022
Rozmiar pliku:
5.3 MB
Nazwa pliku:
TI00478CEN_0922-00.pdf
Wejścia czujnika z protokołem Memosens
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/05/2022
28/02/2019
31/01/2014
Język:
Polski
Wersja:
30/05/2022
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
BA01245CPL_0822-00.pdf
Liquistation CSF34
Operating Instructions
Maintenance & diagnostics
Automatic sampler for liquid media
EN
PL
06/05/2013
19/03/2012
Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2013
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
BA00483CEN_02.13.pdf
Automatic sampler for liquid media
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
06/10/2022
03/05/2021
19/03/2020
08/11/2019
25/05/2018
Język:
Angielski
Wersja:
06/10/2022
Rozmiar pliku:
8 MB
Nazwa pliku:
BA00478CEN_1122-00.pdf
Liquistation CSF34
Operating Instructions
Calibration
Automatic sampler for liquid media
EN
PL
06/05/2013
19/03/2012
Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2013
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA00484CEN_0213.pdf
Liquistation CSF34
Operating Instructions
Operation & settings
Automatic sampler for liquid media
EN
PL
06/05/2013
19/03/2012
Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2013
Rozmiar pliku:
6.9 MB
Nazwa pliku:
BA00482CEN_0213.pdf
Automatyczna stacja do poboru próbek cieczy
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
06/10/2022
19/03/2020
08/11/2019
30/06/2017
09/02/2016
Język:
Polski
Wersja:
06/10/2022
Rozmiar pliku:
4.7 MB
Nazwa pliku:
KA01169CPL_0722-00.pdf
Components of cooling module set
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN
PL
Niemiecki
03/08/2022
30/06/2022
Język:
Angielski
Wersja:
03/08/2022
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
EA01433CEN_0222-00.pdf
For the maintenance of vacuum samplers
EN
PL
Niemiecki
29/09/2022
Język:
Angielski
Wersja:
29/09/2022
Rozmiar pliku:
5.7 MB
Nazwa pliku:
EA01441CEN_0122-00.pdf
Module 485MB or 485DP For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485
EN
PL
Niemiecki
28/11/2022
Język:
Angielski
Wersja:
28/11/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
EA01447CEN_0122-00.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
CSC18 Zestaw eksploatacyjny do samplerów
Kit CSF 48 Rura spustowa do ukł. dystr.
Kod zamówieniowy
71110970
Kit CSF48 Ramię dystrybutora
Kod zamówieniowy
71098113
Kit CSF48 Oś ramienia obrotowego kpl.
Kod zamówieniowy
71113519
Kit CSF48 Napęd ramienia dystrybucji
Kod zamówieniowy
71101959
Kit CSF48 air cond. unit: bellow
Kod zamówieniowy
71139091
Kit CSF48 Moduł zasilacza 90-230VAC
Kod zamówieniowy
71103292
Kit CSF48: housing for modules
Kod zamówieniowy
71140611
Kit CSF48: adapter cable BASE-E module
Kod zamówieniowy
71187421
Kod zamówieniowy
71101762
Kit CSF48: datacable base module - FMSY1
Kod zamówieniowy
71139088
Kit CSF48: akumulator, ładowalny
Kod zamówieniowy
71113885
Kit CSF48 Zestaw uszczelek do drzwi
Kod zamówieniowy
71103293
Kit CSF48: set of ventilation grid (2x)
Kod zamówieniowy
71138085
Kod zamówieniowy
71623229
Kod zamówieniowy
71143162
Kit CSF48: Zamek z kluczami
Kod zamówieniowy
71138061
Kit CSF48: górne drzwi zaawans.
Kod zamówieniowy
71159611
Kit CSF48: Górne drzwi zaaw. z oknem
Kod zamówieniowy
71159615
Kit CSF48: dolne drzwi zaawans.
Kod zamówieniowy
71159620
Kit CSF48: górny tylny panel, advanced
Kod zamówieniowy
71159625
Kit CSF48: dolny tylny panel, advanced
Kod zamówieniowy
71159631
Kit CSF48: Airmanager komplet
Kod zamówieniowy
71096396
Kit CSF48 Airmanager: zestaw węży
Kod zamówieniowy
71111392
Kit CSF48 Airmanager: zestaw zac. węża
Kod zamówieniowy
71113461
Kit CSF48 Urządzenie dozujące kondukt.
Kod zamówieniowy
71102985
Kit CSF48 Kołnierz układu dozującego poj
Kod zamówieniowy
71103166
Kit CSF48 Komora dozująca szklana
Kod zamówieniowy
71103168
Kit CSF48 Komora dozująca akrylowa
Kod zamówieniowy
71103173
Kit CSF48 Moduł dozow.: zest. uszczelek
Kod zamówieniowy
71103176
Kit CSF48 Rura dozująca 350ml z O-ring
Kod zamówieniowy
71110628
Kit CSF48 Rura wlotowa dozowania
Kod zamówieniowy
71111006
Kit CSF48: capacitive sensor
Kod zamówieniowy
71159271
Kit CSF48: cable set capacitive sensor
Kod zamówieniowy
71138994
Kit CSF48 Sprężyny kont. 3 szt. + kabel
Kod zamówieniowy
71111132
Kit CSF48 Wąż ssący wewnętrzny kpl.
Kod zamówieniowy
71111048
Kit CSF48 Klips mocujący węża ssącego
Kod zamówieniowy
71113508
Kit CSF48 Wlot próbki 13mm
Kod zamówieniowy
71110853
Kit CSF48: angle piece 110° 3 pcs
Kod zamówieniowy
71187422
Kit CSF48 Pompa membranowa kpl. 8m
Kod zamówieniowy
71103239
Kit CSF48 Filtr powietrza pompy membran.
Kod zamówieniowy
71103283
Kit CSF48 Zacisk membrany z przyrządem
Kod zamówieniowy
71103285
Kit CSF48 2 Membrany bez narzędzi
Kod zamówieniowy
71110868
Kit CSF48 Głowica pompy perystaltycznej
Kod zamówieniowy
71103288
Kit CSF48: płyta nośna próż. akryl. kond
Kod zamówieniowy
71159575
Kit CSF48 Obudowa pompy perystaltycznej
Kod zamówieniowy
71103289
Kit CSF48: płyta nośna próżn. z akryl. p
Kod zamówieniowy
71159582
Kit CSF48 Elementy obudowy pompy peryst.
Kod zamówieniowy
71113720
Kit CSF48 Silnik pompy perystaltycznej
Kod zamówieniowy
71103290
Kit CSF48: Pressure sensor peristaltic
Kod zamówieniowy
71110996
Kit CSF48 Zestaw uszczelek wer. peryst.
Kod zamówieniowy
71110928
Kit CSF48 Wer. peryst.: wąż połączeniowy
Kod zamówieniowy
71110972
Kit CSF48 Wlot próbki 10mm
Kod zamówieniowy
71110857
KIT CSF48 węże perystaltyczne, 2 szt.
Kod zamówieniowy
71111191
KIT CSF48 węże perystaltyczne, 25 szt.
Kod zamówieniowy
71111192
Kit CSF48: płyta nośna peryst. kompletna
Kod zamówieniowy
71159590
Kit CSF48: płyta nośna peryst. z jęz.
Kod zamówieniowy
71159591
Kod zamówieniowy
71272410
Kit: 1x set of terminals basic module
Kod zamówieniowy
71107452
Kit: 1x set of terminals module AOR
Kod zamówieniowy
71107453
Kit: 1x set of terminals module 4R
Kod zamówieniowy
71155581
Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485
Kod zamówieniowy
71155583
Activation code EtherNet/IP + Webserver
Kod zamówieniowy
XPC0018-
Activation code Modbus TCP + Webserver
Kod zamówieniowy
XPC0020-
Activation code Webserver for BASE2
Kod zamówieniowy
XPC0021-
Activation code PROFINET+Webserver BASE2
Kod zamówieniowy
XPC0022-
Kod zamówieniowy
XPC0023-
Activation code PROFIBUS DP 485 modules
Kod zamówieniowy
XPC0024-
Activation code ModbusRS485 485 modules
Kod zamówieniowy
XPC0025-
Activation code Liquiline inputs/outputs
Kod zamówieniowy
XPC0026-
Wąż dozujący CSF48, 2 szt.
Kod zamówieniowy
71111188
Węże dozujące CSF48, 25 szt.
Kod zamówieniowy
71111189
Taca + 12x 2l pojemniki z PE
Kod zamówieniowy
71111155
Taca + 24x 1l pojemniki z PE
Kod zamówieniowy
71111156
Tacka butelek 12x 1 + 6x 2 litr PE
Kod zamówieniowy
71111157
Wkład lokujący dla tacy butelek
Kod zamówieniowy
71111163
Butelka PE 13l + nakrętka, 1 szt.
Kod zamówieniowy
71111169
25 litre bottle PE + cap, quantity 1
Kod zamówieniowy
71111170
Butelka PE 30l + nakrętka, 1 szt.
Kod zamówieniowy
71111172
Butelka PE 60l + nakrętka, 1 szt.
Kod zamówieniowy
71111173
Butelka klin. 1 l, PE + nakrętka, 24 szt
Kod zamówieniowy
71111176
Butelka PE wciskana 2l + nakrętka
Kod zamówieniowy
71111178
Wąż ssący 10mm (3/8") ID, pvc
Kod zamówieniowy
71111233
Wąż ssący 10mm (3/8") ID, EPDM
Kod zamówieniowy
71111234
Wąż ssący 13mm (1/2") ID, pvc
Kod zamówieniowy
71111235
Suction line 13mm (1/2") ID, EPDM
Kod zamówieniowy
71111236
Suction line 16mm (5/8") ID, pvc
Kod zamówieniowy
71111237
Wąż ssący 16mm (5/8") ID, EPDM
Kod zamówieniowy
71111238
Wąż ssący 19mm (3/4") ID, pvc
Kod zamówieniowy
71111239
Wąż ssący 19mm (3/4") ID, EPDM
Kod zamówieniowy
71111240
Sitko V4A 316(x) dla śr 10mm(3/8")
Kod zamówieniowy
71111184
Sitko V4A 316(x) dla 13mm (1/2") ID,
Kod zamówieniowy
71111185
Sitko V4A 316(x) dla 16mm (5/8") ID,
Kod zamówieniowy
71111186
Sitko V4A 316(x) dla 19mm (3/4") ID,
Kod zamówieniowy
71111187
Kod zamówieniowy
71111053
Kod zamówieniowy
71125375
Kod zamówieniowy
71125376
Kod zamówieniowy
71135632
Kod zamówieniowy
71135633
Kod zamówieniowy
71135631
Kod zamówieniowy
71135634
Kod zamówieniowy
71575177
Kod zamówieniowy
71575178
Kod zamówieniowy
71135638
Kod zamówieniowy
71135639
Kit CSF48: stoper drzwi (2x)
Kod zamówieniowy
71136101
Retrofit kit distribution assembly CSF48
Kod zamówieniowy
71111195
Kod zamówieniowy
71111196
Zestaw modern. stojak, V4A; 316(x)
Kod zamówieniowy
71111198
Zestaw do przebudowy armat. przep. 316L
Kod zamówieniowy
71111200
Zestaw do przebud. stojak montaż. 250mm
Kod zamówieniowy
71127608
Zestaw do przebud. z 1 do 2 x Memosens
Kod zamówieniowy
71111210
Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP
Kod zamówieniowy
71140888
Upgrade Kit: Moduł 485 + Modbus RS485
Kod zamówieniowy
71140889
Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP
Kod zamówieniowy
71279809
Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP
Kod zamówieniowy
71279812
Kod zamówieniowy
71128428
Kod aktuali: Profibus DP f. moduł 485
Kod zamówieniowy
71135635
Kod aktual: Modbus RS 485 f.moduł 485
Kod zamówieniowy
71135636
Upgrade code: Modbus TCP f.module 485
Kod zamówieniowy
71135637
Upgrade code: EtherNet/IP f.module 485
Kod zamówieniowy
71219871
Upgrade code: 2x 0/4..20mA Output
Kod zamówieniowy
71140891
Kod upgradu: 2 kanały cyfrowe
Kod zamówieniowy
71114663
Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2
Kod zamówieniowy
71449914
Up.code: Modbus TCP+Webserver f. BASE2
Kod zamówieniowy
71449915
Upgrade code: Webserver for BASE2
Kod zamówieniowy
71449918
Upgr.code: PROFINET+Webserver/BASE2
Kod zamówieniowy
71449901
Upgrade code: Modbus TCP f.module ETH
Kod zamówieniowy
71279813
Upgr. code: EtherNet/IP for module ETH
Kod zamówieniowy
71279830
Upgradecode Heartbeat Verifi.+Monitoring
Kod zamówieniowy
71367524
Kod zamówieniowy
71367541
Kod zamówieniowy
51517507
Kod zamówieniowy
71127100
SD-Card, 1GB, Industrial Flash Drive
Kod zamówieniowy
71110815
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko