Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
0.5 bar to 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)
-
Min. gęstość medium
>= 80 g/l
Zastosowanie
Soliswitch FTE20 to atrakcyjny cenowo łopatkowy sygnalizator poziomu, służący do detekcji poziomu materiałów sypkich. Dzięki odpornej obudowie z polimeru i kompaktowej konstrukcji stanowi on idealne rozwiązanie do sygnalizacji poziomu maksymalnego, minimalnego i alarmowego materiałów sypkich. Polimerowa konstrukcja przyrządu jest niezwykle odporna, dzięki czemu może on być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem pyłu.
Soliswitch FTE20 to sygnalizator poziomu materiałów sypkich.
Dzięki odpornej, kompaktowej konstrukcji obudowy, sygnalizator poziomu idealnie nadaje się do wykrywania i sygnalizacji poziomu maksymalnego, minimalnego i alarmowego materiałów sypkich.
Korzyści
Optymalizacja kosztów dzięki możliwości wykrywania uszkodzeń bez konieczności demontażu przyrządu i funkcji automatycznego wykrywania obrotów
Atrakcyjny cenowo łopatkowy sygnalizator poziomu materiałów sypkich z dopuszczeniem Ex
Najwyższy poziom bezpieczeństwa w strefie zagrożonej wybuchem pyłu
Dostosowanie do gęstości usypowej materiału sypkiego bez stosowania narzędzi
Możliwość obracania obudowy o 360 ° celem optymalnego ustawienia czujnika po montażu.
Łatwy montaż
Odporna obudowa z tworzywa sztucznego z przeźroczystą pokrywą nakręcaną
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Soliswitch FTE20
Wersja polska - 01/2023
Sygnalizator poziomu
EN PL 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Język:
Polski
Wersja:
31/01/2023
Rozmiar pliku:
3.7 MB
Nazwa pliku:
BA01069FPL_0823-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Soliswitch FTE20
Wersja polska - 03/2024
Sygnalizator poziomu ATEX: Ex tb IIIC Txxx °C Db (obudowa) Ex ta IIIC Txxx °C Da (proces)
EN PL 25/03/202416/08/202219/07/202107/05/201829/04/2015Język:
Polski
Wersja:
25/03/2024
Rozmiar pliku:
555.3 KB
Nazwa pliku:
XA01034FPL_0624-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Soliswitch FTE20 Karta katalogowa
Karta katalogowa; Sygnalizator poziomumateriałów sypkich FTE20
EN PL 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Język:
Polski
Wersja:
30/03/2015
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
TI01047FPL_0515.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Soliswitch FTE20
Sygnalizator poziomu
EN PL 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Język:
Polski
Wersja:
31/01/2023
Rozmiar pliku:
3.7 MB
Nazwa pliku:
BA01069FPL_0823-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Soliswitch FTE20
Point level switch
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T110 °C Da (Process)
Ex tb IIIC T110 °C Db (Enclosure)EN PL 28/09/202216/08/2021Język:
Angielski
Wersja:
28/09/2022
Rozmiar pliku:
653.8 KB
Nazwa pliku:
XA02685FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Soliswitch FTE20
Sygnalizator poziomu
ATEX:
Ex tb IIIC Txxx °C Db (obudowa)
Ex ta IIIC Txxx °C Da (proces)EN PL 25/03/202416/08/202219/07/202107/05/201829/04/2015Język:
Polski
Wersja:
25/03/2024
Rozmiar pliku:
555.3 KB
Nazwa pliku:
XA01034FPL_0624-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
FM approval FTE20
FM control drawing for point level switch Soliswitch FTE20
EN PL 06/03/202416/07/201507/07/2014Język:
Angielski
Wersja:
06/03/2024
Rozmiar pliku:
376.6 KB
Nazwa pliku:
XA01331FEN_03.23.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
FTE20
Point level switch
Ех ta IIIC T 110 °С Da Х
Ех tb IIIC T 110 °С Db ХEN PL 04/01/2021Język:
Angielski
Wersja:
04/01/2021
Rozmiar pliku:
284.1 KB
Nazwa pliku:
XA02355FEN_0121.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Język:
Angielski
Wersja:
14/10/2022
Rozmiar pliku:
10.5 MB
Nazwa pliku:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Język:
Hiszpański
Wersja:
01/06/2022
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Język:
Niemiecki
Wersja:
14/10/2022
Rozmiar pliku:
10.6 MB
Nazwa pliku:
FA00001F00DE2522.pdf
-