Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
up to 0.4 mm
-
Temperatura procesu
-200°C...200°C
(-328°F...392°F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
0,2...6 bar abs
-
Maks. odległość pomiarowa
36 m (118 ft)
-
Główne części wchodzące w kontakt z medium
316L, AlloyC276, PTFE
Zastosowanie
Inteligentny przetwornik Proservo ze sterowaniem nadążnym pozycją czujnika pływakowego jest przeznaczony do pomiarów poziomu m.in. paliw, alkoholi, lekkich węglowodorów i gazów skroplonych (m.in. LPG oraz LNG) w zbiornikach magazynowych. Proservo jest odporne na prężność par i dużą wartość momentu dipolowego cząsteczek fazy lotnej nad lustrem cieczy. Przyrząd realizuje również funkcje detekcji rozdziału warstw, profilu gęstości i pomiaru ilości wody dennej.
Proservo posiada zatwierdzenie typu NMi oraz PTB i aprobatę GUM do stosowania w zbiornikach legalizowanych, rozliczeniowych lub akcyzowych. Jest zgodne z OIML R85 oraz API 3.1B.
Pomiary poziomu, gęstości, rozdziału warstw i wody dennej w zbiornikach legalizowanych, rozliczeniowych lub akcyzowych
Przyłącza technologiczne: kołnierzowe
Temperatura: -200...200°C
Ciśnienie: -1...6 bar
Zakres pomiarowy: do 36 m
Dokładność pomiaru poziomu ±0.4 mm
Dokładność pomiaru gęstości ±3 kg/m3
Dokładność pomiaru rozdziału warstw cieczy/wody dennej ±2 mm
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem
Aprobata Głównego Urzędu Miar do stosowania w zbiornikach legalizowanych, rozliczeniowych i akcyzowych
Korzyści
Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne wg normy PN-EN 61508, poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 lub SIL3 (w przypadku redundancji homogenicznej) z certyfikatem TÜV
Wysoka dokładność i powtarzalność pomiaru, aprobata Głównego Urzędu Miar do stosowania w zbiornikach legalizowanych, rozliczeniowych lub akcyzowych
Zgodność z międzynarodowymi zaleceniami metrologicznymi OIML i standardami branży naftowo-gazowej API
Zatwierdzenie typu NMi lub PTB do pomiarów rozliczeniowych
Pomiar rozdziału warstw cieczy, wody dennej i profilu gęstości
Funkcja koncentratora danych - przesyłanie danych do systemu DCS/PLC z wszystkich urządzeń pomiarowych, które pracują na zbiorniku
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proservo NMS80 Karta katalogowa
Pomiary zawartości zbiorników
EN PL 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Język:
Polski
Wersja:
26/04/2017
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
TI01248GPL_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proservo NMS80 Instrukcja obsługi
Pomiary rozliczeniowe w zbiornikach
EN PL 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Język:
Polski
Wersja:
26/04/2017
Rozmiar pliku:
11.1 MB
Nazwa pliku:
BA01456GPL_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Proservo NMS80
Tank Gauging
EN PL 17/02/202320/07/201829/06/201701/03/2016Język:
Angielski
Wersja:
17/02/2023
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
GP01074GEN_0423-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proservo NMS80
Pomiary zawartości zbiorników
EN PL 17/11/202310/11/202205/08/202030/07/201824/05/2017Język:
Polski
Wersja:
17/11/2023
Rozmiar pliku:
6.3 MB
Nazwa pliku:
KA01200GPL_0623-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN PL 14/12/201830/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
14/12/2018
Rozmiar pliku:
900.5 KB
Nazwa pliku:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; ProservoNMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PL 30/09/201730/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2017
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Sensor assembly Installation Instructions
Tank Gauging
EN PL 30/10/201719/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
30/10/2017
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
EA01225GF3_0317.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN PL 28/02/201830/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
28/02/2018
Rozmiar pliku:
404 KB
Nazwa pliku:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Displacer unit, Servo Installation Instructions
Proservo NMS8x
EN PL 24/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
24/10/2017
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
EA01234GF3_0117.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
O-ring, Servo Installation Instructions
Proservo NMS8x
EN PL 24/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
24/10/2017
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
EA01235GF3_0117.pdf
-