Dwie ramanowskie optyki bio multi optic i tuleje bio sleeve o różnych długościach (120 i 220 mm)
Kluczowe parametry
Wetted materials
Bio sleeve: Body: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible
Niezawodne pomiary bioprocesów w czasie rzeczywistym z zachowaniem maksymalnej sterylności i wydajności. Bezkontaktowy układ optyczny wielokrotnego użytku wyposażony jest w opatentowaną samonastawną soczewkę zapewniającą najwyższą jakość i powtarzalność widma. Może współpracować z sondą Rxn-10, do podłączenia służy jednorazowa tuleja z łatwym w obsłudze mocowaniem zatrzaskowym, nadająca się do sterylizacji w autoklawach (lub za pomocą promieni gamma). System pozwala ograniczyć nakłady na konserwację i zredukować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego w bioreaktorach nadblatowych wielokrotnego lub jednorazowego użytku.
Bioreaktory nadblatowe do pomiarów glukozy, mleczanów, aminokwasów, gęstości komórkowej, miana roztworu i innych wielkości
Nadblatowe reaktory fermentacyjne do pomiarów glicerolu, metanolu, etanolu, sorbitolu, biomasy i innych wielkości
Stosować z armaturą przepływową CYA680 do wybrania aplikacji obróbki poprodukcyjnej w bioprocesach
Korzyści
Opatentowana automatyczna soczewka samonastawna zapewniająca optymalną jakość i powtarzalność widma
Łatwiejsza obsługa przy mniejszych nakładach na serwis i konserwację
Uproszczona obsługa zwiększa wydajność procesu - wymiana sond w trakcie trwania procesu, zamontowanie wielu tulei w tym samym reaktorze ułatwia zastosowanie redundancji oraz zapewnia możliwość wykonania kalibracji / weryfikacji sond w dowolnym momencie
Możliwość sterylizacji w autoklawach i za pomocą promieniowania gamma i zgodność ze standardowymi procedurami czyszczenia (tuleja bio sleeve) oraz ograniczone ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego (dzięki bezkontaktowemu układowi optycznemu multi optic)
Wersja 120 mm jest kompatybilna z armaturą przepływową Endress+Hauser CYA680
Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej
Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
Bio sleeve: Body: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja angielska - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Publikacja)
Wersja angielska - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Broszura nt. innowacji (IN)
Wersja angielska - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .