Ramanowska armatura przepływowa z podłączoną sondą Rxn-10
Kluczowe parametry
Wetted materials
Micro flow cell: Body: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible
Ramanowska armatura przepływowa umożliwia wykonanie pomiarów podczas obróbki poprodukcyjnej, bezpośrednio w instalacji bioprocesowej. System ten, składający się z komory przepływowej i optyki z podłączoną sondą Rxn-10, jest dostosowany do prędkości przepływu występujących w procesach dowstream i zapewnia optymalne warunki do pomiarów ramanowskich dla próbek o niskiej mętności i małej objętości. Idealnie dostosowana do przepływów w skali rozwojowej, ramanowska celka przepływowa zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym, szybką optymalizację i kontrolę procesu chromatografii i innych operacji w obróbce downstream.
Obróbka poprodukcyjna: agregacja, krystalizacja białek, stabilność składu, krytyczne atrybuty jakości produktu, stężenie białka, substancje pomocnicze i bufory
Obróbka pośrednia: monitorowanie analitu w filtracie
Korzyści
Możliwość monitorowania i kontroli bioprocesów na etapie obróbki poprodukcyjnej dzięki zastosowaniu spektroskopii Ramana
Obniżenie progów wykrywalności dzięki wzmocnieniu sygnału ramanowskiego
Możliwość wykonywania w czasie rzeczywistym ciągłych pomiarów o wysokiej czułości dla przepływów w skali rozwojowej
Możliwość wymiany komór przepływowych w dowolnym momencie bez wpływu na proces i sterylność dzięki zastosowaniu stanowiska przepływowego
Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej
Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
Micro flow bench: Operating: 0 to 40 °C / 32 to 104 °F Storage: -10 to 50 °C / 14 to 122 °F Micro flow cell: Operating: 0 to 40 °C / 32 to 104 °F Storage: -20 to 60 °C / -4 to 140 °F
Relative humidity
Micro flow cell: Storage: < 90 % Non-Condensing
Unit dimensions (width x height x depth)
Micro flow bench: 254 x 102 x 66 mm 10.0 x 4.0 x 2.6 inch Micro flow cell: 46 x 25 x 11 mm 1.8 x 1.0 x 0.4 inch
Sampling probe compatibility
Raman Rxn-10 in tandem
Sample interface
Micro flow bench: Micro flow cell
Pressure
Micro flow cell: Max pressure: 4.8 barg / 70 psig
Wetted materials
Micro flow cell: Body: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible
Sterilization method
Micro flow cell: CIP/SIP
Process connection
Micro flow cell: 5/16-24 flat bottom ferrules Up to 3/16 inch OD tubing
Fluid Path Thickness
Micro flow bench: 1.0 to 5.0 mm (flow cell driven) Micro flow cell: 2.5 mm
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Publikacja)
Wersja angielska - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Publikacja)
Wersja angielska - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Publikacja)
Wersja angielska - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Broszura nt. innowacji (IN)
Wersja angielska - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .