©Endress+Hauser
Następca
Specjalistyczny przepływomierz z ultrakompaktowym przetwornikiem serii 100 dla branży farmaceutycznej i Life Sciences.
Więcej informacji
Przepływomierz dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii, wyposażony w kompaktowy przetwornik.
Więcej informacji
Przepływomierz dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii. Wykonanie rozdzielne wyposażone w maks. 4 moduły wej / wyj.
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
The specialist for life sciences with extended transmitter functionality. Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry.
Sensor features
Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L).
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4435 (316L) Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
Zakres temperatury medium
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) Relay
Wejścia
2 modular inputs: Status 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Zasilacz
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Inne certyfikaty i dopuszczenia
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Pressure approvals and certificates
Hygienic approvals and certificates
Product headline
The specialist for life sciences with extended transmitter functionality. Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry.
Sensor features
Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. ASME BPE and 3-A conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L).
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4435 (316L) Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
Zakres temperatury medium
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) Relay
Wejścia
2 modular inputs: Status 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Zasilacz
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Inne certyfikaty i dopuszczenia
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Pressure approvals and certificates
Hygienic approvals and certificates
Charakterystyka / Aplikacja
Coriolis mass flowmeter complying with ASME BPE, ISPE, FDA, 3-A
Temperatura procesu
-50...+200°C (-58...+392°F)
Ciśnienie procesu
PN 16...40 Cl 150...300 JIS 20...40K
Części wchodzące w kontakt z medium
Wyjście
4...20mA Pulse/Frequency (10KHz, active/passive) Relays/Status
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX FM CSA IECEx TIIS NEPSI
Product headline
The specialist for life sciences with extended transmitter functionality. Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry.
Sensor features
Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L).
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4435 (316L) Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
Zakres temperatury medium
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) Relay
Wejścia
2 modular inputs: Status 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Zasilacz
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Pressure approvals and certificates
Hygienic approvals and certificates
Dokumentów: 151
Proline Promass 80P, 83P
Karta katalogowa
Przepływomierz masowy Coriolisa Czujnik z jedną wygiętą rurą pomiarową, spełniający najwyższe wymagania higieniczne: zgodność z wymogami ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG, 3-A
EN
PL
Niemiecki French Włoski Japoński Chiński
01/04/2015
15/12/2010
05/11/2010
25/01/2010
09/07/2009
Język:
Polski
Wersja:
15/12/2010
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
Ti078dpl_1009.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
PL
Niemiecki Japoński
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/10/2009
01/11/2008
Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2012
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
BA00065DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Device
Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus.
EN
PL
Niemiecki Japoński
01/11/2008
01/12/2006
01/12/2005
01/12/2000
Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2008
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA066DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 PR OFIBUS-DP/-PA.
EN
PL
Czeski Niemiecki Włoski
01/11/2008
01/01/2006
01/03/2005
01/06/2001
Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2008
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
BA064DEN_1108.pdf
Promass 83
Instrukcja obsługi: opis funkcji
Przepływomierz masowy Coriolisa do pomiaru przep ływu cieczy, pary i gazów. Polski interfejs użytkownika. Opis Funkcji przedstawia funkcje oprogramowania przepływomierzy PROline Promass 83. Pe łna instrukcja obsługi, oprócz Opisu Funkcji, składa si ę dodatkowo z Opisu Montażu.
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski
01/12/2014
01/09/2008
01/12/2005
01/11/2004
15/10/2003
Język:
Polski
Wersja:
01/12/2005
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
Ba060dpl.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with PROFIBUS DP/PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
PL
Czeski Niemiecki Włoski Rosyjski
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/08/2007
Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2012
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA00063DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
Modbus RS485
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
PL
Niemiecki Rosyjski
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2006
Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2012
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
BA00107DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
MODBUS RS485
Description of
Device Functions
Descriptions of the device functions (Options and In-/Outputs) Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS RS485.
EN
PL
Niemiecki
01/11/2008
01/12/2005
01/11/2004
Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2008
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA108DEN_1108.pdf
Promass 83
Instrukcja obsługi: opis montażu
Przepływomierz masowy Coriolisa przeznaczony do pomiaru przep ływu, gestości i temperatury cieczy oraz gazów.
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Hiszpański French Węgierski Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
01/12/2014
15/10/2012
01/10/2011
01/03/2010
01/10/2008
Język:
Polski
Wersja:
01/12/2006
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
Ba059dpl.pdf
Proline Promass 83
Brief Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN
PL
Niemiecki Hiszpański Fiński French Włoski Portugalski Rosyjski Chiński
26/05/2016
06/08/2015
15/10/2012
01/10/2011
01/03/2011
Język:
Angielski
Wersja:
26/05/2016
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
KA00024DEN_1716.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx000
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50098557
Kit p.s.b.8X 220V REx000 HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039431
Kit p.s.b.8X 220V REx000 HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039431
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50098558
Kit p.s.b.8X 220V REx120 HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039432
Zasilacz 40/8X 220V REx330 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71097758
Kit p.s.b.8X 220V REx330 HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71097760
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50098565
Kit p.s.b.8X 24V REx000 HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039434
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx120 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50098566
Kit P.s.b. 8X 24V REx120 HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039436
Zasilacz 40/8X 24V REx330 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71097759
Kit P.s.b. 8X 24V REx330 HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71097761
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094003
Kit meas.amplifier Promass 83/8ME WEA EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106097
Kit meas. amplifier 83 WEA HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039409
Kit meas. amplifier PMASS 83 EES EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106098
Kit meas. amplifier 83 EES HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039410
Kit meas. amplifier PMASS 83 SEA EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106099
Kit meas. amplifier 83 SEA HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039411
Kit meas. amplifier Pmass 83 CN EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50108135
Kit meas. amplifier 83 CN HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039412
Kit amp. 83, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261695
Kit amp. 83,HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE,EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261696
Kit amp. 83, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261697
Kit amp. 83,HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE,EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261698
Kit amp. 83, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261699
Kit amp. 83, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE, EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261700
Kit amp. 83, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261701
Kit amp. 83,HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261702
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039475
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098301
Kit I/O current/frequency out HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039476
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098302
Kit I/O Iout active/Frequency HE Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039478
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098303
Kit I/O Iout passive/Frequency HE Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039479
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066580
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039483
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71095037
Kit com 83/65 2x Iout aktiv Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50104625
Kit I/O 83 2x Iout active HE Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039480
Kit com 83/65 2x Iout passiv Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50104626
Kit I/O 83 2x Iout passive HE Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039481
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71021742
Kit Moduł I/O 50/53/83 Profibus DP HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039484
Kit Com 53/83/65 ModbusRS485 2Interf.Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71021743
Kit I/O Modb.RS485+Stat.In 2Interf.HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71039485
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71039486
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
50096833
Kit I/O current out 3 Interface HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71039477
Kit I/O Modul 53/83 Ethernet
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71105712
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
50096834
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
50096834
Kit Sub PCB current out HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
71039487
Kit Sub PCB current out HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
71039487
Kit Sub PCB frequency out
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
71039489
Kit Sub PCB frequency out HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
71039489
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
50096837
Kit Sub PCB Status input HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
71039492
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
50096836
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
50096836
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
71039491
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
71039491
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
50098562
Kit Sub PCB current input HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
71039488
Kit Sub PCB 53/83 Ethernet
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
37
71105711
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50096754
Kit display modul Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
J
50096755
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
G
50094016
Kit Bus/connec. board 53/83 Ethernet
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
G
71105709
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/8X SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
H
50099099
Kit connec. board PMASS8X wall enclo
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
50098637
Kit connec. board 8X wall enclosur HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
71039493
Kit connec. board In/Output Wall encl
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
50094014
Płyta podłacz. 8X A/I/M/F/H/E/S/P FS
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50098705
Płyta podłacz. 8X A/I/M/F/H/E/S FS HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
71039494
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50098706
Płyta podłacz. 8X A/I/M/F/H/E/S FS HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
71039495
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50094004
Kit S-Dat Promass 83/8ME programmed
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
S
71003952
Kit Cover 5X/8X with window SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
50099100
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
32
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
33
50094029
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094038
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
50094039
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
50094040
Kit 10 cable glands M20x1,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50096840
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098036
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098041
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098041
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098042
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098042
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098042
Kit Cable gland Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098037
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50094984
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71105713
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71105713
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
50099102
Kit Terminal protective Cover Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
36
71008445
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
50096841
Kit 2 Screening sheet field housing
Kod zamówieniowy
50096838
Kit 2 Screening sheet wall enclo.
Kod zamówieniowy
50098636
Kit housing gaskets SS-Field housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
16
50099101
Kit Seal cover to Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
50094050
Kit Part 8X Stainless housing comp.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
23
50098701
Kit Part 8X fieldhousing compact
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
50098702
Uszczelnienie obud. A/I/M/F/H/E/S/P/C FS
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
50098704
Kit cable Promass remote version 10m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
28
50093554
Kit cable Promass remote version 20m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
28
50093573
Kit cable PROMASS remote version 10m Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
28
50098567
Kit cable PROMASS remote version 20m Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
28
50098568
Pakiet oprogramowania dla PROMASS 83
Zestaw montażowy przetwornika 80/83/84
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko