©Endress+Hauser
Następca
Przepływomierz w wykonaniu dwuprzewodowym, zasilany z pętli sygnałowej, do mediów o wysokich temperaturach
Więcej informacji
Przepływomierz do zastosowania w najtrudniejszych aplikacjach i pracy w wysokich temperaturach. Posiada kompaktowy przetwornik.
Więcej informacji
Przepływomierz do zastosowania w najtrudniejszych aplikacjach i pracy w wysokich temperaturach. Przetwornik w wersji rozdzielnej.
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
std_productprofile_product_usp_34684_1508942319. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures.
Sensor features
Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals. Liner made of PTFE or PFA.
Transmitter features
std_productprofile_product_benefits_34681_1508942231. std_productprofile_product_benefits_34683_1508942232. std_productprofile_product_benefits_34682_1508942239. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35305_1509527304. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35308_1509527353. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35309_1509527353.
Maks. ciśnienie procesu
PN10...40 Cl 150...300 JIS 10...20K AS 2129 Table E AS 4087 PN16
Zakres temperatury medium
-40...+180°C (-40...+356°F)
Temperatura otoczenia
-20...+60°C -40...+60°C (optional)
Stopień ochrony
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Wyświetlacz
Two line display with backlit Push button
Wyjścia
4...20 mA Pulse/Frequency Status
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA
Pressure approvals and certificates
Najczęściej pobierane
Promag 50
Instrukcja obsługi: opis funkcji
Przpeływomierz elektromagnetyczny do pomiaru przep
ływu cieczy. Opis Funkcji przedstawia funkcje oprogramowania przepływomierzy PROline Promag 50. Pe
łna instrukcja obsługi, oprócz Opisu Funkcji,
składa się dodatkowo z Opisu Montażu.
EN
PL
CS DE ES FR HU IT JA PT RU
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Język:
Polski
Wersja:
15/10/2003
Rozmiar pliku:
669.9 KB
Nazwa pliku:
Ba049dpl.pdf
Przep³ywomierz
Elektromagnetyczny
promag 53
Instrukcja obs³ugi
EN
PL
BG CS DE ES FR HU IT JA PT RU ZH
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Język:
Polski
Wersja:
01/03/2005
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
Ba047dpl.pdf
Dokumentów: 150
Promag 50/53 P
Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru przep ływu w przemyśle chemicznym i instalacjach procesowych. Duża odporność na korozję i wysokie temperatury pracy.
EN
PL
Niemiecki French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
01/10/2017
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
15/10/2003
Język:
Polski
Wersja:
18/02/2010
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
Ti047dpl_1109.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 50 PROFIBUS-PA.
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
Język:
Angielski
Wersja:
28/06/2010
Rozmiar pliku:
717.1 KB
Nazwa pliku:
BA056DEN_0610.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
9.6 MB
Nazwa pliku:
BA00055DEN_1717.pdf
Promag 50
Instrukcja obsługi: opis funkcji
Przpeływomierz elektromagnetyczny do pomiaru przep ływu cieczy. Opis Funkcji przedstawia funkcje oprogramowania przepływomierzy PROline Promag 50. Pe łna instrukcja obsługi, oprócz Opisu Funkcji, składa się dodatkowo z Opisu Montażu.
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Węgierski Włoski Japoński Portugalski Rosyjski
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Język:
Polski
Wersja:
15/10/2003
Rozmiar pliku:
669.9 KB
Nazwa pliku:
Ba049dpl.pdf
Przep³ywomierz
Elektromagnetyczny
promag 53
Instrukcja obs³ugi
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Hiszpański French Węgierski Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Język:
Polski
Wersja:
01/03/2005
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
Ba047dpl.pdf
Proline Promag 50
HART
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy przewodzących. Opis funkcji przyrządu znajduje się w oddzielnej dokumentacji
EN
PL
Bułgarski Niemiecki Hiszpański French Węgierski Włoski Japoński Portugalski Rosyjski
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Język:
Polski
Wersja:
09/05/2011
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
Ba00046dpl_1411.pdf
Fieldgate Data Access
Operating Instructions
Software for acquiring Fieldgate data Software Version 2.06.xx
EN
PL
Niemiecki
01/12/2009
08/07/2004
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2009
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
BA049SEN.pdf
Proline Promag 50
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Hiszpański Estoński French Włoski Portugalski Rosyjski Serbski Chiński
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
KA00026DEN_1917.pdf
Proline Promag 50/53
Assembly Instructions/Montageanleitung
Armoured Cable for Promag 50/53 Remote Version Verstärkte Kabel für Promag 50/53 Getrenntausführung
EN
PL
Niemiecki
01/02/2001
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2001
Rozmiar pliku:
163.8 KB
Nazwa pliku:
ka012da2.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
15/11/2018
05/08/2014
Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
393.9 KB
Nazwa pliku:
EA00064DA2_1518.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039466
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039466
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50096746
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039467
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50096747
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039468
Moduł zasilania P5x 20-55VAC 16-62VDC Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50096744
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039469
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC WEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106079
Kit meas. amplifier 50 ECC WEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039448
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC SEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106081
Kit meas. amplifier 50 ECC SEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039450
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC EES
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106080
Kit meas. amplifier 50 ECC EES HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039449
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106076
Kit meas. amplifier 50 WEA HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039451
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106073
Kit meas. amplifier 50 WEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039445
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106078
Kit meas. amplifier 50 SEA HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039453
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106075
Kit meas. amplifier 50 SEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039447
Moduł wzmacniacza PMAG 50 EES Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106077
Kit meas. amplifier 50 EES HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039452
Moduł wzmacniacza Promag 50 EES
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106074
Kit meas. amplifier 50 EES HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039446
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098302
Kit I/O Iout passive/Frequency HE Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039479
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098303
Kit I/O Iout active/Frequency HE Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039478
Moduł I/O P5x/40/80/90 I+F+we/wy.st. Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50096759
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039473
Moduł I/O prąd./częst. Promag 50 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50096757
Kit I/O 50/80 current/frequ. out HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039474
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066580
Kit com Pline 50/90 current out Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50096756
Kit I/O 50 current out HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039710
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71021742
Kit Moduł I/O 50/53/83 Profibus DP HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039484
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50108132
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
J
50108131
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
G
50094016
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
71039496
Kit connec. board In/Output Wall encl
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
50094014
Płyta elektr. D/E/L/P/S/W FS
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50098018
Kit connection board W/P/D/L/S FS HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
71039497
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
50108140
Kit S-Dat Promag 50 programmed
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
S
71003946
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
50094029
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094040
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094039
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
26
50094038
Zestaw napraw. pokrywy, wersja rozdziel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
26
71247838
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50096840
Kit 10 extension M20x1.5/PG13,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098040
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098042
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098042
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098041
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098037
Kit 2 cable glands G1/2" Nema 6P
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71029351
Kit 2 cable glands NPT1/2" Nema 6P
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71029352
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
50096841
Kit Seal cover to Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
50094050
Zest. części obud.W/P/H/S/D/L compStd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
50098020
Kit parts hous. W/P/H/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
50098019
Kit housing gasket W/P/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
50098023
Zest. uszcz. obud. W/P/S/D/L comp Std/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
23
50098024
Promag, cable remote version
Zestaw mont. przetwornika 10/50/51/53/55
Promag L/W/P/S, E, kable uziemiające
Pierścień uziemiający/dysk ochronny
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko