Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Picture of ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow W 400 (9W4B)

Proline Prosonic Flow W 400 ultrasonic clamp-on flowmeter

Reliable, flexible, zero maintenance – noninvasive flow measurement, consistently accurate, even in limited spaces

9W4B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow:
    ±3% o.r. for DN15
    ±2% o.r. for DN25 to 200
    ±2% o.r. above DN200

  • Zakres pomiarowy

    0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    N/A

Zastosowanie

Prosonic Flow W 400 is the ultrasonic clamp-on flowmeter of choice for safe, cost-effective and maintenance-free measurement of conductive and non-conductive liquids. It measures flow noninvasively and bidirectionally, independent of pressure, density and conductivity, and without process interruption.

FlowDC makes mounting as flexible as never before. The specified accuracy is maintained at an inlet run of only 2 x DN, even in the case of disturbed flow profiles.

Special coupling pads make this ultrasonic clamp-on system maintenance-free during the entire product life cycle.


Heartbeat Technology provides continuous process transparency with its diagnostic, verification and monitoring functions. This way, build-up can be detected before it affects operation.

Korzyści

  • Flexible mounting – FlowDC reduces inlet runs to a minimum

  • Reliable measurement performance – proven sensors in combination with maintenance-free mounting system deliver long-term stable signals

  • Low capital investment – cost-effectiveness increases with the pipe diameter (up to DN 4000/160")

  • User-friendly operation – the web server offers full remote access, while the device’s display offers convenient on-site interaction

  • Transparent process insights – Heartbeat Technology with its integrated diagnostics, verification and monitoring functions enable compliance and process safety at all times

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products