Redukcja kosztów w branży farmaceutycznej i kosmetycznej
Innowacyjne technologie i strategie konserwacji pomagają obniżyć koszty, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jakości
Branża life sciences nieustannie stawia czoła nowym wyzwaniom. Szerokie grupy ludności muszą być zaopatrzone w przystępne cenowo leki. Podczas gdy wysokie koszty badań wymagają wysokiej produktywności i niezawodności, firmy farmaceutyczne muszą zapewniać niezmiennie wysoką jakość leków przy niższych kosztach. Utrzymanie rentowności, globalna produkcja i świadomość kosztów są ważne. W tym kontekście coraz częściej poszukiwane są innowacyjne rozwiązania dla branży farmaceutycznej. Mamy dla Ciebie kilka pomysłów.
8%
wzrostu wydajności
dzięki skróceniu czasu przestojów poprzez wprowadzenie spójnych koncepcji wzorcowania urządzeń pomiarowych
W czym możemy pomóc?
Nasi eksperci z branży farmaceutycznej mają wiele pomysłów na obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnej poprawie doskonałości operacyjnej. Wykorzystanie naszej innowacyjnej technologii pomiarowej i strategii konserwacji może znacznie ograniczyć nakład pracy oraz koszty wzorcowania. Aby kontrolować koszty, należy rozważyć podjęcie następujących działań:
optymalizacja procesu wzorcowania lub instalacja samokalibrujących się termometrów
zwiększenie stopnia standaryzacji zainstalowanych urządzeń, optymalizacja stanów magazynowych i zwiększenie dostępności części zamiennych
integracja i ocena danych diagnostycznych oraz weryfikacja stanu funkcjonalnego aparatury
optymalizacja procesu produkcji i dystrybucji wody
Aplikacje pomiarowe
Wdrożenie innowacyjnego pomiaru temperatury
Temperatura jest jednym z krytycznych punktów pomiarowych w bioprocesie, który ma silny wpływ zarówno na kinetykę komórek, jak i na zawartość rozpuszczonych gazów. Temperatura wpływa na kinetykę reakcji, wzrost komórkowy, żywotność komórek oraz formowanie produktu. Aby spełniać wymagania procesu i zapewnić odpowiednią dokładność, konieczna jest regulacja temperatury w wąskim zakresie oraz częste wzorcowanie aparatury.
Nasza wiedza ekspercka
Aby zapewnić optymalną wydajność i jakość procesu, należy regularnie wzorcować czujniki temperatury. W krytycznych aplikacjach powszechnie stosuje się odstępy sześciomiesięczne. Korzystanie z innowacyjnej technologii pomiarowej może znacznie zredukować nakład pracy i koszty wzorcowania. Dlatego właśnie w naszej firmie opracowano pierwszy na świecie samokalibrujący się czujnik temperatury TrustSens TM371. To innowacyjne urządzenie wykonuje automatyczną samokalibrację w trakcie pomiaru, przy zachowaniu pełnej spójności pomiarowej, skutecznie eliminując ryzyko niezgodności czy niewykrytych usterek
Standaryzacja zainstalowanych urządzeń
Jednolita koncepcja obsługi i szybka wymiana urządzeń: brzmi prosto ale wcale tak nie jest. Osiągnięcie i utrzymanie przez cały czas pełnej przejrzystości jeśli chodzi o bazę zainstalowanych urządzeń w zakładzie to ciągłe wyzwanie, które znacząco zwiększa nakłady na ich konserwację.
Nasza wiedza ekspercka
Analiza zainstalowanych urządzeń to pierwszy etap optymalizacji konserwacji i zwiększenia dyspozycyjności zakładu. W trakcie tego procesu nasi eksperci mogą zidentyfikować przestarzałą aparaturę, którą można potem łatwo wymienić. Standaryzacja urządzeń nie tylko poprawi logistykę części zamiennych, ale także usprawni i zwiększy efektywność szkoleń.
Weryfikacja stanu funkcjonalnego aparatury
Konserwacja i wzorcowanie są często uważane za uciążliwe, biorąc pod uwagę czas i koszty. Jednak zarówno konserwacja, jak i wzorcowanie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodności procesu i jakości produktu.
Nasza wiedza ekspercka
Aparatura pomiarowa z Heartbeat Technology charakteryzuje się znacznie dłuższymi odstępami między testami kontrolnymi, generuje standardowe komunikaty diagnostyczne, co pozwala na zaoszczędzenie kosztów konserwacji. Technologia ta polega na wykonaniu prostych i łatwych testów diagnostycznych punktów pomiarowych podczas pracy. Pozwala to na wykrycie błędów na wczesnym etapie i skrócenie do minimum czasu przestojów. Weryfikacja przyrządów pozwala sprawdzić, czy wszystkie krytyczne komponenty działają w granicach określonych w specyfikacji.
Optymalizacja procesu produkcji i dystrybucji wody
Aby uniknąć zanieczyszczenia drobnoustrojami, musi być zapewniony ciągły przepływ wody z prędkością powyżej 2 m/s. Niezwykle ważny jest więc wiarygodny pomiar przepływu, a krytyczne punkty pomiarowe wymagają regularnego wzorcowania. Głównym parametrem jakościowym wody oczyszczonej oraz wody do iniekcji jest przewodność. Przekroczenie wartości granicznych określonych w Farmakopei jest niedopuszczalne.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki Heartbeat Technology nasza aparatura wykonuje ciągłą kontrolę swej własnej pracy, co pomaga w optymalizacji procedur wzorcowania, zwłaszcza w procesach ciągłych. To bezpośrednio przekłada się na wyższą dyspozycyjność i wydajność instalacji. Podstawowym parametrem jakości wody oczyszczonej i wody do iniekcji jest niska wartość przewodności bez kompensacji wpływu temperatury. Wzorcowanie urządzeń w pętli dystrybucji to skuteczny sposób na zapewnienie zgodności z przepisami. Dla zapewnienia optymalizacji procesu produkcji wody oferujemy:
Dowiedz się, jak kontrolować koszty w branży produkcji farmaceutycznej
Spotkaj się z naszym ekspertem
"Aby skalibrować czujnik temperatury, nasi klienci do tej pory musieli przerwać produkcję, zdemontować czujnik i wykonać prace ręczne. Aby pomóc im zaoszczędzić czas i pieniądze, opracowaliśmy samokalibrujący czujnik."
Korzyści
Staw czoła przyszłym wyzwaniom wraz z naszymi specjalistami. Zaproponują Ci mnóstwo sposobów kontroli kosztów w branży biofarmaceutycznej, pomogą zrealizować cele oraz uzyskać doskonałą sprawność operacyjną.
10%
o tyle spadną koszty dzięki zastosowaniu strategii konserwacji zapobiegawczej
60%
o tyle mniej będzie procedur roboczych związanych z wzorcowaniem
94%
tyle wynosi całkowite pokrycie diagnostyczne testów kontrolnych Heartbeat Technology
Jako dostawca rozwiązań dla przemysłu farmaceutycznego Schott musi spełniać restrykcyjne wymagania. Aby zagwarantować jakość swoich produktów, firma szukała pomocy w zakresie wykonywania wzorcowania w miejscu instalacji.
Koniec czasochłonnej analizy próbek: monitorowanie krytycznych parametrów procesów fermentacji w czasie rzeczywistym dzięki kompletnym rozwiązaniom - od aparatury po opracowanie procesu i usługi analityczne.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Czas wprowadzenia na rynek
Przyspieszenie procesu produkcji kosmetyków dzięki specjalistycznej wiedzy
Zapewnienie wydajności i stabilności procesu produkcji kosmetyków dzięki kompleksowemu usługodawcy, który pomoże zwiększyć wydajność i skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek.
Zarządzanie wydajnością zasobów w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności
Optymalizacja zarządzania wydajnością aparatury obiektowej w produkcji biofarmaceutyków za pomocą diagnostyki predykcyjnej i naszych rozwiązań opartych na chmurze.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .