Optymalizacja separacji ropy i gazu ziemnego poprzez precyzyjne monitorowanie
Maksymalizacja wydajności separacji i minimalizacja kosztów operacyjnych dzięki inteligentnym technologiom pomiarowym
Separacja ciekłych i gazowych węglowodorów od wody i osadów to skomplikowany proces. Optymalną wydajność separatora oleju i gazu można osiągnąć tylko poprzez wysoce niezawodne i dokładne monitorowanie wielu parametrów, w tym temperatury, ciśnienia, poziomu, przepływu i rozdziału faz. Kiedy wyraźny rozdział faz zmienia sie w nijednoznaczną mieszaninę, pomiar może stać się bardzo skomplikowany, zależny od specjalistycznej wiedzy i zastosowanych technologii. Łączymy oba te elementy dla uzyskania optymalnej wydajności separacji.
2200
USD/dzień
to kwota wydawana dziennie na demulgatory
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser oferuje szeroką gamę sprawdzonych, wiodących w swojej klasie technologii pomiarowych, obejmujących zmienne procesowe na każdym etapie procesu technologicznego, umożliwiając skuteczną kontrolę separacji ropy naftowej, wody, gazu i piasku..
Identyfikacja lokalizacji i grubości warstw cieczy i osadów, optymalizacja użycia demulgatora i środka przeciwpieniącego
Otwarte standardy gwarantujące elastyczność podczas sterowania
Łatwą modernizację rozwiązania do pomiaru profilu
Zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska
Aplikacje pomiarowe
Procesy separacji bardzo ciężkiej/ciężkiej surowej ropy naftowej
Zastosowanie tradycyjnych technologii pomiarowych w procesach rozdziału ciężkiej i bardzo ciężkiej ropy naftowej cechuje się konkretnymi ograniczeniami i nie wynikają one tylko z braku możliwości dostarczenia kompletnych danych procesowych. Montaż tradycyjnych rozwiązań w separatorze powoduje, że są one narażone na znaczne zanieczyszczenia i osady.
*Ciężka ropa naftowa: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Bardzo ciężka ropa naftowa: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Nasza wiedza ekspercka
Radiometryczny system profilowania gęstości Endress+Hauser (Gamma Density Profiling System) instalowany na zewnątrz zbiornika separacyjnego jest preferowanym rozwiązaniem do monitorowania procesu separacji ciężkiej i bardzo ciężkiej ropy naftowej.
Unikanie błędów pomiarowych spowodowanych zanieczyszczeniem i gromadzeniem się osadów
Proces separacji średniej ropy naftowej jest skomplikowany ze względu na konieczność dokładnego pomiaru zarówno poziomu ogólnego, jak i rozdziału faz, co jest niemożliwe przy użyciu jednego urządzenia. Ponadto w tego typu aplikacjach często pojawia się warstwa emulsji, a jeśli jej głębokość przekroczy 5 cm, standardowe radary falowodowe nie będą w stanie zmierzyć rozdziału faz.
Firma Endress+Hauser opracowała rozwiązania technologiczne zaprojektowane specjalnie w celu sprostania wyjątkowym wyzwaniom związanym z procesem separacji średniej ropy naftowej.
Uproszczenie procesu separacji średniej ropy naftowej za pomocą jednego urządzenia pomiarowego
Monitorowanie interfejsu przez dowolną warstwę emulsji za pomocą naszego wieloparametrowego radaru falowodowego
Minimalizacja czasu przestoju procesów i obniżenie kosztów operacyjnych
Większość stosowanych obecnie separatorów do lekkiej ropy naftowej jest wyposażona w mechaniczne systemy do kontrolowania poziomu i/lub gęstości. Urządzenia mechaniczne cechują się ograniczeniami, które wymagają zarówno specyficznych dostosowań w zależności od API ropy, która ma być mierzona, jak i koniecznością regularnej bieżącej konserwacji.
*Lekka ropa naftowa: API 45 - 31.1 (< 870 kg/m³)
Nasza wiedza ekspercka
Oprzyrządowanie Endress+Hauser pokonuje ograniczenia urządzeń mechanicznych w zakresie optymalizacji procesu separacji dla lekkiej ropy naftowej.
Wykorzystaj Levelflex FMP55, nowy standard w pomiarach interfejsu
Unikaj przestojów związanych z koniecznością dostosowania oprzyrządowania do rodzaju przerabianej ropy
Dowiedz się, jak można zwiększyć wydajność procesu separacji
Korzyści
Twoim zadaniem jest wydobycie i przetwórstwo maksymalnej ilości surowca, naszym – pomóc Ci w tym. Nasze rozwiązania do automatyzacji procesów pomagają w utrzymaniu bezpieczeństwa, wydajności i czystości podczas pracy. Gdy ceniony pracownik odchodzi na emeryturę, trudno jest zastąpić posiadaną przez niego wiedzę specjalistyczną. Nasz dział serwisowy oferuje specjalistyczną wiedzę z zakresu inspekcji, uruchamiania, inżynierii oraz wzorcowania, a także prowadzi szkolenia dla przyszłych pracowników.
300+
radiometryczne systemy pomiaru rozdziału faz i profilowania gęstości pracujące na całym świecie
8500 l
(10%) demulgatorów zaoszczędzonych rocznie
5%
zmniejszone ryzyko spieniania się wewnątrz separatora
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Maksymalne zwiększenie wydajności procesów przetwórstwa gazu ziemnego
Zmaksymalizuj swoją produktywność w przetwórstwie gazu ziemnego, skraplaniu i instalacjach LNG dzięki rozwiązaniom pomiarowym Endress+Hauser.
Potrzebujesz urządzeń pomiarowych i rozwiązań automatyki, które pozwolą Ci kontrolować i efektywnie prowadzić złożone procesy rafineryjne. Nasza oferta umożliwia zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa w Twoim zakładzie.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .