Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Netilion Library

Nasza usługa zarządzania plikami została zaprojektowana w celu uporządkowania dokumentów dotyczących przyrządów w zakładzie. Cyfrowa dostępność plików zwiększy wydajność zespołu dzięki zautomatyzowanej administracji i prostym przepływom informacji.

Netilion Library - ogólna ilustracja oferty usług cyfrowych do zarządzania plikami w oparciu o IIoT

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Biblioteka Netilion: Zrzut ekranu usługi zarządzania plikami bazującej na IIoT ©Endress+Hauser

Oszczędność czasu i nakładów pracy podczas tworzenia archiwów

Przeciętny zakład przemysłowy może mieć 240 000 stron dokumentów związanych z przyrządami obiektowymi. Patrząc na czas poświęcony na wyszukiwanie certyfikatów kalibracji lub raportów konfiguracji, możemy łatwo dostrzec ogromny potencjał Netilion Library. Usługa zarządzania plikami oparta na IIoT optymalizuje operacje zespołu, przyspiesza pracę administracyjną i przechowuje dane na potrzeby audytów.

Netilion Library: Zrzut interfejsu usługi zarządzania plikami bazy IIoT na laptopie ©Endress+Hauser

Organizowanie plików w celu ich łatwego przeglądania i używania

Usprawnienie działań

Pliki dotyczące zasobów, takie jak raporty konfiguracji lub kalibracji, mają kluczowe znaczenie dla inżynierów utrzymania ruchu. Kiedy cały zespół może uzyskać dostęp do najnowszych wersji dokumentów za pośrednictwem usługi zarządzania plikami opartej na IIoT, można uzyskać idealny wewnętrzny przepływ informacji, dzięki czemu prace personelu inżynieryjnego będą przebiegały płynnie i dokładnie.

Oszczędzanie zasobów

Nie jest to oczywiste w działalności zakładu, ale zarządzanie plikami pochłania dużo czasu. Zarządzanie instrukcjami, raportami, certyfikatami i innymi dokumentami może być skomplikowane. W Netilion Library wszystkie pliki są dołączane do cyfrowego bliźniaka urządzenia obiektowego – to najprostszy sposób na uporządkowanie dokumentów.

Zapewnienie zgodności z przepisami

Wywiązanie się z obowiązków związanych z dokumentacją wymaga dobrego zarządzania plikami w celu zapewnienia dostępu do ich odpowiednich wersji. Dzięki IIoT, Netilion Library zapewnia szybki dostęp do raportów kalibracji i innych plików zasobów, które audytorzy mogą chcieć zobaczyć.

Zmiany w dokumentach

Podczas kalibracji lub naprawy urządzenia można łatwo dodać zdarzenie i odpowiednią dokumentację do cyfrowego bliźniaka, aby bezpiecznie rejestrować wszystkie zmiany. Jest to łatwy sposób na zarządzanie zmianami dla 50 lub 50 000 urządzeń obiektowych.

Sprawny przepływ informacji dla całego zespołu

Ikona technika utrzymania ruchu - kluczowa osoba czerpiąca korzyści z zarządzania plikami za pośrednictwem IIoT

Technik utrzymania ruchu

Masz pod opieką liczne urządzenia pomiarowe. Przy konserwacji zawsze zaczynasz od dokumentacji, takiej jak raporty konfiguracyjne czy kalibracyjne. Dzięki opartej na IIoT usłudze zarządzania plikami Netilion Library można uzyskać dostęp do tych plików z dowolnego miejsca, nawet w terenie, bez względu na to, kto ostatnio z nich korzystał.

Ikona Kierownika ds. Utrzymania Ruchu - odpowiedzialna za wdrożenie właściwego zarządzania plikami dla całego zespołu.

Kierownik ds. utrzymania ruchu

Musisz wspierać swój zespół, aby osiągnął możliwie najwyższą wydajność, a niezawodny i prosty przepływ informacji to doskonały sposób, by to zrobić. Dzięki Netilion Library zapewniasz skuteczne zarządzanie plikami i umożliwiasz każdemu korzystanie z tej samej, aktualnej dokumentacji. Ty również będziesz posiadał bieżącą wiedzę.

Ikona Kierownika ds. Jakości - odpowiedzialna za zarządzanie plikami związanymi z dokumentacją audytową

Kierownik ds. jakości

Mniej czasu poświęcanego na zarządzanie protokołami kalibracji i podobnymi dokumentami daje więcej czasu na skupienie się na głównych zadaniach. Ponadto kontrolowanie i potwierdzanie jakości zawsze wymaga dokumentacji, dlatego wszystkie pliki związane z zasobami powinny być dostępne na wyciągnięcie ręki. Dzięki IIoT, Netilion Library może zredukować pracę administracyjną i pomóc w szybkim i łatwym spełnieniu wymagań przepisów.

Historie sukcesu

Ci klienci korzystają z biblioteki Netilion. Przeczytaj ich historie sukcesu.

Jan Marten Claus

„Miałem inspirujące doświadczenie od razu na początku, kiedy zeskanowano całą magistralę. Pojawiły się zasoby PROFIBUS, o których całkowicie zapomniałem!"

Jan Marten Claus
Plan Engineering, Salzgitter Flachstahl GmbH
Sucroliq posiada 3 zakłady w Meksyku i roczną zdolność produkcyjną 350.000 Mt płynnego cukru.

Netilion działa jak lekarz w naszym zakładzie. Jest zawsze dostępny, kiedy go potrzebujemy.

Alicia Ramirez
Kierownik działu inżynierii i utrzymania ruchu I&C, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Czy jesteś zainteresowany Netilion?

Zarejestruj się już dziś, aby mieć pełną kontrolę nad zarządzaniem plikami dotyczącymi zasobów. Lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

W połączeniu z Netilion Library – zwiększysz maksymalnie wydajność

Te dodatki Netilion Library mogą poprawić komfort użytkowania.