Przegląd urządzeń do różnorodnych zastosowań przemysłowych
Stabilna jakość produktów, bezpieczeństwo, optymalizacja procesu i ochrona środowiska - to tylko kilka powodów, dla których przemysłowe pomiary przepływu nabierają coraz większego znaczenia. Woda, gaz ziemny, para wodna, oleje mineralne, chemikalia to niektóre płyny, których pomiary muszą być wykonywane każdego dnia. Nie ma jednej, uniwersalnej technologii, którą można zastosować we wszystkich tych aplikacjach, więc spośród naszej kompleksowej gamy urządzeń możesz dobrać przepływomierz najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb.
Korzyści
Począwszy od pojedynczego punktu pomiarowego z obsługą funkcji komunikacyjnych po kompleksowe rozwiązania dla nadrzędnych systemów sterowania procesem: zawsze masz pewność, że dostosujemy nasze produkty do wymagań Twojego procesu.
Dzięki obsłudze najnowszych interfejsów komunikacyjnych (systemów komunikacji przemysłowej), umożliwiającej integrację z automatycznymi systemami sterowania procesem, w ostatnich latach pomiary przepływu wkroczyły w nowe obszary zastosowań.
Możesz wybierać spośród różnych metod pomiarowych: pomiar strumienia objętości metodą elektromagnetyczną, wirową czy ultradźwiękową lub przepływ masowy metodą Coriolisa lub termiczną.
Pomiar przepływu cieczy, pary i gazów
Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.
Elektromagnetyczny pomiar przepływu to uznana metoda, stosowana w przemyśle już od ponad 60 lat. Przepływomierze elektromagnetyczne są powszechnie wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu.
Czujniki mierzące wiele parametrów oraz najwyższa dokładność pomiaru: to tylko dwa powody, dla których przepływomierze Coriolisa są coraz częściej wykorzystywane do pomiarów parametrów cieczy i gazów.
Czujniki ultradźwiękowe Proline Prosonic Flow i FLOWSIC zapewniają wszechstronny i ekonomiczny pomiar gazów i cieczy do średnicy nominalnej DN 4000 (156").
Termiczne przepływomierze masowe do bezpośredniego pomiaru strumienia masy gazów technicznych, sprężonego powietrza i,cieczy nawet przy niskich prędkościach przepływu i ciśnieniach.
Poznaj korzyści z użycia przepływomierzy 2-przewodowych
Poznaj korzyści z użycia przepływomierzy 2-przewodowych
Wymień przepływomierze mechaniczne lub zwężkowe na nowoczesne, 2-przewodowe: Coriolisa, wirowe, ultradźwiękowe lub elektromagnetyczne
Proline Promag – simply clever & more
Proline Promag – simply clever & more
Our innovations for Promag flowmeters increase accuracy of measurements and provide process insights, improving process efficiency, product quality and maintenance planning.
Proline 300/500 – Technologia przyszłości w pomiarach przepływu
Proline 300/500 – Technologia przyszłości w pomiarach przepływu
Nowa seria przepływomierzy Proline 300/500: technologia przyszłości w pomiarach przepływu dostępna już dziś
Zalety przepływomierzy zaciskowych w procesach przemysłowych
Zalety przepływomierzy zaciskowych w procesach przemysłowych
Maksymalna elastyczność: Przepływomierze zaciskowe do nieinwazyjnych pomiarów bez przerywania procesu - bezobsługowe przez cały okres eksploatacji i wiele innych zalet
Czy Heartbeat może zastąpić kalibrację przepływomierzy?
Czy Heartbeat może zastąpić kalibrację przepływomierzy?
Z Heartbeat Technology ograniczysz liczbę kalibracji, co znacznie wydłuży okresy pomiędzy kolejnymi przestojami instalacji technologicznej. Ciągła kontrola nad procesem i stanem technicznym urządzenia dają Ci pewność jakości, bezpieczeństwa i niskich kosztów.
Poznaj możliwości nowego przepływomierza Promass Q
Poznaj możliwości nowego przepływomierza Promass Q
Przepływomierz Coriolisa do pomiaru cieczy zagazowanych i wielofazowych. Gwarantuje najwyższą dokładność pomiaru w warunkach rzeczywistych. Posiada najszersze zakresy pomiarowe na rynku - nawet o 60% więcej niż urządzenia konkurencyjne.
Proline Prowirl 200 - niezawodny pomiar przepływu pary i gazów
Proline Prowirl 200 - niezawodny pomiar przepływu pary i gazów
Najlepsza alternatywa dla pomiarów kryzowych z jednoczesną kompensacją od temperatury i ciśnienia oraz detekcją pary mokrej.
Przepływomierze Proline 300/500
Przepływomierze Proline 300/500
Dowiedz się, jak trzecia generacja Proline pomaga zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwia obsługę Twojej instalacji. Poznaj unikatowe cechy, które sprawiają, że będziesz gotowy na wyzwania przyszłości.
Promag W 300/400/500 bez ograniczeń montażowych
Promag W 300/400/500 bez ograniczeń montażowych
Promag W w wykonaniu „0 x DN o pełnym przekroju” to unikalne na skalę światową rozwiązanie zapewniające wysoką precyzję i powtarzalność pomiaru bez konieczności stosowania wewnętrznego przewężenia, a co za tym idzie bez spadków ciśnienia.
Proline t-mass F/I 300/500
Proline t-mass F/I 300/500
Niezawodny i uniwersalny przepływomierz termiczny z możliwością pomiarów dwukierunkowych oraz detekcją przepływu wstecznego wyposażony w zaawansowaną diagnostykę oraz weryfikację.
Proline 10 – nowa generacja inteligentnych przepływomierzy Endress+Hauser
Proline 10 – nowa generacja inteligentnych przepływomierzy Endress+Hauser
Wyjątkowa łatwość i intuicyjność obsługi dla jeszcze większej efektywności pracy.
Proline Prosonic Flow W 400 i P 500
Proline Prosonic Flow W 400 i P 500
Ultradźwiękowe przepływomierze zaciskowe typu „clamp-on” do najbardziej wymagających aplikacji w ograniczonej przestrzeni montażowej z zaawansowanym algorymem FlowDC
Pomiar przepływu cieczy, pary i gazów
Pomiar przepływu cieczy, pary i gazów
Przegląd urządzeń do różnorodnych zastosowań przemysłowych
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .