Pomyślna akredytacja laboratorium kalibracyjnego w Yamanashi
Laboratorium wzorcujące Endress+Hauser w Yamanashi zostało akredytowane zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 17025:2017 od 2023 r.
Unikalna akredytacja w dziedzinie pomiarów poziomu
Akredytacja rodzin produktów Proservo i Prothermo jest unikalna w dziedzinie pomiaru poziomu i pozwala klientom zaoszczędzić czas i pieniądze. Obejmuje ona pomiar wymiarów (poziom) i pomiar termodynamiczny (temperatura). Przyrządy Endress+Hauser eliminują często wymaganą kontrolę sprzętu przed i na miejscu instalacji, ponieważ firma jako jedyna na świecie oferuje identyfikowalny certyfikat kalibracji dla pomiaru poziomu zgodnie z normą ISO/IEC 17025.
Przetworniki dopuszczone do pomiarów rozliczeniowych
Inteligentne przetworniki poziomu w zbiornikach z rodziny Proservo są przeznaczone do bardzo precyzyjnego pomiaru poziomu cieczy w procesach transferu i monitorowania zapasów. Spełniają one wszystkie istotne wymagania zgodnie z OIML R85 i API 3.1B. Urządzenie jest precyzyjnie dostosowane do wymagań zarządzania zapasami w zbiornikach magazynowych i monitorowania strat oraz zoptymalizowane pod kątem oszczędności kosztów i bezpieczeństwa operacyjnego.
Prothermo NMT81 mierzy średnią temperaturę medium i opcjonalnie wykrywa również jego poziom. Czujnik pojemnościowy o długości do dwóch metrów zapewnia aktualne informacje. Ze względu na bardzo dokładny pomiar średniej temperatury, Prothermo NMT81 wraz z przetwornikami poziomu w zbiornikach, takimi jak Proservo NMS80, NMS81, NMS83, Micropilot NMR81, NMR84 i Tank Side Monitor NRF81, doskonale nadaje się do pomiarów rozliczeniowych i monitorowania zapasów.
Inwestycja w zadowolenie klientów
W 2014 roku Endress+Hauser zainwestował 2,7 miliona euro w nowy tor pomiarowy do kalibracji precyzyjnych przetworników poziomu w zbiornikach, projektowanych i produkowanych w zakładzie w Japonii. Obiekt jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię laserową i może precyzyjnie mierzyć odległości do 40 metrów. Aby zapewnić niezbędną przestrzeń do pomiaru odległości o takiej długości, pod budynkiem znajduje się okrągły szyb, w którym wykonywany jest właściwy pomiar.
Dokładność i niezawodność pomiarów są decydującymi czynnikami, szczególnie w przemyśle naftowym i gazowym. Dzięki sekcji pomiarowej i akredytacji laboratorium kalibracyjnego firma może szybciej zaspokajać potrzeby klientów, a tym samym wyraźnie wyróżnia się na tle innych dostawców.
Dziesięciolecia doświadczenia i wiedzy
Zakład w Yamanashi, położony w centrum Japonii, dysponuje ogromną wiedzą w zakresie technologii pomiaru poziomu w zbiornikach. Firma została założona w 1955 roku jako Sakura Instruments Co. Ltd. i jest częścią Grupy Endress+Hauser od 1978 roku. W 2008 roku zakład został przyłączony do Endress+Hauser Maulburg, centrum kompetencyjnego Grupy w zakresie technologii pomiaru poziomu i ciśnienia.
Kalibracja urządzeń pomiarowych
Stoisz w obliczu ciągle zaostrzających się norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności procesów przemysłowych i jakości produktów? W tej sytuacji dokładność pomiarowa staje się kwestią niezmiernie istotną. Wraz z nią zwiększa się również znaczenie kalibracji urządzeń pomiarowych.
Przeczytaj na podobny temat
Lista subskrybentów
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.