Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wiedza branżowa

Jesteśmy zaangażowani w doskonalenie procesów i zobowiązani do wspierania naszych klientów w optymalizacji ich procesów, zwiększaniu efektywności oraz realizacji celów środowiskowych. Bez względu na to, gdzie na świecie i w jakiej branży działasz – pomożemy Ci osiągnąć sukces.

Dwóch inżynierów patrzy na duży wyświetlacz w przemysłowym pomieszczeniu kontrolnym.

Klienci korzystają z naszego doświadczenia i rozwiązań automatyzacji, aby rozwiązywać stojące przed nimi wyzwania

Skoncentrowaliśmy nasze działania w zakresie sprzedaży, serwisu, marketingu i produkcji całkowicie na wymaganiach naszych klientów. Dzięki tej orientacji branżowej możemy zapewnić kompleksowe doradztwo i wsparcie w zakresie automatyzacji przemysłu przetwórczego. Możemy oferować produkty, rozwiązania i usługi, które spełniają potrzeby naszych klientów i pasują do ich zastosowań.

Zespoły specjalistów ds. przemysłu i aplikacji zajmują się dużymi i złożonymi projektami, rzetelnie i terminowo. Menedżerowie branżowi dbają o potrzeby różnych sektorów biznesowych. Nasze wsparcie w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji jest dostępne przez cały cykl życia instalacji, dopasowując się do potrzeb i zastosowań klienta.

Pozostawanie w bliskim kontakcie z naszymi klientami jest dla nas czymś oczywistym. Bez względu na to, gdzie się znajdują, naszym priorytetem jest spełnianie ich wymagań z zachowaniem najwyższej jakości i szybkości działania.

Jak sprostać wymagającym wyzwaniom w inżynierii procesów przemysłowych

Dwóch inżynierów w fabryce napojów nadzoruje proces rozlewu soku pomarańczowego.

W 2050 r. trzeba będzie wyżywić o 1,7 miliarda ludzi więcej

Branża spożywcza obsługuje rosnącą populację. Oferujemy higieniczne urządzenia, innowacyjne produkty i analizy w celu zapewnienia wydajności i jakości produkcji.

Dwóch inżynierów przygląda się dużemu zakładowi przemysłowemu.

>200 milionów ton nawozów będzie potrzebnych na całym świecie w 2026 r

Przemysł chemiczny zaspokaja globalny popyt, chroni środowisko i zapewnia bezpieczeństwo. Inteligentne technologie optymalizują testy bezpieczeństwa, umożliwiają niezawodne monitorowanie i poprawiają wydajność instalacji.

Dwóch inżynierów stojących obok rurociągu wody pitnej.

770 milionów ludzi nie ma obecnie odpowiedniego dostępu do czystej wody pitnej

Przemysł wodny zapewnia światu czystą wodę wykorzystując nasze technologie pomiarowe. Wspomagają one oczyszczanie ścieków, a cyfryzacja umożliwia zdalny dostęp do danych, umożliwiając inteligentne zarządzanie wodą.

Trzech inżynierów idzie przez rafinerię.

57% światowego zapotrzebowania na energię zaspokajane jest przez ropę naftową i gaz ziemny

Wyzwania stojące przed branżą naftowo-gazową to: dostępność, bezpieczeństwo, wydajność. Nasze przyrządy umożliwiają monitorowanie procesów i optymalizację wydajności w złożonych środowiskach.

Dwóch inżynierów stojących w higienicznym środowisku procesów farmaceutycznych.

Wprowadzenie nowego aktywnego składnika na rynek zajmuje średnio 10-15 lat

Nasza technologia skraca czas i obniża koszty opracowywania leków. Standaryzowane urządzenia, spójne dane i analiza laserowa poprawiają kontrolę produkcji biotechnologicznej - zgodnie z globalnymi standardami.

Dwóch inżynierów dyskutujących w zakładzie metalurgicznym.

35 różnych minerałów i metali jest wykorzystywanych w nowoczesnych urządzeniach elektrycznych

Przemysł wydobywczy, mineralny i metalurgiczny stoi w obliczu popytu i niedoboru zasobów. Nasze technologie zwiększają wydajność, efektywność, bezpieczeństwo, zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i zapewniają przejrzystość.

Dwóch inżynierów dyskutuje obok turbiny energetycznej.

Minus 68% w zapasach części zamiennych w skutek optymalizacji zainstalowanej bazy

Branża energetyczna musi sprostać rosnącym wymaganiom przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Zapewniamy wydajne urządzenia pomiarowe, specjalistyczną wiedzę i dostosowane rozwiązania dla niezawodnej produkcji i magazynowania energii.

Przypisy końcowe

Jest o wiele więcej do odkrycia

Interesują Cię najnowsze wiadomości lub wydarzenia, a może chcesz rozpocząć karierę w Endress+Hauser?