Dostępność instalacji, bezpieczeństwo i wydajność od dawna mają kluczowe znaczenie w przemyśle naftowym i gazowym. Wyzwanie polegające na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla i osiągnięciu celów dekarbonizacji nadało branży dodatkowy wymiar. Transformacja energetyczna i transformacja cyfrowa na nowo kształtują branżę. Dzięki naszej szerokiej gamie instrumentów, usług i rozwiązań w połączeniu z naszą głęboką wiedzą branżową umożliwiamy udoskonalanie procesów w celu osiągnięcia niezawodności działania i celów zerowych netto.
Learn how Endress+Hauser instrumentation leverages the biogas to biomethane upgrading in a sustainable, efficient and safe manner and contributes to renewable power generation.
Dowiedz się, w jaki sposób aparatura Endress+Hauser pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności wychwytywania, oczyszczania i skraplania biogennego CO2.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
Na nowym fabrycznym stanowisku kalibracyjnym firmy Endress+Hauser, Wintershall Dea może teraz kalibrować Promass F z użyciem węglowodorów, zgodnie z wymogami prawa - co jest znacznie tańszą opcją niż kalibracja na miejscu..
Wspieranie zrównoważonego rozwoju i zapewnianie zgodności z przepisami
Nasze szerokie portfolio jest ukierunkowane na globalną transformację energetyczną i transformację cyfrową. Wszystkie dane są weryfikowane, zabezpieczone przed transferem depozytowym i bezpieczne. Jesteśmy wyjątkowi w dostarczaniu dokładnych i wiarygodnych pomiarów ilości, jakości i składu. Jesteśmy zaangażowani w dekarbonizację, cele klimatyczne i inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Wodór to obiecujący nośnik energii umożliwiający zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, a infrastruktura do jego produkcji rozwija się w szybkim tempie. Dowiedz się,w jaki sposób Endress+Hauser może wspomagać zrównoważony rozwój i zapewnić zgodność przepisami.
Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla odgrywają główną rolę w zmniejszeniu jego emisji i osiągnięciu zerowej emisji netto. Dowiedz się, w jaki sposób wspieramy projekty CCUS w branży naftowo-gazowej za pomocą wiarygodnej aparatury pomiarowej.
Artykuły
Zapewnienie bezpieczeństwa zakładu i wydajności operacyjnej
Nasza oferta upraszcza zarządzanie cyklem życia aktywów i minimalizuje ryzyko poprzez przestrzeganie norm bezpieczeństwa. Oferujemy szeroki zakres technologii dostosowanych do Twoich potrzeb, zapewniając zgodność z międzynarodowymi normami i przepisami. Poprzez zaangażowanie konsultacyjne dzielimy się naszą wiedzą specjalistyczną, priorytetowo traktujemy cyberbezpieczeństwo i wdrażamy najnowsze technologie i normy.
Maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa poprzez dobór najlepszej aparatury i rozwiązań dla branży gazu ziemnego, w tym procesów przeróbki, transportu, magazynowania i dystrybucji.
The unique properties of H2 and CO2 present several key challenges to operators. Learn how our offering and expertise help you optimize safety and efficiency in your hydrogen and CCUS applications.
Nadszedł czas, aby starzejące się mierniki mechaniczne i inne przestarzałe technologie pomiarowe zastąpić oprzyrządowaniem, które sprawdza się niezawodnie w każdych warunkach procesowych. Poznaj kilka dobrych alternatyw.
Pożar, wybuch, wyciek substancji niebezpiecznych… Wybierz bezpieczne metody badania poziomu i rozwiązania pomiarowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu, środowiska i aktywów.
Artykuły
Zapewnienie optymalnej wydajności i dostępności
Nasze urządzenia dostarczają dane diagnostyczne i informacje w czasie rzeczywistym do konserwacji predykcyjnej i spostrzeżeń dotyczących procesów. Oferujemy otwarte protokoły i umożliwiamy cyfrową, bezproblemową łączność od czujnika do sali konferencyjnej. Testowane w ekstremalnych warunkach, nasze urządzenia są sprawdzone w terenie dzięki globalnym referencjom. Nasze niezrównane możliwości kalibracji są zgodne z międzynarodowymi standardami.
Oddzielenie ciekłych węglowodorów od wody i osadów może stanowić wyzwanie, ponieważ do optymalnej pracy potrzebne są wiarygodne informacje na temat wszystkich kluczowych parametrów. Zapoznaj się z naszą ofertą.
Potrzebujesz urządzeń pomiarowych i rozwiązań automatyki, które pozwolą Ci kontrolować i efektywnie prowadzić złożone procesy rafineryjne. Nasza oferta umożliwia zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa w Twoim zakładzie.
Wdrożenie strategii predykcyjnych konserwacji w przemyśle naftowo-gazowym poprzez wykorzystanie danych z oprzyrządowania obiektowego w celu ograniczenia nieplanowanych przestojów, zwiększenia dostępności i zmniejszenia kosztów konserwacji.
Zapewnienie niezawodności procesów skraplania gazu ziemnego dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser do sterowania procesami wstępnego oczyszczania, usuwania gazów kwaśnych i odwadniania, frakcjonowania i skraplania.
Rozwiązania
Rozwiązania procesowe dla przemysłu naftowego i gazowego/morskiego
Skupiamy się na maksymalnym wykorzystaniu aplikacji, aby skrócić czas i wysiłek oraz umożliwić ulepszenia we wszystkich rodzajach branż. Poprzez konsultacje i współtworzenie współpracujemy z naszymi klientami.
Zero strat — nasza dogłębna wiedza na temat procesów i szeroka gama technologii zapewnią precyzję, niezawodność i wydajność w procesach transferu i dystrybucji.
Jakość i zgodność z przepisami — zadbaj o to, aby zarówno surowce, jak i produkty końcowe spełniały Twoje standardy jakości, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo swojego zakładu, personelu i środowiska.
Głowicowy przetwornik temperatury Ethernet APL z komunikacją Profinet, 2-kanałowy do wszystkich zastosowań obiektowych, również wykonania iskrobezpieczne.
Prezentacja najnowszych produktów i innowacji dla branży naftowo-gazowej.
Przypisy końcowe
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Doświadczenie w przemyśle petrochemicznym
Oferujemy kompletny asortyment wyrobów, rozwiązań i usług służących zwiększeniu bezpieczeństwa i wydajności produkcji.
Competence - Kompetencje w zakresie gazu ziemnego
Pomagamy odnaleźć się w procesach dotyczących gazu ziemnego i LNG. Pobierz naszą broszurę dotyczącą kompetencji.
Twój partner w automatyzacji procesów w przemyśle morskim
Projekty i realizacje systemów pomiarowych w przemyśle morskim - mamy odpowiednie kompetencje, by pomóc Ci w odniesieniu sukcesu.
Applicator: dobór i wymiarowanie urządzeń
Applicator wspomaga wyszukiwanie produktów według określonego zadania pomiarowego, wskazując różnorodne rozwiązania w zależności od branży i wprowadzonych parametrów.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .