Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Zarządzanie wydajnością zasobów w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności

Monitorowanie w czasie rzeczywistym, konserwacja predykcyjna i rozwiązania oparte na chmurze maksymalizują niezawodność zasobów

Optymalizacja zarządzania wydajnością aparatury za pomocą diagnostyki predykcyjnej i naszych rozwiązań opartych na chmurze

Zarządzanie wydajnością zasobów jest kluczem do osiągnięcia wysokiej efektywności, zgodności i dyspozycyjności w wymagającym i konkurencyjnym świecie produkcji farmaceutycznej. Zakłady produkcyjne znajdują się pod stałą presją ewolucji i ulepszeń. Mimo to w wielu z nich można zaobserwować reaktywne podejście do konserwacji, które może skutkować kosztownymi, nieplanowanymi przestojami. Nasze technologie i wiedza na temat procesów umożliwiają tworzenie prognostycznych strategii utrzymania ruchu w celu optymalnego zarządzania zasobami i uzyskania najlepszej wydajności zakładów farmaceutycznych.

Najważniejsze fakty

1.5%

przychodów ze sprzedaży to szacowany koszt słabego zarządzania wydajnością aktywów według badania ARC * *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Zakłady produkcyjne ewoluują wraz z upływem czasu, zmienia się wyposażenie, a przyrządy stają się przestarzałe. Gromadzenie danych o zasobach zainstalowanej bazy może być zatem pracochłonnym procesem, dotyczącym wielu punktów pomiarowych i przyrządów pochodzących od kilku dostawców. Bez aktualnych informacji usprawnienie konserwacji staje się niemożliwe.

Nasza wiedza ekspercka

Zespoły audytorów Endress+Hauser przeprowadzą analizę instalacji, gromadząc i analizując wszystkie niezbędne informacje do sporządzenia szczegółowego raportu. Na jego podstawie szybko podejmiesz odpowiednie decyzje oparte na aktualnych danych.

  • Oszczędzaj czas i redukuj koszty poprzez gromadzenie danych o zasobach
  • Popraw zarządzanie zasobami w oparciu o szczegółowy raport dotyczący najważniejszych składników zasobów i zalecenia co do ewentualnych modernizacji
  • Usprawnij zarządzanie wyrobami wychodzącymi z użycia i częściami zamiennymi poprzez standaryzację aparatury
Zdalne monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Zdalne monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym

Diagnozowanie i usuwanie usterek przyrządów często wymaga interwencji w terenie, co zwiększa koszty i ryzyko.

Nasza wiedza ekspercka

Nasze środowisko Netilion IIoT łączy w sobie aplikacje i algorytmy, które przekształcają dane z oprzyrządowania w użyteczne informacje. Z poziomu naszej aplikacji na smartfony można zdalnie monitorować przyrządy, diagnozować je i rozwiązywać problemy na podstawie kodów błędów. Cyfrowa fabryka jest obecnie rzeczywistością.

  • Tworzenie cyfrowych kopii fizycznych składników zasobów za pomocą aplikacji Skaner szybciej niż w minutę
  • Analiza instalacji na bazie jej rzeczywistego stanu za pomocą aplikacji Netilion Analytics
  • Identyfikacja kodów błędów i uzyskanie czytelnych wskazówek o działaniach, jakie możesz podjąć, dzięki naszej aplikacji Netilion Health
Konserwacja predykcyjna ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Konserwacja predykcyjna

Większość awarii urządzeń jest niespodziewana, a ich usunięcie może wymagać kosztownych przestojów.

Nasza wiedza ekspercka

Nasza technologia Heartbeat wykorzystuje wbudowane funkcje autodiagnostyczne, które stale monitorują stan urządzeń, umożliwiając identyfikację trendów i podejmowanie ukierunkowanych działań w odpowiednim czasie, zanim wystąpi błąd lub konieczna będzie kalibracja.

Bezpieczeństwo danych ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Bezpieczeństwo danych

W sektorze farmaceutycznym i biotechnologicznym integralność i bezpieczeństwo danych są najważniejsze.

Nasza wiedza ekspercka

Nasza kompleksowa gama rozwiązań IIoT posiada certyfikat potwierdzający maksymalne bezpieczeństwo danych. Od bramki IIoT do danych klienta w chmurze – wykorzystujemy najnowsze mechanizmy bezpieczeństwa.

  • Metody szyfrowania za pomocą kodów o długim kluczu (protokół HTTPS / TLS, algorytm SHA-256)
  • Współpraca z certyfikowanymi centrami danych (np. posiadającymi certyfikat ISO 27001)
  • Poleganie na certyfikacji przez niezależne organy, licencjonowane przez EuroCloud z 4-gwiazdkową oceną ratingową

Korzyści

Jeśli chcesz poprawić zarządzanie wydajnością aparatury obiektowej i maksymalnie zwiększyć jej niezawodność, Endress+Hauser posiada niezbędną wiedzę i oferuje wsparcie. Dzięki inteligentnym urządzeniom, specjalistycznym usługom i rozwiązaniom wsparcia konserwacji opartym na chmurze możesz zrobić kolejny krok w kierunku konserwacji predykcyjnej i cyfryzacji bez pogorszenia bezpieczeństwa i przy zachowaniu zgodności z przepisami.

Najważniejsze fakty

80%

o tyle u jednego z naszych klientów zmniejszono różnorodność sprzętu po dokonaniu standaryzacji urządzeń do pomiaru temperatury dzięki usługom IBA

Najważniejsze fakty

Nawet 30%

aparatury zainstalowanej w zakładach to urządzenia przestarzałe

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

„Lepsza dostępność zakładu, niższe koszty konserwacji i zapewniona zgodność - IBA ułatwia życie, niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem zakładu, jakością czy konserwacją”.

,
Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Pomagamy zoptymalizować zarządzanie wydajnością zasobów poprzez poszerzenie wiedzy na ich temat, dzięki czemu możesz skutecznie ukierunkować swoje działania związane z konserwacją urządzeń.

  • Analizie bazy zasobów dającej pełny obraz ich rzeczywistego stanu
  • Dostarczaniu aktualnych informacji o zasobach dzięki inteligentnym czujnikom i rozwiązaniom cloud IIoT
  • Wdrożeniu predykcyjnych strategii konserwacji zasobów dzięki zdolności naszych urządzeń do samodiagnostyki
  • Skróceniu czasów przestojów i poprawie zarządzania częściami zamiennymi poprzez predykcyjne strategie konserwacji
  • Skutecznym ukierunkowaniu działań konserwacyjnych dzięki monitorowaniu instalacji w czasie rzeczywistym

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować