Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Przyspieszenie procesu produkcji kosmetyków dzięki specjalistycznej wiedzy

Innowacyjna aparatura i wzorcowanie w punkcie pomiarowym zapewnia efektywność i zgodność procesu produkcji kosmetyków z przepisami

kosmetyki, pielęgnacja ciała, mieszalnik, proces produkcji kosmetyków, napełnianie, dozowanie

Proces produkcji kosmetyków jest bardzo trudny, a jednocześnie na światowym rynku kosmetyków panuje bardzo silna konkurencja. Jedynym stałym elementem jest ciągła zmiana trendów konsumenckich, podobnie zresztą jak specyfika poszczególnych regionów, a sytuację dodatkowo komplikują wysokie koszty surowców i niezliczone regulacje prawne. W wyścigu o udział w rynku kluczową rolę odgrywa czas wprowadzenia produktu na rynek oraz elastyczność produkcji. Nasze doświadczenia w zakresie automatyzacji produkcji oraz inteligentna, niezawodna aparatura pomiarowa sprzyja efektywności i bezpieczeństwu produkcji, co zapewnia przewagę konkurencyjną.

Najważniejsze fakty

806

milionów USD

to oczekiwana globalnie wartość rynkowa produktów kosmetycznych do 2023 r Źródło: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.

Lepsza kontrola zapasów ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Lepsza kontrola zapasów

Składniki aktywne w produkcji kosmetyków są drogie i powinny być magazynowane i monitorowane w taki sposób, aby do minimum ograniczyć straty. Do pomiaru stanu zapasów mogą być stosowane różne techniki, np. sondy hydrostatyczne, radarowe i pojemnościowe.

Nasza wiedza ekspercka

Nasze zintegrowane technologie obejmują nowoczesne i niezawodne rozwiązania do zarządzania stanami magazynowymi i redukcji strat, monitorowania w czasie rzeczywistym, są łatwe w konserwacji.

  • Optymalizacja pomiarów z użyciem aparatury dedykowanej do konkretnej aplikacji
  • Ochrona zbiorników magazynowych przed przepełnieniem i wyciekiem produktu za pomocą sygnalizatorów Liquiphant FTL50H
  • Redukcja strat i obniżenie kosztów dzięki inteligentnej aparaturze pomiarowej
Dokładne mieszanie ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Dokładne mieszanie

Mieszanie to najbardziej wymagający etap w produkcji kosmetyków, o kluczowym znaczeniu dla jakości gotowego produktu. O minimalizacji strat i obniżeniu kosztów w głównej mierze decyduje dokładność dozowania i mieszania składników, jak również efektywne zużycie energii i wody. Transport produktów na bazie oleju oraz produktów lepkich o różnej lepkości i gęstości może również stwarzać poważne wyzwania.

Nasza wiedza ekspercka

Nasze procesy technologiczne i inteligentna aparatura pomiarowa zapewniają najwyższą jakość produktu dzięki dokładności i optymalnej skuteczności procesu mieszania.

  • Zastosuj przepływomierz Promass I do dokładnego pomiaru przepływu i lepkości
  • Zastosuj sygnalizatory Liquiphant i Liquipoint FTW33 dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności procesu w mediach lepkich
  • Minimalne straty energii dzięki rozwiązaniom do monitorowania i zarządzania energią
Dokładność napełniania i dozowania ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Dokładność napełniania i dozowania

W procesie produkcji kosmetyków niezbędne jest zapewnienie, aby w sposób ciągły była dozowana dokładna ilość produktu. Mechaniczne urządzenia do napełniania i dozowania mogą zawodzić i wymagać kosztownej konserwacji, co powodowałoby wstrzymanie procesu na dłuższy czas.

Nasza wiedza ekspercka

Przepływomierze Coriolisa naszej produkcji zapewniają wysoką dokładność procesów dozowania i napełniania.

  • Obsługa cyfrowych protokołów komunikacyjnych
  • Ścisła kontrola całego procesu napełniania
  • Oszczędność kosztów dzięki wyeliminowaniu elementów mechanicznych
Szybkie wzorcowanie i konserwacja
Spostrzeżenia

Szybkie wzorcowanie i konserwacja

Wzorcowanie i konserwacja mogą powodować czasochłonne i kosztowne przestoje w produkcji. Utrzymanie wskaźników (KPI) wydajności wymaga skrócenia czasu przestojów do niezbędnego minimum.

Nasza wiedza ekspercka

Usługi wzorcowania są jedną głównych specjalności Endress+Hauser. Nasza firma oferuje pełną gamę usług wzorcowania przyrządów na miejscu w punkcie pomiarowym, zapewniających optymalne wykorzystanie czasu pracy, skrócenie przestojów do minimum i pełną zgodność z przepisami.

  • Skrócenie do minimum czasu wzorcowania dzięki mobilnym stacjom kalibracyjnym Endress+Hauser
  • Pełna spójność pomiarowa i akredytowane laboratoria kalibracyjne
  • Zapewnienia ciągłej zgodności produkcji dzięki regularnym i profesjonalnym usługom wzorcowania
Pełna zgodność ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Pełna zgodność

Celem zidentyfikowania problemów, które mogą wpłynąć na jakość produktów kosmetycznych, kluczowe znaczenie ma zgodność z normami takimi, jak PN EN ISO/IEC 17025 oraz Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP) kosmetyków opracowaną przez FDA. Zgodnie z tymi wytycznymi, wyposażenie powinno być regularnie wzorcowane lub sprawdzane zgodnie ze standardową procedurą operacyjną (SOP), a wyniki odpowiednio dokumentowane.

Nasza wiedza ekspercka

Nasze produkty i usługi posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty fabryczne oraz dokumentację niezbędną dla systemów podlegających regulacjom GMP.

  • Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi standardami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
  • Zaufaj specjalistom Endress+Hauser
  • Cała niezbędna dokumentacja w zasięgu ręki

Korzyści

Branża produktów kosmetycznych szybko się rozwija. Endress+Hauser posiada ponad 65-letnie doświadczenie w usprawnianiu procesów u naszych klientów dzięki naszej znajomości procesów i specjalistycznej wiedzy. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań stojących przed Państwem i dokładamy wszelkich starań, aby zaleźć najlepsze rozwiązanie, spełniające potrzeby Państwa aplikacji, celem utrzymania kosztów pod kontrolą i osiągnięcie jak możliwie najkrótszego czasu wprowadzenia produktu na rynek.

Najważniejsze fakty

100%

parametrów pod kontrolą

Najważniejsze fakty

100%

produkcji zgodne ze standardami jakościowymi

Najważniejsze fakty

10%

o tyle zmniejszysz koszty zużycia energii przez urządzenia przemysłowe w przeciągu 18 miesięcy i uzyskasz certyfikat ISO 50001

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Dzięki swej kompleksowej ofercie aparatury pomiarowej dla wszystkich procesów produkcji kosmetyków, Endress+Hauser może pomóc Państwu spełniać oczekiwania konsumentów oraz standardy bezpieczeństwa, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka i możliwości osiągania celów wydajnościowych i zrównoważonego rozwoju.

  • Wzorcowanie w punkcie pomiarowym za pomocą mobilnej stacji kalibracyjnej zapewnia pełną zgodność z przepisami i wyższą dyspozycyjność
  • Innowacyjna aparatura zapewnia minimalne zużycie energii i straty surowców
  • Bezpośredni pomiar inline parametrów jakościowych w celu optymalnego monitorowania lepkości i gęstości
  • Przepływomierze zapewniające dokładne i ciągłe dozowanie i napełnianie

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować