Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Zarządzanie i optymalizacja zużycia energii

Precyzyjna kontrola produkcji i dystrybucji pary pozwala obniżyć koszty eksploatacji i konserwacji

Przewody rurowe, z których wydobywa się para

Cele zarządzania energią często obejmują efektywne zarządzanie produkcją i dystrybucją pary wodnej, niezbędną dla kluczowych procesów. Wyzwania operacyjne obejmują ochronę integralności urządzeń kotłowych, systemów sterowania i infrastruktury, a także zmniejszenie strat ciepła w dystrybucji oraz optymalizację zużycia paliwa i wymienników ciepła. Dokładne i niezawodne pomiary i monitorowanie umożliwiają sprostanie takim wyzwaniom oraz odblokowanie wydajności operacyjnej i konserwacyjnej.

Najważniejsze fakty

4,5

mln EUR

utraconych potencjalnych oszczędności z powodu nieprawidłowego określenia wydajności kotła w typowym 10-letnim okresie działania.

Przygotowanie wody zasilającej ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Przygotowanie wody zasilającej

Gwarancja regularnego dostarczania najwyższej jakości wody zasilającej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla optymalnej wydajności kotła, ale także pozwala uniknąć częstych awarii urządzeń, kosztownych przestojów i korozji.

Nasza wiedza ekspercka

Przepływomierz Endress+Hauser ProwirlF 200 i termometr iTHERMTM131 dostarczają istotnych informacji i wskazówek służących do optymalizacji procesu przygotowania wody zasilającej i obniżenia kosztów eksploatacji. System Analizy pary wodnej i wody Endress+Hauser pomaga stale monitorować jakość wody zasilającej.

  • Maksymalizacja jakości wody zasilającej dla efektywnej produkcji pary wodnej
  • Optymalizacja materiałów eksploatacyjnych do przygotowania wody w celu obniżenia kosztów
  • Ochrona infrastruktury i wydłużenie żywotności kotła
Spalanie paliwa i odprowadzanie spalin ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Spalanie paliwa i odprowadzanie spalin

Dokładny pomiar, jak skutecznie zawartość ciepła w paliwie jest przekształcana w energię użytkową, jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym optymalną pracę kotła. Jednakże kontrola przepływu, ciśnienia, temperatury powietrza do spalania i temperatury spalin jest złożonym zagadnieniem.

Nasza wiedza ekspercka

Oferta Endress+Hauser obejmuje solidne, bezpieczne i wydajne rozwiązania w zakresie pomiaru i monitorowania przepływu, ciśnienia i powietrza do spalania (temperatury i przepływu), które umożliwiają maksymalizację wydajności kotła..

  • Monitorowanie kluczowych parametrów w celu poprawy sprawności kotła
  • Natychmiastowe wykrywanie krytycznych błędów
  • Zgodność z kodami testów wydajności ASME (PTC 4-1998) i normami regulacyjnymi
Wytwarzanie pary wodnej ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Wytwarzanie pary wodnej

Aby zapewnić stały i efektywny dopływ pary do instalacji grzewczych, wymagane jest odpowiednie sterowanie kotłem.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje sprawdzone technologie, takie jak przepływomierze Vortex przeznaczone do dokładnego ciągłego pomiaru przepływu w instalacjach wytwarzających parę, co pozwala na uzyskanie znacznego wzrostu wydajności. Nasze produkty i rozwiązania do pomiaru przepływu są projektowane tak, aby poprawić ogólną dostępność i wydajność. Nasze rozwiązania do ciągłego pomiaru i sygnalizacji poziomu wody w kotle pomagają spełnić wymagania norm takich jak IEC 61511 i zwiększyć bezpieczeństwo.

  • Zapewnienie dokładnego sterowania kotłem dla efektywnego wytwarzania pary
  • Maksymalizacja potencjału paliwowego prowadząca do redukcji kosztów
  • Wydłużenie interwałów czasowych pomiędzy kalibracjami w celu zminimalizowania przestojów dzięki innowacyjnej technologii Heartbeat Technology
Dystrybucja pary wodnej
Spostrzeżenia

Dystrybucja pary wodnej

Podstawowymi wyzwaniami w dostarczaniu pary z kotłowni do różnych odbiorników końcowych są minimalizacja strat energii podczas transportu oraz ochrona najważniejszej infrastruktury.

Nasza wiedza ekspercka

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Endress+Hauser stworzyła usługę potwierdzania dokładności pomiarów energii. Nasi eksperci techniczni na obiekcie wykonują kalibracje i weryfikują dokładność pomiarów energii pary, co pozwala na zwiększenie i utrzymanie sprawności systemów dystrybucji pary..

  • Zapewnienie odpowiedniej izolacji dla rurociągów
  • Monitorowanie odwadniaczy i strat energii
  • Zminimalizowanie ryzyka związanego z uderzeniami wodnymi w celu ochrony infrastruktury
Zużycie pary wodnej ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Pobór pary wodnej

Para dociera do wymiennika ciepła albo przegrzana, albo o różnym stopniu wilgotności, jednak dla efektywnego transferu energii, para powinna być w idealnym przypadku w 100% sucha. Ponadto, mokra para wodna może prowadzić do zwiększonego ryzyka uderzeń hydraulicznych i związanego z nimi zużycia infrastruktury.

Nasza wiedza ekspercka

Oprzyrządowanie Endress+Hauser umożliwia bezpośredni pomiar pary wodnej mokrej i suchej, pomagając zapewnić najlepsze warunki dla efektywnej pracy wymiennika ciepła. Wieloparametrowy przepływomierz wirowyProwirl F 200 ze zintegrowaną funkcją kompensacji przepływu pary od zmian ciśnienia, temperatury, a także wilgotności (frakcji suchej) pozwala uzyskać precyzyjne informacje dotyczące przepływającej masy pary, energii, a także jej jakości.

  • Podnieś poziom zgodności urządzeń z normami branżowymi ((IAPWS- IF97/ASME)
  • Zdobądź zaufanie do swoich pomiarów pary
  • Zoptymalizuj zużycie pary wodnej

Korzyści

Oferujemy usługi wsparcia technicznego w zakresie pojedynczych urządzeń, a także umowy serwisowe dla zestawu produktów, oprogramowania i rozwiązań. Rozumiemy wyzwania, z jakimi zmagają się operatorzy systemów do zarządzania zużyciem energii i mediów i dlatego oferujemy rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo, wydajność i dostępność instalacji do wytwarzania pary wodnej. Od początków istnienia naszej firmy kierujemy się zasadą, że wysoka jakość usług jest ważniejsza niż zysk.

Najważniejsze fakty

5–15%

— szacunkowy poziom oszczędności dzięki rozwiązaniom do zarządzania zużyciem energii

Najważniejsze fakty

20,000

EUR oszczędności rocznie poprzez wykorzystanie ekonomizerów, co odpowiada rocznemu kosztowi paliwa na poziomie 1 mln EUR.

Najważniejsze fakty

2%

— typowy poziom podniesienia wydajności kotła na każde zwiększenie temperatury wody zasilającej o 10°C (50°F) dzięki zastosowaniu ekonomizerów.

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Endress+Hauser łączy w sobie głębokie zrozumienie zarządzania energią i mediami z szeroką ofertą oprzyrządowania, usług i rozwiązań umożliwiających zarządzanie parą z zachowaniem optymalnej wydajności i bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie jakości i dostawy wody zasilającej, która jest nieodłącznym elementem sprawności i żywotności kotła, o określenie dokładności wyników pomiarów, czy też o identyfikację i ilościowe określenie strat w systemie parowym, pomagamy zminimalizować koszty eksploatacji i konserwacji.

  • Najwyższa jakość i niezawodność dzięki wiedzy specjalistycznej i dogłębnej znajomości branży
  • Optymalizacja konserwacji dzięki lokalnemu wsparciu dla Twoich codziennych wyzwań
  • Przestrzeganie norm dotyczących ochrony środowiska, zarządzania energią oraz kotłów i rurociągów

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować