Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia
Wytwarzanie i przesył pary wodnej

Wytwarzanie i przesył pary wodnej

Precyzyjna kontrola procesu produkcji i przesyłu pary pozwala obniżyć energochłonność i koszty utrzymania ruchu przedsiębiorstw

Para wodna jest najczęściej stosowanym nośnikiem energii w wielu gałęziach przemysłu: jako nośnik ciepła do generacji energii elektrycznej, do ogrzewania pasteryzacji i sterylizacji, lub procesów czyszczenia instalacji. Aż 40% zużycia paliw kopalnych w przemyśle wykorzystuje się do wytwarzania pary w kotłach. Rozsądne wykorzystanie paliw, takich jak ropa naftowa lub gaz ziemny, oraz poprawa efektywności energetycznej to 2 podstawowe cele zarządzania energią.

Korzyści

  • Tylko odpowiedni dobór aparatury pomiarowej zapewni wiarygodną ocenę efektywności energetycznej. Moduł Steam Plant oprogramowania narzędziowego Applicator stanowi wsparcie inżynierskie przy projektowaniu pomiarów cieplnych w instalacjach wytwórczych, sieciach przesyłowych oraz układach odbiorczych.

  • Pomiar stopnia suchości za pomocą Przepływomierza Prowirl 200 pozwala śledzić jakość pary w sposób ciągły i zapobiega błędom w obliczeniu gęstości i entalpii właściwej. Parametry termodynamiczne pary zostają wyznaczone prawidłowo dla każdego stanu cieplnego.

  • Wykorzystanie modułu Flow-Sizing oprogramowania narzędziowego Applicator przy projektowaniu układów regeneracji kondensatu, eliminuje ryzyko pracy przepływomierzy w warunkach kawitacji lub z nadmierną stratą ciśnienia.

  • Parametry cieplne i efektywność energetyczna mogą być wyznaczane z użyciem rejestratora Memograph RSG45 z dedykowanymi kanałami obliczeniowymi z funkcjami cieplnymi. Wszystkie obliczenia cieplne pary i wody w urządzeniach Endress+Hauser wykonywane są zgodnie z IAPWS/IF-97.

  • Pomiary cieplne i pomiary jakościowe czynnika obiegowego (pH, przewodność, mętność, tlen, SiO2, inne) zabezpieczają obieg wodno-parowy przed wytrącaniem się osadów i przyspieszoną korozją, a także zapewniają bezpieczną pracę turbin i wymienników ciepła.

    Dział rozwiązań inżynierskich Endress+Hauser Polska oferuje system zarządzania, wizualizacji, raportowania mierzonych i wyliczanym parametrów cieplnych (EMS) w kształcie i skali przystosowanymi do zadania Użytkownika.

Monitorowanie sprawności instalacji cieplnej – minimalizacja zużycia paliwa

Systemy parowe charakteryzują się sporym potencjałem w zakresie oszczędności i odzyskiwania energii, zarówno w zakresie wytwarzania, dystrybucji, i układów odbiorczych. Endress+Hauser może dostarczyć wszystkie przyrządy pomiarowe, niezbędne do zapewnienia potencjalnej poprawy, w tym przyrządy do kompleksowej analizy jakościowej wody:

  • Monitoruj energochłonność produkcji i sprawność kotła

  • Dziel koszty wytworzenia ciepła pomiędzy centra kosztowe

  • Analizuj dane historyczne i trendy zużycia ciepła

  • Wykryj i usuń nieszczelności w zaworach regulacyjnych, rurociągach i układach odwadniania

  • Mierz stopnień suchości pary, bezpośrednio w rurociągu (para mokra, para nasycona, para przegrzana, para nienasycona)

  • Oblicz zyski wynikające z optymalizacji zużycia energii

  • Kontroluj bilans cieplny i straty ciepła na liniach przesyłowych i wymiennikach ciepła

Dystrybucja i wytwarzanie pary

Prowirl F 200 ©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (strumień objętości pary, wilgotność, obliczenia cieplne)

Prowirl F 200 (przepływomierz wirowy) to wieloparametrowy przepływomierz wirowy (z komputerem przepływu) do bezpośredniego pomiaru masy i objętości pary nasyconej lub przegrzanej, z najlepszą dokładnością w swojej klasie. Opcjonalnie można rozszerzyć pomiar o zintegrowany pomiar ciśnienia i temperatury, do obliczania strumienia masy i ciepła, obliczeń wewnętrznych, możliwość podłączenia zewnętrznego licznika ciepła. Najwyższa dokładność pomiarowa gwarantowana dzięki kalibracji “Premium Cal”.

Pomiar przepływu pary (strumień objętości pary)

Pomiar przepływu pary metodą różnicy ciśnień używany jest do masowego i objętościowego pomiaru przepływu pary nasyconej lub przegrzanej. Średnice nominalne: DN 10 do 1000 (3/8” do 40"). Jest to uznana tradycyjna technika pomiaru, znormalizowana od 1929 roku (ISO 5167). Dla wyznaczenia strumienia masy i ciepła wymagana jest dodatkowa kompensacja od ciśnienia statycznego i temperatury.

Cerabar PMP51 ©Endress+Hauser

Pomiar ciśnienia

Cerabar PMP51 używany do wiarygodnego pomiaru ciśnienia pary na wyjściu z kotła lub w głównym kolektorze pary. Jest odporny na wysokie temperatury i drgania. Posiada dodatkowe wyposażenie w postaci zaworu odcinającego i rurki syfonowej (akcesoria). Zapewnia wysoką dokładność pomiaru (±0.10% lub ±0.075%) oraz możliwości bezprzewodowego dostępu za telefonu lub tabletu poprzez szyfrowane łącze Bluetooth i bezpłatną aplikację SmartBlue.

Pomiar zużycia paliwa

Proline t-mass 65f ©Endress+Hauser
Proline t-mass 65l ©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (gaz ziemny)

T-mass 65F lub 65I (przepływomierz termiczny) używany do pomiaru zużycia gazu ziemnego (strumień masy, objętość normalna). Pomijalnie mała strata ciśnienia. Wysoka zakresowość (do 100:1). Dostępne wykonanie kołnierzowe (65F) lub zanurzeniowe (65I).

Do pomiaru biogazu zalecamy przepływomierz ultradźwiękowy Prosonic Flow B 200, umożliwiający również pomiar zawartości metanu i wartości opałowej biogazu.

Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (olej opałowy)

Promass E 200 (przepływomierz Coriolisa) używany do pomiaru zużycia (przepływ masowy/przepływ objętościowy) paliw ciekłych. Bezpośredni i bardzo dokładny pomiar gęstości. Wysoka dokładność pomiaru (±0.25%) i zakresowość (ponad 1000:1).

Promass I 300 oferuje również ciągły pomiar lepkości w przepływie, co umożliwia pełniejszą kontrolę procesu podawania paliwa do palników.

Pomiary kondensatu, wody zasilającej i uzupełniającej i sieciowej

Prowirl F 200 ©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (woda zasilająca)

Prowirl F 200 (przepływomierz wirowy) używany do pomiaru przepływu objętościowego, masowego wody oraz obliczenie jej parametrów cieplnych. Opcjonalnie wyposażony w wbudowany pomiar temperatury, który umożliwia obliczanie strumienia ciepła. Bardzo trwała konstrukcja, wykorzystywany w ponad 400 000 instalacjach na świecie.

Promag 10W ©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (woda uzupełniająca i sieciowa)

Promag 10W (przepływomierz elektromagnetyczny) zapewnia ekonomiczny pomiar objętościowego przepływu wody o przewodności >5 μS / cm. Gwarantuje brak straty ciśnienia i poprawny pomiar bez wymaganych odcinków prostych (0xDN).

Opcjonalnie (przepływomierz Promag W10 jest) wyposażony w pomiar przewodności właściwej wody. Wysoka dokładność pomiarowa (±0.5%). Bardzo szeroka zakresowość (1000:1). (Przepływomierz wyposażony jest w) komunikację Modbus RS485, łącze Bluetooth umożliwiające dostęp z urządzeń mobilnych za pomocą bezpłatnej aplikacji SmartBlue.

Flow 92F ©Endress+Hauser
Flow E 100 ©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (kondensat, woda uzupełniająca o niskiej przewodności, woda sieciowa)

Prosonic Flow 92F lub Prosonic E100 (przepływomierze ultradźwiękowe) używany do objętościowego pomiaru przepływu gorącego kondensatu – niezależny od przewodności elektrycznej oraz niskich wartości przepływu. Odpowiedni dla temperatur do 200°C. Odporny na osady magnetytu. Gwarantuje brak straty ciśnienia. Pomiar ultradźwiękowy dostępny również w wersji clamp-on z czujnikami na zewnątrz rurociągu, bez ingerencji w jego strukturę.

TM131 ©Endress+Hauser

Pomiar temperatury

Moduline TM131 w osłonach kołnierzowych lub do wspawania używane do pomiaru temperatury wody uzupełniającej, kondensatu i wody zasilającej w celu kontroli parametrów ruchowych i wykorzystania dla obliczeń cieplnych. Wielokrotnie skrócony czas odpowiedzi, dzięki specjalnej konstrukcji osłony „fast response”. Wysoka odporność na drgania, dla czujnika w wersji StrongSens do 60g.

Rejestracja i analiza danych

Memograph M RSG45 ©Endress+Hauser

Rejestracja/analiza danych

Memograph M RSG45 z pakietem dla obliczeń cieplnych używany do wizualizacji i rejestracji danych dotyczących sprawności i zużycia ciepła, jak również do obliczania energii cieplnej i zagregowanych przepływów energii na podstawie zmierzonych wartości przepływu, temperatury i/lub ciśnienia. Posiada wejścia HART, wbudowany serwer www, interfejsy Ethernet/Profinet, Modbus, Profibus. Obliczenia zgodne ze standardem IAPWS-IF97/ASME.

Jakość i przepływ pary - Proline Prowirl 200

Jedyne na rynku rozwiązanie bezpośredniego pomiaru suchości pary dla zwiększenia bezpieczeństwa i sprawności instalacji cieplnych.

Proline Prowirl 200 to wieloparametrowy przepływomierz wirowy, łączący wszystkie niezbędne w ciepłownictwie parametry: przepływ objętościowy, temperatura pary i ciśnienie statyczne oraz gęstość, strumień masy, entalpii pary i gazów i stopień przegrzania pary. Dodatkowe zaawansowane algorytmy pozwalają określić również stopień suchości pary.

Prowirl umożliwia kompleksowe opomiarowania cieplne, nawet w przypadku płynów ściśliwych, takich jak para, powietrze lub gazy techniczne.

Dowiedz się więcej o Proline Prowirl 200

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Endress+Hauser. >>>

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Do pobrania

    Redukcja kosztów nośników energii

    Gospodarka parą, sprężonym powietrzem, gazami technicznymi, procesami grzewczymi i chłodniczymi.

    Katalog Nowości 2020.pdf