Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Higieniczna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności to nie tylko złożone wyzwanie, ale także obowiązek

System Clean-In-Place (CIP) o higienicznej konstrukcji

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa w rękach producentów. Aby zapewnić bezpieczny łańcuch dostaw. producenci żywności i ich partnerzy muszą wdrożyć bezpieczne procesy produkcyjne i sprzęt zgodny z rygorystycznymi przepisami i normami. W ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo w produkcji żywności i zdrowie publiczne na całym świecie. Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii pomiarowej w projektowaniu higienicznym odgrywa kluczową rolę w sprostaniu tym wyzwaniom.

Najważniejsze fakty

~50%

wszystkich przypadków wycofania produktów

jest spowodowanych zanieczyszczeniem mikrobiologicznym produktów spożywczych. Przeczytaj więcej o skutkach zanieczyszczenia żywności i o tym, jak zarządzanie ryzykiem związanym w przemyśle spozywczym może pomóc:

Standardowa aparatura do pomiaru ciśnienia w mleczarni ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Higieniczna konstrukcja zapobiega zanieczyszczeniu żywności

Producenci w branży spożywczej muszą dbać i stale sprawdzać urządzenia produkcyjne, aby wyeliminować najsłabsze ogniwo, które może stać się źródłem zanieczyszczenia. Jest to ważne zwłaszcza przy zmianach procedur czyszczenia. Zastosowanie sprawdzonych i najlepszych praktyk higienicznych to słuszna decyzja. Znacznie obniża to ryzyko przenoszenia chorób poprzez żywność.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser uwzględnia najważniejsze wymagania branży spożywczej, podczas prac badawczo-rozwojowych nad aparaturą pomiarową. Jesteśmy aktywnym członkiem stowarzyszenia EHEDG, działającego na rzecz rozwoju technologii żywności i w dziedzinie konstrukcji spełniających wymagania higieniczne.

  • Odkryj nasz asortyment sprawdzonych i innowacyjnych technologii pomiarowych oraz aparatury pomiarowej. Wszystkie najważniejsze zadania pomiarowe w procesie mogą być wykonane za pomocą aparatury pomiarowej spełniającej wymagania higieniczne.
  • Dowiedz się więcej o możliwościach aparatury pomiarowej dla procesów czyszczenia CIP (Cleaning in Place)
Higieniczna konstrukcja aparatury dla branży spożywczej ©MILEI
Spostrzeżenia

Wymagania dla urządzeń do przetwórstwa żywności

Przetwórstwo i produkcja żywności wymaga szczególnej staranności. Stosownie do tego istnieją bardzo surowe przepisy prawne, wytyczne i normy, które regulują wymagania i służą osiągnięciu celu, jakim jest najwyższe możliwe bezpieczeństwo żywności.

Nasza wiedza ekspercka

Oferta firmy Endress+Hauser oferuje najwyższe standardy stosowane w branży spożywczej i napojowej.

  • Spełnia standardy sanitarne 3-A i jest testowana zgodnie z wymaganiami EHEDG
  • Stosowane do produkcji materiały są zgodne z dopuszczeniem FDA "GRAS", rozporządzeniem EU1935/2004 i chińskimi przepisami GB4806 do kontaktu z żywnością
  • Dobierz aparaturę odpowiednio do potrzeb aplikacji. Oferujemy bogaty asortyment higienicznych przyłączy procesowych.
Wzorcowanie aparatury celem utrzymania procesu w granicach określonych w specyfikacji ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Utrzymaj parametry swoich urządzeń zgodnie ze specyfikacją

Regularne wzorcowanie jest niezbędne do zachowania odpowiedniej jakości żywności i bezpieczeństwa krytycznych procesów.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser świadczy terminowe, zapewniające spójność pomiarową ze wzorcami miary i ekonomiczne usługi wzorcowania dla przemysłu spożywczego oraz wystawia odpowiednie dla audytów świadectwa wzorcowania. Usługi te obejmują zarówno precyzyjne testowanie przyrządu w miejscu instalacji, jak i usługi wzorcowania w akredytowanych laboratoriach, oferujemy doradztwo w zakresie wzorcowania, aby spełniać wszelkie potrzeby klientów.

Korzyści

Oprócz wiedzy fachowej i szerokiej gamy produktów w wykonaniu higienicznym, wspieramy naszych klientów naszą cenną wiedzą o procesach. Pomagamy Państwu w zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji żywności i zdrowia publicznego na skalę globalną. Naszym celem jest utrzymanie reputacji niezawodnego partnera. Stawiamy zdecydowanie na długotrwałe relacje z naszymi klientami.

Najważniejsze fakty

100%

zgodności z przepisami, normami oraz zasadami związanymi z bezpieczeństwem żywności.

Najważniejsze fakty

>8 700

patentów i wniosków patentowych chroni własność intelektualną produktów, rozwiązań i usług Endress+Hauser.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

"Razem możemy zapewnić bezpieczeństwo żywności i zdrowie publiczne w skali globalnej."

Jürgen Ganzmann, Global Industry Manager - branża spożywcza, Endress+Hauser Group Services AG
Najważniejsze informacje

Nasza oferta

Endress+Hauser pomaga w osiąganiu celów związanych z bezpieczeństwem żywności poprzez projektowanie i produkowanie niezawodnej, sprawdzonej w użyciu aparatury spełniającej a nawet wykraczającej poza wymagania globalnych norm i regulacji dotyczących higienicznej konstrukcji. Nasza strategia bezpieczeństwa żywności opiera się na czterech głównych filarach:

  • Projektowanie i produkcja urządzeń do produkcji żywności zgodnie ze najlepszymi standardami i praktykami dotyczącymi konstrukcji higienicznych
  • Łatwe i skuteczne czyszczenie nawet w trudnych warunkach otoczenia
  • Stosowanie materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością
  • Zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, normami jakościowymi oraz zasadami HACCP

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować