Bardziej zrównoważony proces recyklingu baterii i akumulatorów
Zastosuj aparaturę pomiarową zapewniającą odpowiedni poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i zakładu przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu surowca
Wstęp
Prowadź swą działalność w sposób bardziej zrównoważony dzięki odpowiedniej aparaturze pomiarowej
Recykling baterii i akumulatorów ma kluczowe znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Technologie odzysku cennych materiałów i minerałów mogą być energochłonne, powodować skażenia chemiczne i stwarzać innego rodzaju zagrożenia niż konwencjonalne technologie wydobycia. Potrzebujesz partnera dysponującego specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, który pomoże Ci uzyskać dane niezbędne do optymalizacji procesu recyklingu baterii.
Bezpieczeństwo i wykorzystanie surowca to najważniejsze cele operatorów.
Odzysk składników metodą ługowania
Zwiększenie stopnia odzysku cennych minerałów z baterii i akumulatorów dzięki trwałej, dokładnej i niezawodnej aparaturze stosowanej w nowoczesnych technologiach ługowania, odpornej na silne rozpuszczalniki, wysokie temperatury i zawiesiny.
Odzyskiwanie metodą pirometalurgii
Wysokie temperatury, złożone reakcje chemiczne i agresywne zawiesiny to wyzwania, na które Endress+Hauser odpowiada oferując portfolio rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Maksymalne zwiększenie wydajności odzysku surowców podczas rozdrabniania, separacji magnetycznej i przesiewania
Bezpieczeństwo i wykorzystanie surowca to najważniejsze cele operatorów, więc urządzenia zaprojektowano tak, aby pomagały w osiąganiu tych celów.
Micropilot FMR67B to najbardziej niezawodna, przyjazna dla użytkownika i bardzo dokładna sonda radarowa do bezkontaktowych pomiarów poziomu materiałów sypkich z dopuszczeniem do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem
Solitrend MMP40 to czujnik do pomiaru wilgotności strumienia substancji stałych, zapewniający bezpieczeństwo procesu podawania surowca i filtratu
Soliwave FQR56 służy do sygnalizacji niedrożności rynny zsypowej, przez co zapewnia maksymalną wydajność systemu rozdrabniania
Gammapilot FMG50, to przetwornik do bezkontaktowego pomiaru poziomu w trudnych warunkach procesu rozdrabniania, zapewniający maksymalną niezawodność i dyspozycyjność systemu
Odzyskiwanie wszystkich cennych składników podczas procesu ługowania
Zwiększenie stopnia odzysku cennych minerałów z baterii i akumulatorów dzięki trwałej, dokładnej i niezawodnej aparaturze stosowanej w nowoczesnych technologiach ługowania, odpornej na silne rozpuszczalniki, wysokie temperatury i zawiesiny.
Promag H 300 to ekonomiczny przepływomierz do pomiaru przepływu mediów agresywnych chemicznie, z Heartbeat Technology dla zapewnienia dyspozycyjności i bezpieczeństwa punktów dozowania chemikaliów
Cleanfit CPA473 to najlepsza armatura wysuwalna do wymagających aplikacji pomiaru pH
Memosens CPS47E to elektroda pH z trzonem odpornym na złamanie, o wysokiej trwałości eksploatacyjnej, krótkim czasie odpowiedzi, do zastosowań w mediach agresywnych chemicznie występujących w procesach ługowania
iTHERM ModuLine TMT131 to termometr RTD o krótkim czasie odpowiedzi; wersja iskrobezpieczna przeznaczona do stosowania w procesach ługowania i innych procesach recyklingu baterii i akumulatorów
Zwiększenie bezpieczeństwa procesu odzyskiwania metodą pirometalurgii
Wysokie temperatury, skomplikowane reakcje chemiczne i agresywne zawiesiny wymagają niezawodnej, dokładnej i wytrzymałej aparatury pomiarowej.
Micropilot FMR62B to bezpieczny, wysokodokładny radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu w procesach odzysku
Proline t-mass I 300 to przyrząd do pomiaru przepływu strumienia masy powietrza i gazów w procesach recyklingu baterii i akumulatorów
Prosonic Flow P 500 służy do bezpiecznych i bezkontaktowych pomiarów przepływu mediów agresywnych chemicznie stosowanych w procesach odzysku
Cerabar PMP71B to inteligentny czujnik ciśnienia o wysokiej dokładności, do pomiaru poziomu i ciśnienia mediów stosowanych w procesach ekstrakcji rozpuszczalnikowej, którego części wchodzące w kontakt z medium są odporne na procesy piro- i hydrometalurgiczne występujące w procesach recyklingu baterii i akumulatorów
Więcej informacji o produkcji baterii i akumulatorów
Maksymalne zwiększenie efektywności produkcji baterii i akumulatorów
Dowiedz się, jak w sposób efektywny pozyskiwać i produkować koncentrat cennych minerałów do produkcji baterii i akumulatorów dzięki skutecznym pomiarom w kluczowych punktach.
Technologia pomiarowa, która pozwoli maksymalnie zwiększyć Twój zysk z działalności operacyjnej
Efektywność procesu to klucz do zrównoważonej i bezpiecznej przeróbki materiałów akumulatorowych, celem zaspokojenia rosnącego popytu.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .