Wystawa mobilna Showtruck
Prezentacja produktów i usług Endress+Hauser w Twoim zakładzie
Showtruck to prawie 45 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, gdzie znajdują się najnowocześniejsze modele ekspozycyjne wraz z urządzeniami monitorującymi i pomiarowymi.
Wszystko w jednym miejscu
Odwiedzając nasz samochód wystawowy masz niepowtarzalną okazję zobaczyć, jak działają wszystkie rodzaje naszych urządzeń, niezależnie od tego, czy interesują Cię pomiary poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury, analiza płynów czy monitorowanie danych.
Wszystkie nowości w jednym miejscu
Endress+Hauser oferuje kompleksową gamę rozwiązań dla każdej branży. W naszym Showtrucku prezentujemy stanowiska dedykowane dla przemysłu chemicznego, energetycznego, spożywczego i gospodarki wodnej.
Modele demonstracyjne wzbogacone są prezentacjami multimedialnymi i filmami wyświetlanymi na dużych ekranach i urządzeniach mobilnych, za pomocą których można obsługiwać przyrządy pomiarowe i monitorować mierzone parametry.
Dane techniczne i wymagania
Miejsce parkingowe: min. twarda powierzchnia 18x6 m
Całkowita masa pojazdu: 34 tony
Zasilanie: źródło zewnętrzne 16 A lub 32 A; podłączenie do gniazda CEE 16 A lub 32 A, 5-pin
W wyjątkowych przypadkach: możliwość zastosowania generatora
Odległość od zasilania: maks. 40 m
Czas rozstawiania: 45 minut
Korzyści
Mobilna wystawa przyjedzie do Twojego zakładu - ekspozycja wraz z przyrządami kontrolno-pomiarowymi prezentują rozwiązania oferowane przez Endress+Hauser oraz pozwalają zapoznać się z obsługą i sposobami montażu przyrządów
Praktyczne przykłady aplikacji prezentowane na wystawie dostarczają wielu cennych informacji
Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania dotyczące pomiarów przemysłowych i dobiorą optymalne rozwiązanie dla Twoich potrzeb
Do pobrania
-
Showtruck broszurka.pdf
Język:
Polski
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
Showtruck broszurka.pdf