Optymalizuj koszty procesu produkcji stali dzięki stosowaniu inteligentnej aparatury oraz rozwiązań procesowych
Wskutek dużej konkurencji na rynkach stali, dla kierownictwa hut jednym z najważniejszych priorytetów jest jej ekonomiczna opłacalność. Ponieważ koszty energii mogą stanowić nawet 40% kosztów całkowitych, wielkość zużycia energii to ogromne pole do ich optymalizacji. Weźmy na przykład media, skrótowo określane terminem "W.A.G.E.S." (woda, powietrze, gaz, energia elektryczna i para wodna). W USA koszty mediów w hutnictwie stali stanowią ponad 3% przychodów hut, natomiast w Europie ponad 6%.
Nawet 40%
całkowitych kosztów wytwarzania stali przypada na energię — według organizacji World Steel Association.
Zwiększenie wydajności wielkiego pieca, konwertora lub pieca łukowego wymaga dokładnego monitorowania szeregu kluczowych parametrów. Wiarygodne i dokładne wyniki pomiarów zapewniają dokładniejszą kontrolę procesu, a tym samym optymalizację zużycia energii. Niezwykle istotne znaczenie ma także optymalizacja zużycia argonu, sprężonego powietrza czy pary wodnej. Media te mają bezpośredni wpływ na wynik procesu, wpływają także na ilość zużywanej energii.
Zarządzanie zużyciem mediów: wody, powietrza, gazu, energii elektrycznej i pary wodnej
Pomiary poziomu w wielkim piecu
Kontrola składu atmosfery gazowej w piecach do wyżarzania
Optymalizacja pieca łukowego
Pomiar gęstości kwasu w walcowni zimnej
Aplikacje pomiarowe
Zarządzanie zużyciem wody, powietrza, gazu, energii elektrycznej i pary wodnej
Media takie, jak woda, powietrze, gaz, energia elektryczna i para wodna odgrywają ważną rolę w procesie produkcji stali. Para wodna, wytwarzana z wody, jest wykorzystywana jako źródło energii. W związku z tym, dokładna kontrola produkcji i zużycia tych mediów daje ogromne możliwości optymalizacji.
Nasza wiedza ekspercka
Firma Endress+Hauser oferuje pełną gamę różnych technologii pomiaru parametrów takich, jak przepływ, ciśnienie, poziom i temperatura, a także zintegrowane rozwiązania zwiększające efektywność zużycia mediów. Nasze doświadczenia wskazują, że pozwalają one na uzyskanie zwrotu z inwestycji w przeciągu dwóch lat.
Uniwersalny licznik ciepła i przepływu naszej produkcji wykonuje obliczenia objętości oraz masy w warunkach normalnych, jak również strumienia energii gazu ziemnego i gazów technicznych na podstawie przepływu, ciśnienia, temperatury i gęstości medium.
W wytwarzaniu pary kluczową rolę odgrywa ciśnienie. Nasz przetwornik ciśnienia został zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 61508 do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/3.
Pomiar poziomu w kotle zapewnia stałe wytwarzanie pary.
Nasz modułowy przetwornik temperatury zapewnia obsługę wszystkich protokołów komunikacyjnych - w tym Bluetooth®.
Duże znaczenie ma profil usypowy koksu, rudy żelaza, kamienia wapiennego i dodatków. Podczas napełniania pieca ważne jest kontrola osiowosymetrycznego rozkładu wsadu materiałów sypkich ładowanych za pomocą obrotowej rynny zsypowej oraz kontrolowanie położenia samej rynny.
Nasza wiedza ekspercka
Celem kontroli usypu, za pomocą maks. pięciu sond pomiarowych analizowany jest profil powierzchni wsadu.
Kontrola składu atmosfery gazowej w piecach do wyżarzania
W piecach do ciągłego wyżarzania blachy walcowane na płasko i blachy w kręgach są hartowane i odpuszczane. Proces ten musi być kontrolowany nie tylko celem zapewnienia jakości produktu, ale także celem optymalizacji zużycia energii.
Nasza wiedza ekspercka
Głównym parametrem służącym do sterowania pracą głowic palników jest oczywiście temperatura. Innym kluczowym parametrem zapewniającym optymalny przebieg procesu spalania jest odpowiednia ilość sprężonego powietrza i mieszanin gazów. Dlatego też kontrolowane musi być także ciśnienie.
Te czujniki temperatury są przeznaczone do stosowania w punktach pomiarowych o bardzo wysokich temperaturach.
Przetwornik ciśnienia naszej produkcji zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki trwałej, odpornej na podciśnienie membranie ceramicznej z funkcją detekcji uszkodzenia membrany.
Piec łukowy (EAF) to główne urządzenie do wytopu stali, w którym energia elektryczna jest wykorzystywana do stopienia wsadu, złomu i/lub żelaza z redukcji bezpośredniej (DRI).
Nasza wiedza ekspercka
W uzyskaniu optymalnej niezawodności procesu istotną rolę odgrywają czujniki przepływu, ciśnienia i temperatury. Niezawodnie wykonują swoje zadania w trudnych warunkach i wysokich temperaturach, pomagają w wykrywaniu wycieków sprężonego powietrza oraz w regulacji i analizie azotu, gazu ziemnego, tlenu i wody. Solidna i niezawodna aparatura obiektowa pozwala zwiększyć efektywność wykorzystania energii doprowadzanej do pieca.
W walcowniach zimnych do usuwania zgorzeliny walcowniczej wykorzystuje się stężony kwas solny. Ponieważ kwas jest wielokrotnie ponownie wykorzystywany, ulega zanieczyszczeniu chlorkiem żelaza i osadami z powierzchni blachy. To może powodować nadmierny wzrost stężenia lub krystalizację kwasu.
Nasza wiedza ekspercka
Pomiar przewodności kwasu służy do oznaczania stężenia i w razie potrzeby można rozpocząć dodawanie wody do płukania. Pomiar inline zapewnia oszczędność czasu i kosztów. Poza tym nie ma już potrzeby transportu agresywnych i toksycznych mediów do laboratorium, co oznacza mniejsze zagrożenie dla zdrowia operatorów.
Ten czujnik przewodności charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i trwałością, ponieważ jest wykonany z odpornych materiałów (PFA, PEEK).
Endress+Hauser oferuje pełną gamę aparatury procesowej, jak również dedykowane rozwiązania automatyzacji oraz świadczy kompleksowe usługi przez cały cykl życia stalowni. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w branży, nawet w najtrudniejszych warunkach procesu, nasi specjaliści udzielają cennych wskazówek, w jaki sposób wykorzystać inteligentną aparaturę pomiarową do redukcji zużycia energii i obniżenia kosztów.
33%
tyle kosztów sprężonego powietrza można oszczędzić, dzięki zastosowaniu naszej inteligentnej aparatury i rozwiązań.
1–2 lata
mniej więcej tyle czasu potrzeba na zwrot z inwestycji w oferowane przez nas rozwiązanie do monitorowania pary wodnej, dzięki obniżeniu kosztów energii.
55,000
tyle inteligentnych czujników pomiarowych zastosowano w 65 projektach polegających na optymalizacji cyfrowej.
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe roczna zdolność produkcyjna w zakładzie ArcelorMittal we francuskim Fos-sur-Mer ma wzrosnąć z 4,6 do 5,3 miliona ton stali.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Produkcja cementu: skoncentruj się na tym, co naprawdę istotne
Produkcja cementu: skoncentruj się na tym, co naprawdę istotne
Poprawa zarządzania paliwami - wyższa wydajność i bezpieczeństwo w górnictwie
Zoptymalizuj gospodarkę paliwową dla maszyn górniczych dzięki rozwiązaniom pomiarowym i automatyki do rozładunku i zabezpieczania zbiorników przed przelaniem.
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .