Produkcja cementu: skoncentruj się na tym, co naprawdę istotne
Łatwy sposób na spełnienie kompleksowych wymagań klientów
W obliczu niestabilnych cen surowców z jednej strony i kompleksowych potrzeb klientów z drugiej, konieczność optymalizacji procesów w przemyśle cementowym nigdy jeszcze nie była tak silna. Na przykład, w procesie produkcji klinkieru koszty energii mogą stanowić do 75% kosztów zmiennych. Aby jednak skutecznie obniżyć koszty bez obniżania jakości produktów, najważniejsze są dokładne dane o procesie uzyskiwane dzięki niezawodnej aparaturze pomiarowej.
65–75 %
kosztów produkcji cementu
stanowi koszt energii
Istnieją jednak sprawdzone sposoby na ograniczenie tych wydatków.
Zarządzanie projektem, automatyzacja systemów transportu paliwa, dobór aparatury pomiarowej do procesu produkcji klinkieru oraz rozwiązań ograniczających emisję NOx w ramach działań na rzecz ochrony środowiska - nasi doświadczeni konsultanci ds. automatyzacji procesów są w stanie spełnić wszelkie wymagania dotyczące układów pomiarowych i sterowania dla w pełni zintegrowanych cementowni:
Monitoring silosów mączki surowej i klinkieru
System sterowania palnikiem pieca i dozowaniem oleju opałowego
Monitoring chłodnika klinkieru
Aparatura dla podgrzewaczy cyklonowych
Magazynowanie i dozowanie dodatków
Aplikacje pomiarowe
Monitoring silosów mączki surowej i klinkieru
Utrzymanie ciągłości produkcji wymaga ciągłego monitorowania stanu w silosach mączki surowej i klinkieru. Zbiorniki magazynowe mogą mieć różny kształt i wielkość, więc monitorowanie poziomu może być kłopotliwe.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szereg różnych technologii i rozwiązań do monitorowania poziomu, które można zastosować w trudnych warunkach pracy, m.in. wysokiego zapylenia i zużycia ściernego.
Sonda radarowa 80 GHz produkcji Endress+Hauser jest przeznaczona specjalnie do pomiarów w wysokich silosach i zbiornikach bunkrowych. Charakteryzuje się małym kątem wiązki oraz unikatowymi algorytmami analizy widma mikrofalowego Multi-Echo-Tracking.
System sterowania palnikiem pieca i dozowaniem oleju opałowego
Proces pirometalurgiczny to zasadniczy etap w produkcji cementu. Jest to etap, który generuje największą część kosztów eksploatacyjnych, ale także daje największe możliwości doskonalenia procesu.
Nasza wiedza ekspercka
Głównym parametrem tych procesów jest oczywiście temperatura. Kontrolowanie jej pozwala na zapewnienie stałej jakości produktu i optymalizacji zużycia paliwa.
Do pomiarów temperatury w górnych cyklonach podgrzewacza należy użyć sondy termoparowej z zaawansowaną osłoną, wykonaną ze specjalnej ceramiki opartej na azotku krzemu.
Dla dolnych cyklonów zalecamy termometry z osłoną termometryczną prętową wykonaną ze specjalnego stopu niklowo-kobaltowego, która zapewnia najwyższą odporność na działanie agresywnych gazów.
Przepływomierze Coriolisa umożliwiają optymalizację pracy palnika poprzez regulację strumienia masy, a także służą do jednoczesnego pomiaru online temperatury i lepkości oleju opałowego w systemie podgrzewu oleju
Chłodnik klinkieru to jedna z krytycznych aplikacji w procesie produkcji klinkieru, ponieważ szybkość chłodzenia ma najważniejszy wpływ na jakość klinkieru oraz na parametry cementu.
Nasza wiedza ekspercka
Nasz bogaty asortyment produktów pozwala na zaoferowanie kompleksowego rozwiązania do monitorowania chłodnika klinkieru - wszystko od jednego dostawcy. Obejmuje ono:
Bezinwazyjne radiometryczne pomiary strumienia masy na przenośnikach śrubowych lub podajnikach taśmowych klinkieru (pomiary gęstości klinkieru i obliczanie zawartości wolnego wapna)
Podgrzewacze cyklonowe wymagają monitorowania, aby kontrolować mieszanie mączki surowej i zapobiegać blokadzie, która może skutkować kosztownym przestojem.
Nasza wiedza ekspercka
Wykrywanie blokady, oprócz pomiaru temperatury, jako podstawowego parametru określającego ogólną wydajność, umożliwia pomiar ciśnienia oraz warstwy osadu.
Zaawansowane technicznie termopary do monitorowania temperatury, o długiej żywotności, wykonane ze stopu odpornego na ścieranie i z odporną na drgania elektroniką
Przetworniki ciśnienia o wysokiej dokładności, odporności cieplnej i odporności na wstrząsy do kontroli ciśnienia w komorze cyklonu
Klikając na schematy procesów, dowiesz się jak można obniżyć koszty produkcji
Korzyści
Konsultanci branżowi E+H, wspólnie z naszymi klientami osiągnęli znakomite rezultaty, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji, w wielu branżach przemysłu, m.in. produkcji metali szlachetnych, cementu i stali. Podstawą naszego sukcesu, oprócz wiedzy technicznej i asortymentu produktów optymalnie dostosowanych do konkretnych branż, jest nasze credo biznesowe. Zależy nam przede wszystkim na nawiązaniu trwałych relacji z klientem a nie na krótkoterminowych zyskach.
Ponad 145 000
tyle inteligentnych czujników poziomu w silosach do magazynowania cementu działa na całym świecie
Ponad 60
tyle lat doświadczenia mamy w zakresie aparatury pomiarowej
10 mln
tyle naszych urządzeń zainstalowano na całym świecie
W procesie tym całkowity koszt energii może stanowić 65-75% kosztów zmiennych. Aby zaoszczędzić energię, pomagamy udoskonalić cykl produkcyjny klinkieru poprzez zintegrowany, ciągły monitoring i optymalizację zarządzania paliwami.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Usprawnienie procesów separacji w górnictwie
Usprawnienie procesów w górnictwie, takich jak flotacja i zagęszczanie, oraz zwiększenie wydajności wydobycia.
Optymalizuj koszty procesu produkcji stali dzięki stosowaniu inteligentnej aparatury oraz dedykowanych dla tej branży rozwiązań automatyzacji procesów.
Poprawa zarządzania paliwami - wyższa wydajność i bezpieczeństwo w górnictwie
Zoptymalizuj gospodarkę paliwową dla maszyn górniczych dzięki rozwiązaniom pomiarowym i automatyki do rozładunku i zabezpieczania zbiorników przed przelaniem.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .