Technologie, dzięki którym pomiary są dokładniejsze, procesy — bardziej niezawodne, a zarządzanie zasobami — bardziej wydajne
Jedynym sposobem na dotrzymanie kroku, a nawet wychodzenie na przeciw nieustannie zmieniającym się potrzebom z zakresu automatyzacji procesów jest ciągły rozwój innowacyjności. Technologie, na podstawie których działają nasze urządzenia, opracowujemy we współpracy z instytutami badawczymi i w oparciu o potrzeby naszych klientów. Innowacyjność nie kończy się jednak na podejściu do urządzeń. Technologie komunikacji przemysłowej i zarządzania danymi mają decydujące znaczenie dla przygotowania do procesu transformacji cyfrowej.
Poznaj stosowane w naszych urządzeniach i rozwiązaniach technologie, dzięki którym pomiary są dokładniejsze, procesy — bardziej niezawodne, a zarządzanie zasobami zakładu — bardziej wydajne
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej
Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej
Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Innowacyjny czujnik temperatury - iTHERM QuickSens
Innowacyjny czujnik temperatury - iTHERM QuickSens
Innowacyjny pomiar temperatury - czujnik temperatury z unikatowo krótkim czasem odpowiedzi do bardzo dokładnych pomiarów i kontroli procesu. Odporny na wibracje do 60g.
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
With the powerful Memobase Pro app, you can turn your smartphone into a smart measurement and calibration system for Memosens sensors.
Jedyny w swoim rodzaju czujnik temperatury z wbudowanym wzorcem pomiarowym, umożliwiającym wiarygodne i dokładne wzorcowanie podstawowego rezystancyjnego czujnika Pt100 w stałej i znanej temperaturze.
IO-Link communication
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
Elektroniczne systemy pomiaru różnicy ciśnień
Elektroniczne systemy pomiaru różnicy ciśnień
Elektroniczne systemy pomiaru różnicy ciśnień zwiększają dokładność oraz ograniczają prace montażowe i koszty przeglądów.
Innowacyjny pomiar temperatury — iTHERM StrongSens
Innowacyjny pomiar temperatury — iTHERM StrongSens
Innowacyjny pomiar temperatury — wytrzymały czujnik temperatury do wysoce dokładnych pomiarów i precyzyjnej kontroli procesu. Odporność na drgania do 60 g.
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
A highly reliable multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications designed to reduce maintenance intervals and the risk of untimely shutdowns due to sensor failure.
iTHERM QuickNeck - zwrot we właściwą stronę
iTHERM QuickNeck - zwrot we właściwą stronę
Proste obrócenie złącza procesowego QuickNeck umożliwia wyjęcie wkładu pomiarowego temperatury, co oszczędza czas i zmniejsza nakład pracy podczas konserwacji lub ponownej kalibracji.
Aplikacja SmartBlue
Aplikacja SmartBlue
Wyobraź sobie, że wszystkie urządzenia można obsługiwać bezpiecznie i niezawodnie z odległego miejsca: aplikacja SmartBlue umożliwia uruchamianie, obsługę i konserwację urządzeń Endress+Hauser z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth®.
Pomiar radarowy przy wykorzystaniu częstotliwości transmisji 80 GHz
Pomiar radarowy przy wykorzystaniu częstotliwości transmisji 80 GHz
Pierwszy na świecie wysoce dokładny radar do pomiaru poziomu cieczy wykorzystujący częstotliwość transmisji 80 GHz.
Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
Liquiline: nowoczesna platforma przetworników
Liquiline: nowoczesna platforma przetworników
Platforma Liquiline pozwala na zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, skrócenie czasu instalacji i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania!
Pomiar jakości pary za pomocą Proline Prowirl 200
Pomiar jakości pary za pomocą Proline Prowirl 200
Pomiar jakości pary za pomocą Proline Prowirl 200 — Prowirl jako pierwszy na świecie przepływomierz może mierzyć jakość i ilość pary mokrej, pary nasyconej i pary przegrzanej.
Proline – mądry wybór
Proline – mądry wybór
Przepływomierze Proline dostarczają dokładnych i rzetelnych informacji, zapewniając doskonałą wydajności procesów technologicznych. Dla operatorów elektrowni, oznacza to lepszą jakość produktów, bezpieczeństwo i dostępność urządzeń.
Membrana TempC
Membrana TempC
Najwyższa dokładność i bezpieczeństwo procesu dzięki rozwiązaniom do pomiaru zwężkowego z separatorami membranowymi.
Interfejs użytkownika zapewnia jednolity sposób obsługi
Interfejs użytkownika zapewnia jednolity sposób obsługi
Łatwiejsza obsługa urządzeń pozwala skrócić czas konieczny na szkolenie operatorów i zwiększyć wydajność realizacji zadań. Dowiedz się więcej na temat zunifikowanych interfejsów użytkownika (Human Machine Interface).
Innowacyjne rozwiązanie do pomiaru rozdziału faz
Innowacyjne rozwiązanie do pomiaru rozdziału faz
Wieloparametrowy radar Levelflex FMP55
Ceraphire Czujnik ceramiczny
Ceraphire Czujnik ceramiczny
Technologia czujników Endress+Hauser
Technologia Liquiphant FailSafe
Technologia Liquiphant FailSafe
Punktowy sygnalizator poziomu zapewniający maksymalne bezpieczeństwo
Integracja i komunikacja cyfrowa
Integracja i komunikacja cyfrowa
Łatwa integracja naszych urządzeń przemysłowych ze zautomatyzowanymi systemami wielu różnych producentów. Testy urządzeń przemysłowych w środowisku niezależnym od dostawcy. Obsługa otwartych standardów.
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Technologia Fieldbus
Technologia Fieldbus
Zastosowanie komunikacji cyfrowej i urządzeń inteligentnych zwiększa bezpieczeństwo, niezawodność i dostępność zakładu. Dowiedz się więcej na temat doboru optymalnej technologii do danego zadania.
Food & Beverage: IO-Link portfolio in Process Automation
Food & Beverage: IO-Link portfolio in Process Automation
Increase your efficiency and your "Overall Operations Effectiveness" (OOE) by optimizing the processes with the help of IO-Link technology
Heartbeat Technology
Heartbeat Technology
Większa produktywność i bezpieczeństwo dzięki weryfikacji urządzenia pomiarowego bez przerywania jego pracy.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .