Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Wzmacniacz separujący sygnału wyjściowego 24V DC RNO22 dla sygnałów analogowych 0/4...20 mA, transparentny dla sygnałów HART®

Wzmacniacz sygnału wyjściowego RNO22

Bezpieczne i niezawodne sterowanie aktywnymi komponentami

RNO22
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Typ sygnału wejściowego

    0/4…20 mA / HART
    passive

  • Wyjście

    0/4…20 mA / HART
    active

  • Power Supply

    24 V DC

Zastosowanie

Wzmacniacz separujący sygnału wyjściowego RNO22 służy do sterowania aktywnymi komponentami takimi, jak zawory sterujące, pozycjonery, przetworniki elektropneumatyczne, czy wskaźniki. Ten iskrobezpieczny moduł służy do separacji i transmisji analogowych sygnałów 0/4...20 mA i umożliwia niezakłóconą dwukierunkową komunikację HART® z inteligentnymi pozycjonerami.
Kompaktowy moduł interfejsu sygnałowego, z maks. dwoma galwanicznie separowanymi kanałami, umożliwia monitorowanie zwarć lub przerw w obwodzie, co zapewnia niezawodną pracę krytycznych urządzeń.

  • 1- lub 2-kanałowy wzmacniacz separujący sygnału wyjściowego

  • Niezawodne sterowanie aktywnymi komponentami takimi, jak zawory sterujące, przetworniki elektropneumatyczne

  • Transmisja i separacja galwaniczna sygnałów 0/4...20 mA

  • Urządzenie w wersji iskrobezpiecznej [Ex-ia] możliwe do zabudowy w Strefie 2 zagrożenia wybuchem

  • Modułowy interfejs sygnałowy przeznaczony do stosowania w obwodach zabezpieczeń o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL 2 (SC 3) wg normy IEC 61508

  • Dwukierunkowa transmisja sygnałów cyfrowej komunikacji HART®

  • Temperatura otoczenia: –40 ... 70 °C (–40 ... 158 °F)

Korzyści

  • Bezpieczne i niezawodne sterowanie aktywnymi komponentami w obszarach zagrożonych wybuchem

  • Szybkie i łatwe podłączenie elektryczne i uruchomienie: zaciski wtykowe, centralne zasilanie za pomocą konektora magistrali zasilającej na szynę DIN

  • Kompaktowa obudowa: do 2 kanałów w module o szerokości 12.5 mm (0.49"): efektywne wykorzystanie miejsca w szafach sterowniczych

  • Dokładna i niezawodna transmisja sygnałów

  • Monitorowanie zwarć lub przerw w obwodzie

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products