Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia
Diagnostyka przetwornika TMT72 za pomocą aplikacji Smartblue

Pierwszy na świecie przetwornik temperatury z Bluetooth

Nowe przetworniki iTEMP TMT71 i TMT72​ umożliwiają zdalny odczyt i diagnostykę w najtrudniej dostępnych punktach pomiarowych.

Przetworniki temperatury TMT71 i TMT72 stworzone zostały z myślą o gałęziach przemysłu, gdzie wymagany jest dokładny i odporny na zakłócenia pomiar temperatury. Kompatybilne z wszystkimi powszechnie stosowanymi czujnikami Pt100 RTD i termoparami. Dostarczają dane pomiarowe i diagnostyczne, kluczowe dla kontroli procesów i zarządzania zasobami AKP. Wykorzystując doświadczenie i wiedzę na temat ekploatacji przemysłowych pomiarów temperatury, wzbogaciliśmy najnowszy model w szyfrowaną łączność Bluetooth. W połączeniu z bezpłatna aplikacją mobilną SmartBlue, Użytownik zyskuje możliwość zdalnej parametryzacji oraz diagnostyki przetwornika.

Korzyści

  • Bezpieczeństwo transmisji Bluetooth powierdzone przez prestiżowy instytut Fraunhofer AISEC.

  • Zdalne uruchomienie i obsługa, za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej SmartBlue.

  • W wykonaniu jako przetwornik temperatury głowicowy lub listwowy, do montażu na szynie DIN.

  • Wyświetlacz z łączem wtykowym, dla lokalnych wskazań temperatury i statusu pomiaru.

  • Przetwornik temperatury TMT72 wyposażony został w komunikację cyfrową HART zgodną z najnowszym protokołem HART 7.

Urządzenie gwarantuje wysoką dokładność przetwarzania sygnału oraz pozwala wydatnie zwiększyć dyspozycyjność instalacji produkcyjnej. Odznacza się wysoką odpornością na działanie czynników zewnętrznych, np. drgań czy wysokiej temperatury otoczenia. Dokładność pomiaru, w krytycznych procesach technologicznych, można zwiększyć dzięki indywidualnej linearyzacji czujników, za pomocą funkcji wielomianowej CvD. Uniwersalność urządzenia pozwala nie tylko na łatwe uruchomienie, ale również szybki montaż we wszystkich rodzajach termometrów główkowych.

Przetwornik temperatury może zostać również rozbudowany o lokalny wyświetlacz, umożliwiający stałe monitorowanie procesu lub szybki podgląd komunikatów o statusie pomiaru. Swobodę użytkowania zapewnia również oprogramowanie narzędziowe, które zostało zintegrowane ze wszystkimi urządzeniami Endress+Hauser. Dzięki spójnemu wyglądowi interfejsu we wszystkich aplikacjach, pracownik może natychmiast przystąpić do pracy, bez dodatkowych szkoleń. Intuicyjny panel obsługowy zoptymalizowany został pod kątem wszystkich typowych działań użytkownika: uruchomienie, obsługa, konfiguracja, diagnostyka.

Czy wiesz, że…

  • Jesteśmy największym, światowym producentem główkowych przetworników temperatury. Rocznie, na całym świecie dostarczamy ich ponad 250 tysięcy sztuk.

  • Możesz u nas zaopatrzyć się w TrustSens, który jest pierwszym na świecie termometrem z funkcją autokalibracji bez demontażu.

  • StrongSens to czujnik temperatury Pt100 produkcji Endress+Hauser o odporności na drgania aż do 60 g.

Przetwornik temperatury  iTEMP TMT72 ©Endress+Hauser
Przetwornik temperatury iTEMP TMT72 z nasadzanym wyświetlaczem TID10 ©Endress+Hauser
Zdjęcie przetwornik temperatury iTEMP TMT72 w obudowie obiektowej Ex typu TA30H ©Endress+Hauser
iTEMP TMT 71 i 72 W wykonaniu jako przetwornik głowicowy lub listwowy do montażu na szynie DIN ©Endress+Hauser
Diagnostyka przetwornika TMT72 za pomocą aplikacji Smartblue ©Endress+Hauser

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Endress+Hauser. >>>

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Do pobrania

    Przetworniki temperatury iTEMP71 i iTEMP72