Modernizacja wielkiego pieca w ArcelorMittal Méditerranée
Cyfrowy gigant i ludzie
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku roczna zdolność produkcyjna w zakładzie ArcelorMittal we francuskim Fos-sur-Mer ma wzrosnąć z 4,6 do 5,3 miliona ton stali. Jednym z kluczowych projektów opracowanych, aby osiągnąć ten cel była modernizacja wielkiego pieca nr 1. Zachowanie tego gigantycznego urządzenia wymagało zastosowania nowych technologii pomiarowych oraz znormalizowanej sieci przemysłowej PROFIBUS w zastępstwie znacznej części sygnałów analogowych.
Modernizacja w liczbach (wszystkie branże)
450 000 godzin przygotowań, 550 000 godzin prac na terenie zakładu i 1 milion roboczogodzin
95 dni przestoju
Około stu podwykonawców
800 osób pracujących każdego dnia
Endress+Hauser przyjął odpowiedzialność za powodzenie projektu w zakresie aparatury pomiarowej.
Gigantyczny piec ma ponad 80 metrów wysokości i pojemność 3000 m3. Temperatura wewnątrz tygla o 11-metrowej średnicy przekracza 2000°C. Cyfrowe kontrolowanie procesu wymaga ekspozycji elementów układu automatyzacji i aparatury pomiarowej na ekstremalne warunki. Endress+Hauser uczestniczył w całym tym wielkim projekcie od etapu planowania po finalne uruchomienie i odbiory.
Rozwiązanie problemu klienta
Wieloletni partnerzy, ArcelorMittal i Endress+Hauser, wspólnie opracowali rozwiązanie. Dostarczona aparatura pomiarowa spełniała wszystkie wymagania. ArcelorMittal skorzystał z bogatego doświadczenia i wsparcia ze strony inżynierów Endress+Hauser: doświadczonych profesjonalistów w dziedzinie projektowania układów automatyki przemysłowej oraz zarządzania projektami.
Uważni i współodpowiedzialni za wynik
W celu realizacji wymagań w zakresie jakości, bezpieczeństwa i wydajności, w czasie uruchamiania aparatury i cyfrowej sieci Endress+Hauser nawiązał
współpracę z dwoma innymi firmami o ugruntowanej pozycji, SNEF i Cegelec. Celem współpracy było przygotowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie aparatury pomiarowej w ustalonych ramach czasowych.
U podstaw tego konsorcjum leżała współpraca i wymiana doświadczeń technicznych i branżowych.
André Amar, Kierownik ds. kluczowych klientów, opiekujący się ArcelorMittal, zatrudniony w Endress+Hauser od ponad 26 lat dopilnował, aby zmiany zgłaszane przez klienta, czasem z krótkim terminem realizacji, były zawsze sprawnie realizowane.
Kompleksowe wsparcie techniczne
Specjaliści Endress+Hauser uruchomili ponad 1.100 czujników bezpośrednio w wielkim piecu i nadzorowali 700 innych w instalacjach pomocniczych, takich jak układ oczyszczania gazu i oczyszczanie żużlu. Wszystkie te czujniki pracują w jednej cyfrowej sieci przemysłowej. Ponad 400 czujników w wielkim piecu połączonych jest za pośrednictwem sieci PROFIBUS.
Aparatura objęta jest długoterminowymi umowami serwisowymi. W kontekście eksploatacji, zarządzanie zasobami obiektowymi jest łatwiejsze ze względu na dedykowane oprogramowanie, takie jak FieldCare oraz W@M — Life Cycle Management.
Maksymalna wydajność wyposażenia produkcyjnego
Czas eksploatacji warstwy ogniotrwałej wewnątrz wielkiego pieca wynosi 20 lat, a przez ponad 20 następnych lat ten śródziemnomorski gigant będzie pracował z pełną przepustowością. Alphonse Fabiani ma nadzieję korzystać z wszystkich funkcjonalności, jakie dają urządzenia połączone w sieci Profibus.
Wiele osób, jeden zespół, jeden gigant
Ten projekt stanowi modelowy przykład wykorzystania doświadczenia i pracy zespołowej w celu dostarczenia usługi:
po 95 dniach przestoju wielki piec nr 1 otrzymał nowe życie.
Kontynuując udaną współpracę, Endress+Hauser ponownie został wybrany przez ArcelorMittal jako partner w zakresie modernizacji wielkiego pieca nr 2 w zakładzie Fos-sur-Mer.
Usługi Endress+Hauser
Endress+Hauser jako główny dostawca aparatury (MIV)
Zarządzanie projektami
Wdrożenie testów na platformie (projektowanie sieci przemysłowej, raporty zgodności z protokołem PROFIBUS)
Zaprojektowanie i dostarczanie aparatury pomiarowej (przepływ, ciśnienie, temperatura): 1.800 zainstalowanych i uruchomionych urządzeń oraz 60 km ułożonych kabli
Integracja z siecią obiektową
Weryfikacja sieci przemysłowej
Uruchamianie
Szkolenie
Skład konsygnacyjny