Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zobowiązani do jakości

Zarządzanie jakością

Jakość w każdym procesie

Chcąc stworzyć wyróżniający się pakiet korzyści dla naszych klientów, częścią kultury firmy stało się zarządzanie jakościa. Nie tylko ją testujemy i mierzymy, staramy się także by była częścią naszej codzienności. Oznacza to m.in. traktowanie każdej porażki jako okazji do profesjonalizacji naszych usług, przybliżenia się do osiągnięcia kluczowego celu jakim jest produkcja pozbawiona wad. Staramy się o wysokie poczucie satysfakcji naszych współpracowników, ciągłe doskonalenie się oraz zachowanie zgodne z zasadą "uczącej się organizacji" kompatybilne z podstawami filozofii Kaizen.

Instrukcja zarządzania

Z radością dzielimy się z Wami naszą Instrukcją Zarządzania.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres info.pl@endress.com

Polityka korporacyjna Endress+Hauser Level+Pressure, obejmująca politykę jakości, środowiskową, energetyczną oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, znajduje się w naszym Podręczniku Zarządzania.

ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / ISO 45001

ISO 50001

  • SQS - Swiss Association for Quality and Management Systems

    ISO 50001

    Certyfikaty oparte na lokalizacji zgodnie z certyfikatem

    Pobierz

  • IQNet - The International Certification Network

    ISO 50001

    Certyfikaty oparte na lokalizacji zgodnie z certyfikatem

    Pobierz

CQC - China Quality Certification Centre
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
Certyfikaty oparte na lokalizacji zgodnie z certyfikatem
Pobierz

ISO 3834-2

  • SQS - Swiss Association for Quality and Management Systems
    ISO 3834-2
    Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
    Certyfikaty oparte na lokalizacji zgodnie z certyfikatem
    Pobierz certyfikaty w różnych językach

Akredytacje

Dodatkowe Certyfikaty systemów zarządzania

.....

Raport środowiskowy

Nasze systemy zarządzania środowiskiem, higieną i bezpieczeństwem pracy traktujemy jako jeden zintegrowany system. Nasze wyniki opisane są w Raporcie o Ekorozwoju (Sustainability Report of the Endress+Hauser Group). Jeśli potrzebujesz konkretnych danych o oddziale Endress+Hauser w Maulburgu, wyślij do nas wiadomość e-mail na adres info.ehlp@endress.com

Kontakt