Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Cyfryzacja pomiaru pH

Wydłużenie cykli konserwacji urządzeń do pomiaru pH i cyfryzacja warstwy obiektowej

Memosens  i czujnik pH w procesie chemicznym z kierownikiem ds. konserwacji

Znaczna część warstwy obiektowej pozostaje analogowa i pozbawiona połączeń. Sygnał 4 - 20 mA obsługuje ponad 90 procent rynku. Opracowany ponad 30 lat temu, HART pozostaje powszechnym interfejsem połączeniowym dla wielu istniejących urządzeń. Warunki środowiskowe i brak przejrzystości w zakresie skalowalności transformacji cyfrowej są również powtarzającymi się wyzwaniami.

Najważniejsze fakty

64.1%

udziału biznesowego cyfrowych mierników pH vs. analogiczne mierniki pH w 2021 (Według raportu rynku PH Meters autorstwa GMI)

Czujnik pH w zakładzie chemicznym z kierownikiem utrzymania ruchu ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Wykorzystaj moc danych do kontroli procesów

Cyfrowe systemy pomiaru pH zawierają wszystkie komponenty niezbędne do pomiaru bezpośrednio w czujniku. Przewód od czujnika do przetwornika dostarcza zasilanie i przesyła informacje cyfrowo. Dzięki temu zmiana przewodów między czujnikiem a przetwornikiem nie wpływa na poziom pH, eliminując potrzebę ponownej kalibracji po ich wymianie. Wymiana cyfrowego czujnika w miejscu jego użytkowania może być przeprowadzona natychmiast, jeśli został on skalibrowany w warunkach laboratoryjnych.

Nasza wiedza ekspercka

Najnowocześniejsze cyfrowe czujniki pH, takie jak MemosensCPS11E oferują rozszerzone możliwości zapisywania danych kalibracyjnych i procesowych, umożliwiając lepszą identyfikację trendów i zapewniając podstawę dla konserwacji predykcyjnej i ulepszonych usług IIoT. Pomiar pH jest idealnym kandydatem do rozpoczęcia cyfrowej transformacji procesów, ponieważ spełnia trzy podstawowe wymagania:

  • jest to najczęściej konserwowany punkt pomiarowy w zakładzie
  • wysoki poziom diagnostyki wewnątrz czujnika umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane
  • jest kompatybilny z HART
Kierownik ds. konserwacji z tabletem SMT70 w zakładzie chemicznym ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Cyfryzacja warstwy obiektowej

Załóżmy, że urządzenia do pomiaru pH są połączone tylko z wartością procesową lub odpowiednio przez 4-20 mA. W takim przypadku nie można ich podłączyć, a tym samym nie można ułatwić podejmowania decyzji w oparciu o dane, których potrzebujesz, aby przedłużyć cykle konserwacji i poprawić produkcję.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje rozwiązanie techniczne integrujące tablet Ex-Zone 2Field Xpert SMT70lub Ex-Zone 1Field Xpert SMT77wyposażone w oprogramowanieField Xpert. Umożliwia to technikom serwisowym zbieranie danych bezpośrednio z poszczególnych sond pH. Po powrocie do biura i podłączeniu do stacji dokującej, tablet synchronizuje swoje dane z rozwiązaniem chmurowym Endress+Hauser, Netilion. Od tego momentu otwiera się wiele możliwości analizy i interpretacji danych.

  • Połączenie wiedzy na temat aplikacji z danymi z każdej sondy pH umożliwi identyfikację odchyleń w kluczowych parametrach i podejmowanie decyzji o wydłużeniu cykli konserwacji sond zgodnie z warunkami ich zastosowania.
  • Netilion Analytics pozwala zarządzać wszystkimi urządzeniami w zakładzie chemicznym i usprawnić zarządzanie instalacjami poprzez wyeliminowanie przestarzałych rozwiązań i standaryzację zainstalowanej bazy.
  • Netilion Health to usługa cyfrowego zarządzania zasobami, która zapewnia diagnostykę z urządzeń obiektowych i gotowe środki zaradcze, kiedy i gdziekolwiek ich potrzebujesz.
strefa zagrożona wybuchem w zakładzie chemicznym ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Urządzenia do pomiaru pH w strefach zagrożonych wybuchem

Co zrobić, jeśli urządzenia znajdują się w strefach zagrożonych wybuchem? W przemyśle chemicznym często występuje niebezpieczne środowisko, w którym wykorzystuje się produkty i materiały mogące powodować poważne obrażenia u operatorów lub techników zajmujących się konserwacją. Aby zminimalizować ryzyko wypadków, ważne jest, aby personel nie przebywał w terenie zbyt często.

Nasza wiedza ekspercka

Jeśli warunki są zbyt niebezpieczne dla gromadzenia danych w terenie, nasze urządzenia mogą być również wyposażone w bezprzewodowy adapter WirelessHART. Do tego zastosowania Endress+Hauser oferuje FieldPort SWA50, odpowiedni do transmisji sygnałów HART w strefach zagrożonych wybuchem. To stałe połączenie z naszymi usługami w chmurze oferuje możliwość udoskonalenia procesu konserwacji, a poprzez zminimalizowanie niepewności umożliwia optymalizację skalibrowanych zakresów roboczych w celu uzyskania najlepszej wydajności procesu.

Kalibracja pH w zakładzie chemicznym przez technika serwisowego ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Poprawa zarządzania kalibracjami

Czujniki cyfrowe korzystają z wewnętrznej pamięci danych, która rejestruje krytyczne informacje o procesie i czujniku. Dane kalibracyjne mogą być zatem przechowywane, umożliwiając kalibrację urządzenia w laboratorium przed instalacją. Eliminuje to potrzebę kontroli kalibracji czujnika w warunkach terenowych. Oryginalna kalibracja referencyjna jest przechowywana wraz z zapisami poprzednich kalibracji, umożliwiając konserwację w celu optymalizacji częstotliwości kalibracji poprzez monitorowanie dryftu odczytów w czasie.

Nasza wiedza ekspercka

Wkrótce czujniki pH będą prawdopodobnie przechowywać więcej informacji na temat ich użytkowania i warunków pracy. Dostępność tych informacji w aplikacjach opartych na chmurze, takich jak nasze usługi Netilion services umożliwi monitorowanie i analizę na wyższym poziomie systemu w celu poprawy jego wydajności. Systemy te pozwolą użytkownikom zoptymalizować częstotliwość konserwacji, zmniejszyć koszty i wydłużyć żywotność czujników.

Korzyści

Nasi eksperci Endress+Hauser towarzyszą Ci we wdrażaniu cyfryzacji w celu usprawnienia konkretnych procesów i wykorzystania możliwości podejmowania decyzji w oparciu o dane. Rozpocznij swoją podróż do cyfryzacji z cyfrowymi czujnikami pH i popraw bezpieczeństwo pracowników, jednocześnie zmniejszając nakłady na konserwację.

Najważniejsze fakty

40%

dłuższa żywotność czujników analitycznych dzięki technologii Memosens

Najważniejsze fakty

300'000

czujników Memosens zainstalowanych na całym świecie

Najważniejsze informacje

Nasza oferta

Prosty pH-metr może być doskonałym pierwszym krokiem na drodze do cyfryzacji. Dlaczego? Z uwagi na to, że czujniki pH wymagają częstej konserwacji i są najczęściej obsługiwanymi urządzeniami pomiarowymi w zakładzie. Często znajdują się one również w strefach zagrożonych wybuchem i mają kluczowe znaczenie w przetwarzaniu ciekłych chemikaliów. Większość obecnie używanych urządzeń do pomiaru pH jest przestarzała. Wszystkie te czynniki sprawiają, że czujniki pH są idealnym kandydatem do rozpoczęcia podróży w kierunku cyfryzacji i poprawy wydajności zakładu poprzez:

  • wydłużenie cykli konserwacji i kalibracji pH
  • umożliwienie wprowadzenia bardziej rygorystycznych limitów kontroli procesu, co znacznie poprawia bilans ekonomiczny procesu
  • zwiększenie niezawodności procesu

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować